TMOTOR商城
T-motor-更安全的动力系统
多旋翼无人机动力
动力系统
载人动力
A系列模块化动力系统
模块化动力系统
单轴动力
P系列单轴动力
共轴动力
AIR套装
电机
U系列工业级无人机动力
P系列农业植保型动力
MN系列领航型
Antigravity超轻悬浮型
快拆桨座
电调
ALPHA系列(FOC)
V系列(FOC)电调
THUNDER系列
FLAME系列
AIR系列
螺旋桨
三代一体碳纤桨(超轻)
光面碳纤桨
折叠碳纤桨
打磨碳纤桨
聚合物一体桨
聚合物折叠桨
聚合物手动变距桨
固定翼无人机动力
AT系列电机
AX系列电机
AT系列电调
螺旋桨
-AUZ一体碳纤桨
-T系列聚合物直桨
-TF聚合物折叠桨
垂起无人机动力
V系列电机
V系列(FOC)电调
V系列垂起碳纤桨
VZ系列垂起碳纤桨
VL系列动力系统
AT尾推电机
AT尾推电调
定制之家
FPV行业应用
电机
电调
桨叶
飞控
精彩动态
公司新闻
产品新闻
关于 T-MOTOR
关于我们
联系我们
加入我们
声明
80A
立即询价
详情
参数
工程图
基本参数
输入电压
5-12S
电调瞬时电流
100A
持续输出电流
80A
电调重量
32g
BEC输出电压
/
电调固件
BLHeli32
尺寸
55x28x10mm
Facebook
Youtube
linkedin
ins
关于我们
|
联系我们
|
加入我们
|
精彩动态
|
授权经销商