A16-18S
140~160kg多旋翼无人机优选方案

A16-18S电机/MOTOR
18S FOC 260A电调/ESC
EFZ6324EZ6324
桨叶/PROPELLERA16-18S 推荐方案
挂载重量
70~90kg四轴农业植保无人机起飞重量
140~160kg四轴多旋翼无人机挂载重量
150~180kg六轴农业植保无人机起飞重量
210~240kg六轴多旋翼无人机140~160kg多旋翼无人机优选方案

EFZ6324EZ6324
桨叶/PROPELLER挂载重量
70~90kg四轴农业植保无人机起飞重量
140~160kg四轴多旋翼无人机挂载重量
150~180kg六轴农业植保无人机起飞重量
210~240kg六轴多旋翼无人机
| 型号名称 | A16-18S-KV54 | 适用碳管直径 | 60mm |
| 套装配置 | A16-18S (电机)+18S FOC 260A (电调)+EFZ6324/EZ6324 (螺旋桨) | 线材质、线号、颜色 | 电源线: 8#AWG红黑 信号线: 5P特氟龙线 |
| 推荐电池 | 14~18S (LiPo) | 线长 | 2000±5mm |
| 单轴额定拉力 | 35~40kg | 整机含引线重量 | 5970±2%g (含桨叶) |
| 额定拉力力效 | 8.7g/W (38kg) | 防护等级 | IPX5 |
| 最大拉力 | 74.5kg | 使用环境温度 | -20~55℃ |
| 电机参数 | |||
| 定子尺寸 | 155*23.5mm | KV | 54 |
| 电调参数 | |||
| 油门行程范围 | 1100~1940us (固定) | 最大电压 | 83V |
| 通讯方式 | DRONE CAN、UAV CAN、 CUBE CAN | 最大电流 (短时持续) | 260A (开放环境且温度≤60℃) |
| 控制方式 | PWM/CAN | BEC | 无 |
| 桨叶参数 | |||
| 规格型号 | EFZ6324 (碳纤维折叠桨) EZ6324 (碳纤维一体桨) 可选配 | 长度 | EFZ63: 1600.2mm/EZ63: 1612.9mm |
| 重量 | EFZ63: 1130g/EZ63: 640g | ||
| 型号 | 电压 (V) | 油门点 | 电流 (A) | 拉力 (gf) | 扭矩 (N·m) | 转速 (RPM) | 电机效率 (%) | 综合力效 (gf/W) | 电机温度 (℃) |
| A16-18S KV54 + 18S FOC 260A + EFZ6324/EZ6324 | 69 | 30% | 10.96 | 11468 | 7.50 | 846 | 87.40 | 15.10 | 88 (环境温度: 25) |
| 35% | 16.05 | 14912 | 9.80 | 972 | 89.60 | 13.40 | |||
| 40% | 22.53 | 19120 | 12.49 | 1086 | 90.90 | 12.20 | |||
| 45% | 29.83 | 23166 | 15.06 | 1206 | 92.00 | 11.20 | |||
| 50% | 39.07 | 27847 | 18.01 | 1328 | 92.50 | 10.30 | |||
| 55% | 50.14 | 32729 | 21.23 | 1428 | 91.40 | 9.40 | |||
| 60% | 62.92 | 38121 | 24.76 | 1521 | 90.50 | 8.70 | |||
| 65% | 76.89 | 43167 | 28.25 | 1614 | 89.70 | 8.10 | |||
| 70% | 93.12 | 48322 | 31.81 | 1731 | 89.40 | 7.50 | |||
| 75% | 109.88 | 53485 | 35.18 | 1794 | 86.80 | 7.00 | |||
| 80% | 129.98 | 58975 | 38.88 | 1911 | 86.40 | 6.50 | |||
| 85% | 151.73 | 64128 | 42.48 | 1974 | 83.90 | 6.10 | |||
| 90% | 166.93 | 67026 | 44.63 | 2034 | 82.50 | 5.80 | |||
| 95% | 185.99 | 70511 | 47.20 | 2070 | 79.80 | 5.50 | |||
| 100% | 208.21 | 74537 | 49.86 | 2160 | 78.60 | 5.20 | |||
| 注意:电机温度为80%油门下电机运行2分钟的机壳温度。 (以上数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。) | |||||||||

如需产品手册、CAD 模型或其他技术资料,请联系我们获取支持
安装视频
安装视频 2
冲洗视频
泥浆浇灌视频
抛摔视频
空载视频
组装视频
CANID视频
电调连接视频
电调升级视频
电调状态视频
航灯转向视频
云盒升级视频
耐久视频
飞行视频
Copyright © 2003-2026 T-motor, All rights reserved.
赣ICP备2024026280号-3