A16-24S
140~160kg多旋翼无人机优选方案

A16-24S电机/MOTOR
24S FOC 260A电调/ESC
EFZ6324EZ6324
桨叶/PROPELLERA16-24S 推荐方案
挂载重量
70~90kg四轴农业植保无人机起飞重量
140~160kg四轴多旋翼无人机挂载重量
150~180kg六轴农业植保无人机起飞重量
210~240kg六轴多旋翼无人机140~160kg多旋翼无人机优选方案

EFZ6324EZ6324
桨叶/PROPELLER挂载重量
70~90kg四轴农业植保无人机起飞重量
140~160kg四轴多旋翼无人机挂载重量
150~180kg六轴农业植保无人机起飞重量
210~240kg六轴多旋翼无人机
| 型号名称 | A16-24S KV35 | 适用碳管直径 | 60mm |
| 套装配置 | A16-24S (电机)+24S FOC 260A (电调)+EFZ6324/EZ6324 (螺旋桨) | 线材质、线号、颜色 | 电源线: 8#AWG红黑 信号线: 5+1屏蔽线 |
| 推荐电池 | 24~28S (LiPo) | 线长 | 2400±5mm |
| 单轴额定拉力 | 35~40kg | 整机含引线重量 | 6030±2%g (含桨叶) |
| 额定拉力力效 | 9.3g/W (35kg) | 防护等级 | IPX5 |
| 最大拉力 | 80kg | 使用环境温度 | -20~55℃ |
| 电机参数 | |||
| 定子尺寸 | 155*23.5mm | KV | 35 |
| 电调参数 | |||
| 油门行程范围 | 1100~1940us (固定) | 最大电压 | 126V |
| 通讯方式 | DRONE CAN、UAV CAN、 CUBE CAN | 最大电流 (短时持续) | 260A (开放环境且温度≤60℃) |
| 控制方式 | PWM/CAN | BEC | 无 |
| 桨叶参数 | |||
| 规格型号 | EFZ6324 (碳纤维折叠桨) EZ6324 (碳纤维一体桨) 可选配 | 长度 | EFZ63: 1600.2mm/EZ63: 1612.9mm |
| 重量 | EFZ63: 1130g/EZ63: 640g | ||
| 型号 | 电压 (V) | 油门点 | 电流 (A) | 拉力 (gf) | 扭矩 (N·m) | 转速 (RPM) | 电机效率 (%) | 综合力效 (gf/W) | 电机温度 (℃) |
| A16-24S KV35 + 24S FOC 260A + EFZ6324/EZ6324 | 92 | 30% | 9.05 | 12012 | 7.92 | 876 | 86.80 | 14.40 | 76 (环境温度: 25) |
| 35% | 13.12 | 15973 | 10.45 | 996 | 89.90 | 13.20 | |||
| 40% | 18.44 | 20402 | 13.35 | 1116 | 91.50 | 12.00 | |||
| 45% | 24.81 | 25105 | 16.33 | 1260 | 92.70 | 10.90 | |||
| 50% | 32.52 | 29951 | 19.59 | 1356 | 92.50 | 10.00 | |||
| 55% | 41.32 | 35394 | 23.03 | 1452 | 91.90 | 9.30 | |||
| 60% | 50.67 | 40166 | 26.34 | 1576 | 91.40 | 8.60 | |||
| 65% | 61.48 | 45502 | 29.91 | 1657 | 91.10 | 8.00 | |||
| 70% | 74.01 | 51151 | 33.66 | 1778 | 89.90 | 7.50 | |||
| 75% | 86.95 | 56618 | 37.22 | 1848 | 89.60 | 7.00 | |||
| 80% | 103.79 | 62754 | 41.59 | 1959 | 89.10 | 6.60 | |||
| 85% | 121.52 | 68611 | 45.76 | 2028 | 86.50 | 6.10 | |||
| 90% | 133.68 | 72671 | 48.45 | 2088 | 85.70 | 5.90 | |||
| 95% | 148.48 | 77006 | 51.35 | 2139 | 84.00 | 5.60 | |||
| 100% | 165.78 | 80586 | 54.63 | 2190 | 82.00 | 5.30 | |||
| 注意:电机温度为80%油门下电机运行2分钟的机壳温度。 (以上数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。) | |||||||||

如需产品手册、CAD 模型或其他技术资料,请联系我们获取支持
Copyright © 2003-2026 T-motor, All rights reserved.
赣ICP备2024026280号-3