A16 L-24S
180~200kg多旋翼无人机优选方案

A16 L-24S电机/MOTOR
24S FOC 260A电调/ESC
EFZ6324/EFZ7324EZ6324/EZ7325
桨叶/PROPELLERA16 L-24S 推荐方案
挂载重量
100~120kg四轴农业植保无人机起飞重量
180~200kg四轴多旋翼无人机挂载重量
170~200kg六轴农业植保无人机起飞重量
270~300kg六轴多旋翼无人机180~200kg多旋翼无人机优选方案

EFZ6324/EFZ7324EZ6324/EZ7325
桨叶/PROPELLER挂载重量
100~120kg四轴农业植保无人机起飞重量
180~200kg四轴多旋翼无人机挂载重量
170~200kg六轴农业植保无人机起飞重量
270~300kg六轴多旋翼无人机
| 型号名称 | A16 L-24S KV35 | 适用碳管直径 | 60mm |
| 套装配置 | A16 L-24S (电机)+24S FOC 260A (电调)+ EFZ6324/EZ6324/EFZ7324/EZ7325 (螺旋桨) | 线材质、线号、颜色 | 电源线: 8#AWG红黑 信号线: 5+1屏蔽线 |
| 推荐电池 | 24~28S (LiPo) | 线长 | 2000±5mm |
| 单轴额定拉力 | 45~50kg | 整机含引线重量 | 7400±3%g (含桨叶) |
| 额定拉力力效 | 7.7g/W (50kg) | 防护等级 | IPX5 |
| 最大拉力 | 101kg | 使用环境温度 | -20~55℃ |
| 电机参数 | |||
| 定子尺寸 | 155*35mm | KV | 35 |
| 电调参数 | |||
| 油门行程范围 | 1100~1940us (固定) | 最大电压 | 126V |
| 通讯方式 | DRONE CAN、UAV CAN、 CUBE CAN | 最大电流 (短时持续) | 260A (开放环境且温度≤60℃) |
| 控制方式 | PWM/CAN | BEC | 无 |
| 桨叶参数 | |||
| 规格型号 | EFZ6324 (碳纤维折叠桨) EZ6324 (碳纤维一体桨) 可选配 | 长度 | EFZ63: 1600.2mm/EZ63: 1612.9mm EFZ73: 1854mm/EZ73: 1854mm |
EFZ7324 (碳纤维折叠桨) 可选配 EZ7325 (碳纤维一体桨) 可选配 | 重量 | EFZ63: 1130g/EZ63: 640g EFZ73: 1435g/EZ73: 1060g | |
| 型号 | 电压 (V) | 油门点 | 电流 (A) | 拉力 (gf) | 扭矩 (N·m) | 转速 (RPM) | 电机效率 (%) | 综合力效 (gf/W) | 电机温度 (℃) |
| A16 L-24S KV35 + 24S FOC 260A + EFZ6324/EZ6324 | 92 | 30% | 15.91 | 17773 | 11.85 | 1050 | 88.80 | 12.10 | 84 (环境温度: 25) |
| 35% | 23.56 | 23315 | 15.60 | 1206 | 90.50 | 10.70 | |||
| 40% | 32.85 | 29882 | 19.63 | 1377 | 93.30 | 9.90 | |||
| 45% | 43.34 | 36138 | 23.69 | 1488 | 92.30 | 9.00 | |||
| 50% | 56.01 | 42828 | 28.16 | 1638 | 93.50 | 8.30 | |||
| 55% | 69.56 | 49420 | 32.48 | 1759 | 93.30 | 7.70 | |||
| 60% | 85.65 | 56515 | 37.30 | 1890 | 93.50 | 7.20 | |||
| 65% | 103.33 | 63761 | 42.23 | 1980 | 91.70 | 6.70 | |||
| 70% | 121.80 | 70359 | 46.84 | 2100 | 91.60 | 6.30 | |||
| 75% | 142.28 | 77452 | 51.80 | 2190 | 90.70 | 5.90 | |||
| 80% | 161.96 | 83506 | 56.02 | 2280 | 89.90 | 5.60 | |||
| 85% | 184.23 | 90585 | 60.77 | 2340 | 88.00 | 5.40 | |||
| 90% | 202.32 | 94808 | 64.36 | 2400 | 87.10 | 5.10 | |||
| 95% | 202.86 | 94379 | 64.40 | 2430 | 88.00 | 5.10 | |||
| 100% | 204.04 | 95138 | 64.61 | 2442 | 86.70 | 5.10 | |||
| 注意:电机温度为80%油门下电机运行2分钟的机壳温度。 (以上数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。) | |||||||||

如需产品手册、CAD 模型或其他技术资料,请联系我们获取支持
安装视频
安装视频 2
冲洗视频
泥浆浇灌视频
抛摔视频
空载视频
组装视频
CANID视频
电调连接视频
电调升级视频
电调状态视频
航灯转向视频
云盒升级视频
耐久视频
飞行视频
Copyright © 2003-2026 T-motor, All rights reserved.
赣ICP备2024026280号-3