X-A14-24S
140~160kg共轴多旋翼无人机优选方案

X-A14-24S电机/MOTOR
24S FOC 150A电调/ESC
EFZ5720/EZ5720桨叶/PROPELLER
X-A14-24S 推荐方案
挂载重量
100~120kg四轴农业植保无人机起飞重量
180~200kg四轴多旋翼无人机挂载重量
170~200kg六轴农业植保无人机起飞重量
270~300kg六轴多旋翼无人机140~160kg共轴多旋翼无人机优选方案

挂载重量
100~120kg四轴农业植保无人机起飞重量
180~200kg四轴多旋翼无人机挂载重量
170~200kg六轴农业植保无人机起飞重量
270~300kg六轴多旋翼无人机
| 型号名称 | X-A14-24S KV37 | 适用碳管直径 | 60mm |
| 套装配置 | A14-24S (电机)+24S FOC 150A (电调)+EFZ5720/EZ5720 (螺旋桨) | 电源线: 8#AWG红黑 信号线: 5+1屏蔽线 | |
| 推荐电池 | 24~28S (LiPo) | 线长 | 1500±5mm |
| 单轴额定拉力 | 45~50kg | 整机含引线重量 | 9700±2%g (含桨叶) |
| 额定拉力力效 | 7.4g/W (45kg) | 防护等级 | IPX5 |
| 最大拉力 | 113kg | 使用环境温度 | -20~55℃ |
| 电机参数 | |||
| 定子尺寸 | 138*25mm | KV | 37 |
| 电调参数 | |||
| 油门行程范围 | 1100~1940us (固定) | 最大电压 | 126V |
| 通讯方式 | DRONE CAN、UAV CAN、 CUBE CAN | 最大电流 (短时持续) | 150A (开放环境且温度≤60℃) |
| 控制方式 | PWM/CAN | BEC | 无 |
| 桨叶参数 | |||
| 规格型号 | EFZ5720(碳纤维折叠桨) EZ5720 (碳纤维一体桨) 可选配 | 长度 | EFZ57: 1447.8mm/EZ57: 1447.8mm |
| 重量 | EFZ57: 1090g/EZ57: 565g | ||
| 型号 | 电压 (V) | 油门点 | 电流 (A) | 拉力 (gf) | 扭矩 (N·m) | 转速 (RPM) | 电机效率 (%) | 综合力效 (gf/W) | 电机温度 (℃) |
| X-A14-24S KV37 + 24S FOC 150A + EFZ5720/EZ5720 | 92 | 30% | 16.98 | 16574 | 12.24 | 969 | 79.48 | 10.61 | 102 (环境温度: 25) |
| 35% | 26.73 | 23430 | 17.16 | 1143 | 83.51 | 9.53 | |||
| 40% | 39.41 | 31352 | 22.74 | 1312 | 86.14 | 8.65 | |||
| 45% | 55.19 | 39418 | 28.62 | 1471 | 86.84 | 7.76 | |||
| 50% | 71.37 | 48473 | 35.13 | 1626 | 91.11 | 7.38 | |||
| 55% | 95.48 | 57714 | 41.98 | 1772 | 88.68 | 6.57 | |||
| 60% | 123.64 | 67340 | 49.15 | 1913 | 86.54 | 5.92 | |||
| 65% | 149.65 | 77392 | 56.54 | 2044 | 87.90 | 5.62 | |||
| 70% | 184.07 | 87491 | 64.13 | 2170 | 86.06 | 5.17 | |||
| 75% | 220.40 | 97534 | 71.77 | 2286 | 84.74 | 4.81 | |||
| 80% | 256.98 | 107318 | 79.62 | 2395 | 84.48 | 4.54 | |||
| 85% | 312.62 | 113724 | 84.50 | 2461 | 75.72 | 3.95 | |||
| 90% | 312.24 | 113102 | 84.39 | 2459 | 75.64 | 3.94 | |||
| 95% | 304.48 | 112178 | 83.99 | 2457 | 77.13 | 4.00 | |||
| 100% | 312.22 | 111504 | 83.54 | 2454 | 74.72 | 3.88 | |||
| 注意:电机温度为80%油门下电机运行2分钟的机壳温度。 (以上数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。) | |||||||||

如需产品手册、CAD 模型或其他技术资料,请联系我们获取支持
安装视频
安装视频 2
冲洗视频
泥浆浇灌视频
抛摔视频
空载视频
组装视频
CANID视频
电调连接视频
电调升级视频
电调状态视频
航灯转向视频
云盒升级视频
耐久视频
飞行视频
Copyright © 2003-2026 T-motor, All rights reserved.
赣ICP备2024026280号-3