X-A16-24S
220~240kg共轴多旋翼无人机优选方案

X-A16-24S电机/MOTOR
24S FOC 260A电调/ESC
EFZ6324/EZ6324桨叶/PROPELLER
X-A16-24S 推荐方案
挂载重量
140~160kg四轴农业植保无人机起飞重量
220~240kg四轴多旋翼无人机挂载重量
250~280kg六轴农业植保无人机起飞重量
330~360kg六轴多旋翼无人机220~240kg共轴多旋翼无人机优选方案

挂载重量
140~160kg四轴农业植保无人机起飞重量
220~240kg四轴多旋翼无人机挂载重量
250~280kg六轴农业植保无人机起飞重量
330~360kg六轴多旋翼无人机
| 型号名称 | X-A16-24S KV35 | 适用碳管直径 | 80mm |
| 套装配置 | A16-24S (电机)+24S FOC 260A (电调)+EFZ6324/EZ6324 (螺旋桨) | 线材质、线号、颜色 | 电源线: 8#AWG红黑 信号线: 5+1屏蔽线 |
| 推荐电池 | 24~28S (LiPo) | 线长 | 2400±5mm |
| 单轴额定拉力 | 55~60kg | 整机含引线重量 | 13180±2%g (含桨叶) |
| 额定拉力力效 | 7.2g/W (55kg) | 防护等级 | IPX5 |
| 最大拉力 | 132kg | 使用环境温度 | -20~55℃ |
| 电机参数 | |||
| 定子尺寸 | 155*23.5mm | KV | 35 |
| 电调参数 | |||
| 油门行程范围 | 1100~1940us (固定) | 最大电压 | 126V |
| 通讯方式 | DRONE CAN、UAV CAN、 CUBE CAN | 最大电流 (短时持续) | 260A (开放环境且温度≤60℃) |
| 控制方式 | PWM/CAN | BEC | 无 |
| 桨叶参数 | |||
| 规格型号 | EFZ6324 (碳纤维折叠桨) EZ6324 (碳纤维一体桨) 可选配 | 长度 | EFZ63: 1600.2mm/EZ63: 1612.9mm |
| 重量 | EFZ63: 1130g/EZ63: 640g | ||
| 型号 | 电压 (V) | 油门点 | 电流 (A) | 拉力 (gf) | 扭矩 (N·m) | 转速 (RPM) | 电机效率 (%) | 综合力效 (gf/W) | 电机温度 (℃) |
| X-A16-24S KV35 + 24S FOC 260A + EFZ6324/EZ6324 | 92 | 30% | 9.24 | 13308 | 10.75 | 739 | 97.73 | 15.63 | 89 (环境温度: 25) |
| 35% | 17.61 | 20090 | 15.98 | 900 | 95.80 | 12.38 | |||
| 40% | 27.77 | 27609 | 21.93 | 1053 | 94.44 | 10.79 | |||
| 45% | 42.66 | 36238 | 28.63 | 1201 | 91.57 | 9.22 | |||
| 50% | 57.61 | 45620 | 36.03 | 1341 | 90.26 | 8.59 | |||
| 55% | 82.74 | 55633 | 44.06 | 1477 | 89.75 | 7.30 | |||
| 60% | 104.08 | 65819 | 52.33 | 1604 | 89.64 | 6.86 | |||
| 65% | 133.97 | 76559 | 61.03 | 1728 | 89.42 | 6.20 | |||
| 70% | 165.64 | 87641 | 69.99 | 1843 | 88.40 | 5.74 | |||
| 75% | 202.78 | 98972 | 79.20 | 1954 | 86.73 | 5.30 | |||
| 80% | 239.98 | 109819 | 88.21 | 2058 | 85.93 | 4.96 | |||
| 85% | 272.53 | 118547 | 95.32 | 2134 | 84.81 | 4.72 | |||
| 90% | 306.62 | 126717 | 101.98 | 2200 | 83.12 | 4.48 | |||
| 95% | 332.53 | 131956 | 106.75 | 2244 | 81.86 | 4.31 | |||
| 100% | 342.59 | 132510 | 106.85 | 2245 | 79.56 | 4.20 | |||
| 注意:电机温度为80%油门下电机运行2分钟的机壳温度。 (以上数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。) | |||||||||

如需产品手册、CAD 模型或其他技术资料,请联系我们获取支持
安装视频
安装视频 2
冲洗视频
泥浆浇灌视频
抛摔视频
空载视频
组装视频
CANID视频
电调连接视频
电调升级视频
电调状态视频
航灯转向视频
云盒升级视频
耐久视频
飞行视频
Copyright © 2003-2026 T-motor, All rights reserved.
赣ICP备2024026280号-3