X-A16 L-24S
280~300kg共轴多旋翼无人机优选方案

X-A16 L-24S电机/MOTOR
24S FOC 260A电调/ESC
EFZ6324/EFZ7324EZ6324/EZ7325桨叶/PROPELLER
X-A16 L-24S 推荐方案
挂载重量
200~220kg四轴农业植保无人机起飞重量
280~300kg四轴多旋翼无人机挂载重量
340~370kg六轴农业植保无人机起飞重量
420~450kg六轴多旋翼无人机280~300kg共轴多旋翼无人机优选方案

挂载重量
200~220kg四轴农业植保无人机起飞重量
280~300kg四轴多旋翼无人机挂载重量
340~370kg六轴农业植保无人机起飞重量
420~450kg六轴多旋翼无人机
| 型号名称 | X-A16 L-24S KV35 | 适用碳管直径 | 80mm |
| 套装配置 | A16 L-24S (电机)+24S FOC 260A (电调)+EFZ6324/EZ6324/EFZ7324/EZ7325 (螺旋桨) | 线材质、线号、颜色 | 电源线: 8#AWG红黑 信号线: 5+1屏蔽线 |
| 推荐电池 | 24~28S (LiPo) | 线长 | 2400±5mm |
| 单轴额定拉力 | 70~75kg | 整机含引线重量 | 15100±2%g (含桨叶) |
| 额定拉力力效 | 6.6g/W (70kg) | 防护等级 | IPX5 |
| 最大拉力 | 156kg | 使用环境温度 | -20~55℃ |
| 电机参数 | |||
| 定子尺寸 | 155*35mm | KV | 35 |
| 电调参数 | |||
| 油门行程范围 | 1100~1940us (固定) | 最大电压 | 126V |
| 通讯方式 | DRONE CAN、UAV CAN、 CUBE CAN | 最大电流 (短时持续) | 260A (开放环境且温度≤60℃) |
| 控制方式 | PWM/CAN | BEC | 无 |
| 桨叶参数 | |||
| 规格型号 | EFZ6324(碳纤维折叠桨) EZ6324 (碳纤维一体桨) 可选配 | 长度 | EFZ63: 1600.2mm/EZ63: 1612.9mm EFZ73: 1854mm/EZ73: 1854mm |
EFZ7324 (碳纤维折叠桨) 可选配 EZ7325 (碳纤维一体桨) 可选配 | 重量 | EFZ63: 1130g/EZ63: 640g EFZ73: 1435g/EZ73: 1060g | |
| 型号 | 电压 (V) | 油门点 | 电流 (A) | 拉力 (gf) | 扭矩 (N·m) | 转速 (RPM) | 电机效率 (%) | 综合力效 (gf/W) | 电机温度 (℃) |
| X-A16 L-24S KV35 + 24S FOC 260A + EFZ6324/EZ6324 | 93 | 30% | 14.01 | 16601 | 13.24 | 822 | 87.87 | 12.80 | 89 (环境温度: 25) |
| 35% | 25.97 | 25284 | 19.99 | 1007 | 87.67 | 10.52 | |||
| 40% | 41.20 | 35052 | 27.50 | 1179 | 89.00 | 9.19 | |||
| 45% | 61.06 | 45844 | 36.00 | 1345 | 89.66 | 8.11 | |||
| 50% | 82.70 | 57730 | 45.33 | 1501 | 91.06 | 7.54 | |||
| 55% | 112.39 | 69467 | 54.86 | 1644 | 90.77 | 6.67 | |||
| 60% | 145.33 | 81966 | 64.74 | 1781 | 89.73 | 6.09 | |||
| 65% | 178.72 | 94260 | 74.59 | 1906 | 89.94 | 5.70 | |||
| 70% | 217.76 | 106519 | 84.67 | 2023 | 88.95 | 5.28 | |||
| 75% | 255.58 | 118632 | 94.97 | 2129 | 89.46 | 5.01 | |||
| 80% | 296.81 | 130061 | 104.98 | 2226 | 89.03 | 4.73 | |||
| 85% | 333.48 | 141077 | 114.14 | 2314 | 89.58 | 4.57 | |||
| 90% | 376.99 | 151334 | 123.38 | 2393 | 88.56 | 4.34 | |||
| 95% | 402.44 | 156782 | 129.48 | 2434 | 88.54 | 4.21 | |||
| 100% | 407.72 | 156970 | 129.44 | 2438 | 87.52 | 4.16 | |||
| 注意:电机温度为80%油门下电机运行2分钟的机壳温度。 (以上数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。) | |||||||||

如需产品手册、CAD 模型或其他技术资料,请联系我们获取支持
Copyright © 2003-2026 T-motor, All rights reserved.
赣ICP备2024026280号-3