
VZ系列
-VTOL垂直起降螺旋桨
跳出传统多旋翼螺旋桨的性能局限,为VTOL提供更强劲、更耐用、更轻便的螺旋桨
VTOL垂直起降螺旋桨
需要什么?
高强度、高刚度与轻量化
高强度
抵抗高转速下的巨大离心载荷与机动交变 载荷,避免结构失效
高刚度
确保紧凑布局下的叶尖安全间隙抑制气动 弹性变形,防止颤振
轻量化
降低转动惯量,实现飞控系统的快速推力 响应与更高姿态控制带宽
优秀的气动设计
VTOL特有的起降与巡航双重工况,对螺旋桨提出了新的需求
垂直起降阶段
需大推力、高功率,要求桨盘 在有限翼面积内输出最大升力
巡航阶段
螺旋桨停转,需降低型阻以减少功耗,实现 “隐身” 低耗
过渡稳定性:
抵抗复杂流场干扰
大迎角、低速、非定常流场带来的极端挑战,传统桨叶强度不足,过渡稳定性差,是事故高发区
大迎角非定常流场
飞行器处于大迎角、低速状态流场极其复杂

气流非轴对称
来流与旋转轴夹角显著,气流非轴对称进入桨盘

剧烈周期变化
桨叶局部受力在旋转一周内剧烈变化诱发颤振,推力波动大
为应对传统螺旋桨在VTOL (垂直起降模式) 应用中的挑战
我们推出了VZ系列螺旋桨
VZ系列螺旋桨技术特点
先进复合材料与优异气动设计协同,让动力输出始终高效、可靠、可控




抗弯抗扭铺层设计
优化纤维方向与比例,实现强度与刚度最大化

预浸料模压一体化成型
制品孔隙率低于1%,质量稳定可靠

PMI夹心材料
轻质高强芯材,在增加刚度的同时有效控制总重
30%
抗弯强度
大幅增强抗冲击与抗变形能力
应对复杂工况更耐用
20%
扭转刚度
优化动力传导效率
减少运行中的能量损耗
桨根优化:安全冗余设计
桨根厚度进行优化,在兼顾桨叶强度冗余同时,降低连接螺栓载荷

V30桨叶

VZ30桨叶
气动优先:为垂直起降大推力服务
专属高升阻比翼型
针对VTOL工况优化,提升最大升力系数
巡航低阻桨型
以更优气动桨型边界,降低巡航阻力。
特殊桨尖
优化叶尖设计,削弱涡流强度,提升飞行品质。




专属高升阻比翼型
针对VTOL工况优化,提升最大升力系数

巡航低阻桨型
优化高速飞行效率,延长续航时间

特殊桨尖
降低降噪,提升气动稳定性
提供10~100英寸的VTOL螺旋桨定制服务
支持多规格螺距与电机精准匹配全栈自主研发,质量稳定可控





气动/结构设计

模具制造

复材模压

测试验证
① 页面内的外观示意图及产品效果图仅供参考,请以实物为准。
② 抗弯强度与扭转刚度提升数据,来源于VZ系列螺旋桨和G系列螺旋桨对比测试。
③ 螺栓剪切载荷降低数据,来源于VZ系列螺旋桨安装螺栓与V系列螺旋桨安装螺栓仿真对比数据。
④ 以上测试数据基于我司实验室特定环境和设备,数据及参数的实际情况会因测试环境、测试平台与软件等不同略有差异。






