尺寸覆盖范围
从小型到大型,满足各类固定翼无人机需求

AUZ系列
-电动固定翼螺旋桨
与AT电机精准匹配,爆发与续航兼得。全布局适配,多尺寸覆盖
高效气动设计
针对电动固定翼无人机开发专用翼型,提升气动效率,同时降低噪音

专用翼型设计
针对电动固定翼无人机优化的翼型剖面
CFD仿真验证
精确到剖面的流场分析,优化每一处剖面的气动性能
前飞效率优化
AUZ全系多螺距可选,每款基于一定速度区间优化气动外形。
按您的飞行包线选型,目标速度区间内高效率输出,巡航更省电





动力精准匹配
优化弦长与迎角组合 + AT电机转速、扭矩特性 = 动力系统效率提升
减少能耗
提升航时
快速动态响应
优化质心分布、降低转动惯量,提升加减速响应速度,让飞行操控更精准


优化质心分布
均衡质量分布
降低转动惯量
提升响应速度
加速减速优化
双向快速响应
飞行操控精准
更精准的操控体验
更强更刚结构
针对固定翼飞行工况设计铺层,采用预浸料 + PMI 芯材 + 模压一体成型工艺,
实现 “轻量化 + 高刚度 + 高强度” 的结构平衡,抗形变,寿命长




抗弯抗扭铺层设计
优化纤维方向与比例,实现强度与刚度最大化

预浸料模压一体化成型
制品孔隙率低于1%,质量稳定可靠

PMI夹心材料
轻质高强芯材,在增加刚度的同时有效控制总重
多环境适应性
确保材料与工艺应对高低温、潮湿、盐雾、紫外线等恶劣环境,保持性能稳定,延长使用寿命
宽温域工作能力
从严寒到酷热,始终保持卓越性能



抗潮抗湿

盐雾防护

抗紫外线
多飞行布局兼容
适配常规布局、飞翼、VTOL等多种固定翼无人机,一桨适配多场景,覆盖测绘、物流、巡检等主流应用

常规布局

飞翼布局

VTOL
主流应用场景
覆盖各行业无人机应用需求
测绘勘探
物流配送
电力巡检
农业植保
应急救援
安防监控
宽域定制服务
尺寸覆盖12~34英寸,支持不同螺距、不同飞行速度的专属定制,精准匹配各类飞行任务需求
尺寸覆盖范围
从小型到大型,满足各类固定翼无人机需求






| 直径(Inch) | 26 (660.9mm) | 材质 | 树脂基碳纤维复合 材料+PMI夹芯 |
| 螺距(Inch) | 16 (406.4mm) | 表面工艺 | 哑光 |
| 单支平均重量(g) | 100 | 类型 | 一体直桨 |
| 推荐最大(RPM)转速 | 6830 | 应用场景 | 固定翼无人机 |
| 推荐最大拉力(kg) | 32 | 连接方式及尺寸 | 桨座法兰连接 Ø10mm中心孔 Ø29mm螺栓分布圆 带6个Ø5mm安装孔 |
| 极限转速(RPM) | 7650 | 极限拉力(kg) | 40 |
| 推荐搭配 | |||
| 推荐动力搭配 | AT8030 KV160/AT1030 KV90 | ||
| 环境温度 22 °C 海拔高度 25 m | 转速 (RPM) | 扭矩 (N·m) | 拉力 (gf) | 输出功率 (W) | 力效 (gf/W) | |||||
| 2750 | 1.82 | 5119 | 525.45 | 9.74 | ||||||
| 3100 | 2.28 | 6611 | 739.39 | 8.94 | ||||||
| 3450 | 2.84 | 8256 | 1024.68 | 8.06 | ||||||
| 3800 | 3.50 | 10055 | 1392.91 | 7.22 | ||||||
| 4150 | 4.27 | 12009 | 1855.71 | 6.47 | ||||||
| 4500 | 5.15 | 14116 | 2424.67 | 5.82 | ||||||
| 4850 | 6.13 | 16377 | 3111.40 | 5.26 | ||||||
| 5200 | 7.21 | 18792 | 3927.51 | 4.78 | ||||||
| 5550 | 8.40 | 21360 | 4884.61 | 4.37 | ||||||
| 5900 | 9.70 | 24083 | 5994.30 | 4.02 | ||||||
| 6250 | 11.10 | 26960 | 7268.19 | 3.71 | ||||||
| 6600 | 12.61 | 29990 | 8717.89 | 3.44 | ||||||
| 6950 | 14.23 | 33175 | 10355.00 | 3.20 | ||||||
| 7300 | 15.95 | 36513 | 12191.12 | 3.00 | ||||||
| 7650 | 17.77 | 40005 | 14237.88 | 2.81 | ||||||
| 特别说明 受测试设备、方式、环境等因素影响,不同测试标准下的数据存在一定误差; 请注意与电机的安装孔位是否匹配,详见上方图纸; | ||||||||||
如需产品手册、CAD 模型或其他技术资料,
请联系我们获取支持
Copyright © 2003-2026 T-motor, All rights reserved.
赣ICP备2024026280号-3