尺寸覆盖范围
从小型到大型,满足各类固定翼无人机需求

AUZ系列
-电动固定翼螺旋桨
与AT电机精准匹配,爆发与续航兼得。全布局适配,多尺寸覆盖
高效气动设计
针对电动固定翼无人机开发专用翼型,提升气动效率,同时降低噪音

专用翼型设计
针对电动固定翼无人机优化的翼型剖面
CFD仿真验证
精确到剖面的流场分析,优化每一处剖面的气动性能
前飞效率优化
AUZ全系多螺距可选,每款基于一定速度区间优化气动外形。
按您的飞行包线选型,目标速度区间内高效率输出,巡航更省电





动力精准匹配
优化弦长与迎角组合 + AT电机转速、扭矩特性 = 动力系统效率提升
减少能耗
提升航时
快速动态响应
优化质心分布、降低转动惯量,提升加减速响应速度,让飞行操控更精准


优化质心分布
均衡质量分布
降低转动惯量
提升响应速度
加速减速优化
双向快速响应
飞行操控精准
更精准的操控体验
更强更刚结构
针对固定翼飞行工况设计铺层,采用预浸料 + PMI 芯材 + 模压一体成型工艺,
实现 “轻量化 + 高刚度 + 高强度” 的结构平衡,抗形变,寿命长




抗弯抗扭铺层设计
优化纤维方向与比例,实现强度与刚度最大化

预浸料模压一体化成型
制品孔隙率低于1%,质量稳定可靠

PMI夹心材料
轻质高强芯材,在增加刚度的同时有效控制总重
多环境适应性
确保材料与工艺应对高低温、潮湿、盐雾、紫外线等恶劣环境,保持性能稳定,延长使用寿命
宽温域工作能力
从严寒到酷热,始终保持卓越性能



抗潮抗湿

盐雾防护

抗紫外线
多飞行布局兼容
适配常规布局、飞翼、VTOL等多种固定翼无人机,一桨适配多场景,覆盖测绘、物流、巡检等主流应用

常规布局

飞翼布局

VTOL
主流应用场景
覆盖各行业无人机应用需求
测绘勘探
物流配送
电力巡检
农业植保
应急救援
安防监控
宽域定制服务
尺寸覆盖12~34英寸,支持不同螺距、不同飞行速度的专属定制,精准匹配各类飞行任务需求
尺寸覆盖范围
从小型到大型,满足各类固定翼无人机需求






| 直径(Inch) | 20 (510mm) | 材质 | 树脂基碳纤维复合 材料+PMI夹芯 |
| 螺距(Inch) | 10 (254mm) | 表面工艺 | 哑光 |
| 单支平均重量(g) | 45.4 | 类型 | 一体直桨 |
| 推荐最大(RPM)转速 | 7940 | 应用场景 | 固定翼无人机 |
| 推荐最大拉力(kg) | 13.6 | 连接方式及尺寸 | 桨座法兰连接 Ø10mm中心孔 |
| 极限转速(RPM) | 9050 | 极限拉力(kg) | 17 |
| 推荐搭配 | |||
| 推荐动力搭配 | AT7215 KV200/AT7215 KV220/AT7215 KV245/AT7215 KV270 | ||
| 环境温度 22 °C 海拔高度 25 m | 转速 (RPM) | 扭矩 (N·m) | 拉力 (gf) | 输出功率 (W) | 力效 (gf/W) | |||||
| 4150 | 0.96 | 3688 | 416.14 | 8.86 | ||||||
| 4500 | 1.12 | 4476 | 527.43 | 8.49 | ||||||
| 4850 | 1.31 | 5289 | 664.82 | 7.96 | ||||||
| 5200 | 1.53 | 6129 | 831.39 | 7.37 | ||||||
| 5550 | 1.77 | 6995 | 1030.23 | 6.79 | ||||||
| 5900 | 2.05 | 7887 | 1264.42 | 6.24 | ||||||
| 6250 | 2.35 | 8805 | 1537.05 | 5.73 | ||||||
| 6600 | 2.68 | 9748 | 1851.20 | 5.27 | ||||||
| 6950 | 3.04 | 10718 | 2209.96 | 4.85 | ||||||
| 7300 | 3.42 | 11714 | 2616.40 | 4.48 | ||||||
| 7650 | 3.84 | 12736 | 3073.62 | 4.14 | ||||||
| 8000 | 4.28 | 13784 | 3584.70 | 3.85 | ||||||
| 8350 | 4.75 | 14858 | 4152.72 | 3.58 | ||||||
| 8700 | 5.25 | 15957 | 4780.77 | 3.34 | ||||||
| 9050 | 5.77 | 17083 | 5471.93 | 3.12 | ||||||
| 特别说明 受测试设备、方式、环境等因素影响,不同测试标准下的数据存在一定误差; 请注意与电机的安装孔位是否匹配,详见上方图纸; | ||||||||||
如需产品手册、CAD 模型或其他技术资料,
请联系我们获取支持
Copyright © 2003-2026 T-motor, All rights reserved.
赣ICP备2024026280号-3