尺寸覆盖范围
从小型到大型,满足各类固定翼无人机需求

AUZ系列
-电动固定翼螺旋桨
与AT电机精准匹配,爆发与续航兼得。全布局适配,多尺寸覆盖
高效气动设计
针对电动固定翼无人机开发专用翼型,提升气动效率,同时降低噪音

专用翼型设计
针对电动固定翼无人机优化的翼型剖面
CFD仿真验证
精确到剖面的流场分析,优化每一处剖面的气动性能
前飞效率优化
AUZ全系多螺距可选,每款基于一定速度区间优化气动外形。
按您的飞行包线选型,目标速度区间内高效率输出,巡航更省电





动力精准匹配
优化弦长与迎角组合 + AT电机转速、扭矩特性 = 动力系统效率提升
减少能耗
提升航时
快速动态响应
优化质心分布、降低转动惯量,提升加减速响应速度,让飞行操控更精准


优化质心分布
均衡质量分布
降低转动惯量
提升响应速度
加速减速优化
双向快速响应
飞行操控精准
更精准的操控体验
更强更刚结构
针对固定翼飞行工况设计铺层,采用预浸料 + PMI 芯材 + 模压一体成型工艺,
实现 “轻量化 + 高刚度 + 高强度” 的结构平衡,抗形变,寿命长




抗弯抗扭铺层设计
优化纤维方向与比例,实现强度与刚度最大化

预浸料模压一体化成型
制品孔隙率低于1%,质量稳定可靠

PMI夹心材料
轻质高强芯材,在增加刚度的同时有效控制总重
多环境适应性
确保材料与工艺应对高低温、潮湿、盐雾、紫外线等恶劣环境,保持性能稳定,延长使用寿命
宽温域工作能力
从严寒到酷热,始终保持卓越性能



抗潮抗湿

盐雾防护

抗紫外线
多飞行布局兼容
适配常规布局、飞翼、VTOL等多种固定翼无人机,一桨适配多场景,覆盖测绘、物流、巡检等主流应用

常规布局

飞翼布局

VTOL
主流应用场景
覆盖各行业无人机应用需求
测绘勘探
物流配送
电力巡检
农业植保
应急救援
安防监控
宽域定制服务
尺寸覆盖12~34英寸,支持不同螺距、不同飞行速度的专属定制,精准匹配各类飞行任务需求
尺寸覆盖范围
从小型到大型,满足各类固定翼无人机需求






| 直径(Inch) | 19 (482.6mm) | 材质 | 树脂基碳纤维复合 材料+PMI夹芯 |
| 螺距(Inch) | 10 (254mm) | 表面工艺 | 哑光 |
| 单支平均重量(g) | 36 | 类型 | 一体直桨 |
| 推荐最大(RPM)转速 | 7950 | 应用场景 | 固定翼无人机 |
| 推荐最大拉力(kg) | 12 | 连接方式及尺寸 | 桨座法兰连接 Ø8mm中心孔 |
| 极限转速(RPM) | 8850 | 极限拉力(kg) | 15 |
| 推荐搭配 | |||
| 推荐动力搭配 | AT5220-A/B KV220/AT5220-A/B KV380/AT5230-A/B KV200/AT5330-A/B KV220/AT7215 KV200/AT7215 KV220/AT7215 KV245/AT7215 KV270 | ||
| 环境温度 22 °C 海拔高度 25 m | 转速 (RPM) | 扭矩 (N·m) | 拉力 (gf) | 输出功率 (W) | 力效 (gf/W) | |||||
| 3250 | 0.50 | 1790 | 170.89 | 10.48 | ||||||
| 3650 | 0.62 | 2289 | 237.95 | 9.62 | ||||||
| 4050 | 0.76 | 2858 | 323.56 | 8.83 | ||||||
| 4450 | 0.92 | 3496 | 430.23 | 8.13 | ||||||
| 4850 | 1.10 | 4203 | 560.47 | 7.50 | ||||||
| 5250 | 1.30 | 4980 | 716.79 | 6.95 | ||||||
| 5650 | 1.52 | 5826 | 901.69 | 6.46 | ||||||
| 6050 | 1.76 | 6741 | 1117.69 | 6.03 | ||||||
| 6450 | 2.02 | 7726 | 1367.29 | 5.65 | ||||||
| 6850 | 2.30 | 8780 | 1652.99 | 5.31 | ||||||
| 7250 | 2.60 | 9904 | 1977.32 | 5.01 | ||||||
| 7650 | 2.92 | 11097 | 2342.77 | 4.74 | ||||||
| 8050 | 3.26 | 12359 | 2751.86 | 4.49 | ||||||
| 8450 | 3.62 | 13691 | 3207.08 | 4.27 | ||||||
| 8850 | 4.00 | 15092 | 3710.96 | 4.07 | ||||||
| 特别说明 受测试设备、方式、环境等因素影响,不同测试标准下的数据存在一定误差; 请注意与电机的安装孔位是否匹配,详见上方图纸; | ||||||||||
如需产品手册、CAD 模型或其他技术资料,
请联系我们获取支持
Copyright © 2003-2026 T-motor, All rights reserved.
赣ICP备2024026280号-3