尺寸覆盖范围
从小型到大型,满足各类固定翼无人机需求

AUZ系列
-电动固定翼螺旋桨
与AT电机精准匹配,爆发与续航兼得。全布局适配,多尺寸覆盖
高效气动设计
针对电动固定翼无人机开发专用翼型,提升气动效率,同时降低噪音

专用翼型设计
针对电动固定翼无人机优化的翼型剖面
CFD仿真验证
精确到剖面的流场分析,优化每一处剖面的气动性能
前飞效率优化
AUZ全系多螺距可选,每款基于一定速度区间优化气动外形。
按您的飞行包线选型,目标速度区间内高效率输出,巡航更省电





动力精准匹配
优化弦长与迎角组合 + AT电机转速、扭矩特性 = 动力系统效率提升
减少能耗
提升航时
快速动态响应
优化质心分布、降低转动惯量,提升加减速响应速度,让飞行操控更精准


优化质心分布
均衡质量分布
降低转动惯量
提升响应速度
加速减速优化
双向快速响应
飞行操控精准
更精准的操控体验
更强更刚结构
针对固定翼飞行工况设计铺层,采用预浸料 + PMI 芯材 + 模压一体成型工艺,
实现 “轻量化 + 高刚度 + 高强度” 的结构平衡,抗形变,寿命长




抗弯抗扭铺层设计
优化纤维方向与比例,实现强度与刚度最大化

预浸料模压一体化成型
制品孔隙率低于1%,质量稳定可靠

PMI夹心材料
轻质高强芯材,在增加刚度的同时有效控制总重
多环境适应性
确保材料与工艺应对高低温、潮湿、盐雾、紫外线等恶劣环境,保持性能稳定,延长使用寿命
宽温域工作能力
从严寒到酷热,始终保持卓越性能



抗潮抗湿

盐雾防护

抗紫外线
多飞行布局兼容
适配常规布局、飞翼、VTOL等多种固定翼无人机,一桨适配多场景,覆盖测绘、物流、巡检等主流应用

常规布局

飞翼布局

VTOL
主流应用场景
覆盖各行业无人机应用需求
测绘勘探
物流配送
电力巡检
农业植保
应急救援
安防监控
宽域定制服务
尺寸覆盖12~34英寸,支持不同螺距、不同飞行速度的专属定制,精准匹配各类飞行任务需求
尺寸覆盖范围
从小型到大型,满足各类固定翼无人机需求






| 直径(Inch) | 16 (406.4mm) | 材质 | 树脂基碳纤维复合 材料+PMI夹芯 |
| 螺距(Inch) | 10 (254mm) | 表面工艺 | 哑光 |
| 单支平均重量(g) | 30.8 | 类型 | 一体直桨 |
| 推荐最大(RPM)转速 | 8130 | 应用场景 | 固定翼无人机 |
| 推荐最大拉力(kg) | 6.4 | 连接方式及尺寸 | 桨座法兰连接 Ø6mm中心孔 |
| 极限转速(RPM) | 9050 | 极限拉力(kg) | 8 |
| 推荐搭配 | |||
| 推荐动力搭配 | AT4120 KV250/AT4120 KV500/AT4125 KV250/AT4125 KV540/AT4130 KV230 | ||
| 环境温度 22 °C 海拔高度 25 m | 转速 (RPM) | 扭矩 (N·m) | 拉力 (gf) | 输出功率 (W) | 力效 (gf/W) | |||||
| 3450 | 0.26 | 1084 | 93.32 | 11.62 | ||||||
| 3850 | 0.32 | 1353 | 128.23 | 10.55 | ||||||
| 4250 | 0.39 | 1657 | 171.96 | 9.64 | ||||||
| 4650 | 0.46 | 1996 | 225.56 | 8.85 | ||||||
| 5050 | 0.55 | 2369 | 290.13 | 8.17 | ||||||
| 5450 | 0.64 | 2777 | 366.73 | 7.57 | ||||||
| 5850 | 0.75 | 3220 | 456.44 | 7.05 | ||||||
| 6250 | 0.86 | 3697 | 560.33 | 6.60 | ||||||
| 6650 | 0.98 | 4209 | 679.48 | 6.19 | ||||||
| 7050 | 1.10 | 4756 | 814.96 | 5.84 | ||||||
| 7450 | 1.24 | 5337 | 967.85 | 5.51 | ||||||
| 7850 | 1.39 | 5953 | 1139.21 | 5.23 | ||||||
| 8250 | 1.54 | 6604 | 1330.13 | 4.96 | ||||||
| 8650 | 1.70 | 7289 | 1541.67 | 4.73 | ||||||
| 9050 | 1.87 | 8009 | 1774.92 | 4.51 | ||||||
| 特别说明 受测试设备、方式、环境等因素影响,不同测试标准下的数据存在一定误差; 请注意与电机的安装孔位是否匹配,详见上方图纸; | ||||||||||
如需产品手册、CAD 模型或其他技术资料,
请联系我们获取支持
Copyright © 2003-2026 T-motor, All rights reserved.
赣ICP备2024026280号-3