尺寸覆盖范围
从小型到大型,满足各类固定翼无人机需求

AUZ系列
-电动固定翼螺旋桨
与AT电机精准匹配,爆发与续航兼得。全布局适配,多尺寸覆盖
高效气动设计
针对电动固定翼无人机开发专用翼型,提升气动效率,同时降低噪音

专用翼型设计
针对电动固定翼无人机优化的翼型剖面
CFD仿真验证
精确到剖面的流场分析,优化每一处剖面的气动性能
前飞效率优化
AUZ全系多螺距可选,每款基于一定速度区间优化气动外形。
按您的飞行包线选型,目标速度区间内高效率输出,巡航更省电





动力精准匹配
优化弦长与迎角组合 + AT电机转速、扭矩特性 = 动力系统效率提升
减少能耗
提升航时
快速动态响应
优化质心分布、降低转动惯量,提升加减速响应速度,让飞行操控更精准


优化质心分布
均衡质量分布
降低转动惯量
提升响应速度
加速减速优化
双向快速响应
飞行操控精准
更精准的操控体验
更强更刚结构
针对固定翼飞行工况设计铺层,采用预浸料 + PMI 芯材 + 模压一体成型工艺,
实现 “轻量化 + 高刚度 + 高强度” 的结构平衡,抗形变,寿命长




抗弯抗扭铺层设计
优化纤维方向与比例,实现强度与刚度最大化

预浸料模压一体化成型
制品孔隙率低于1%,质量稳定可靠

PMI夹心材料
轻质高强芯材,在增加刚度的同时有效控制总重
多环境适应性
确保材料与工艺应对高低温、潮湿、盐雾、紫外线等恶劣环境,保持性能稳定,延长使用寿命
宽温域工作能力
从严寒到酷热,始终保持卓越性能



抗潮抗湿

盐雾防护

抗紫外线
多飞行布局兼容
适配常规布局、飞翼、VTOL等多种固定翼无人机,一桨适配多场景,覆盖测绘、物流、巡检等主流应用

常规布局

飞翼布局

VTOL
主流应用场景
覆盖各行业无人机应用需求
测绘勘探
物流配送
电力巡检
农业植保
应急救援
安防监控
宽域定制服务
尺寸覆盖12~34英寸,支持不同螺距、不同飞行速度的专属定制,精准匹配各类飞行任务需求
尺寸覆盖范围
从小型到大型,满足各类固定翼无人机需求






| 直径(Inch) | 20 (508mm) | 材质 | 树脂基碳纤维复合材料+PMI夹芯 |
| 螺距(Inch) | 13 (330.2mm) | 表面工艺 | 哑光 |
| 单支平均重量(g) | 50 | 类型 | 一体碳纤桨 |
| 推荐最大(RPM)转速 | 8650 | 应用场景 | 固定翼无人机 |
| 推荐最大拉力(kg) | 16 | 连接方式及尺寸 | Ø10mm电机轴中心锁紧 |
| 极限转速(RPM) | 9500 | 推荐动力搭配 | 推荐方案:AT5230/AT5330/AT7215+AUZ20*13 |
| 极限拉力(kg) | 20 |
| 环境温度 22 °C 海拔高度 25 m | 转速 (RPM) | 扭矩 (N·m) | 拉力 (gf) | 输出功率 (W) | 力效 (gf/W) | |||
![]() | 5000 | 1.54 | 5958 | 805.37 | 7.40 | |||
| 5350 | 1.78 | 6819 | 995.20 | 6.85 | ||||
| 5700 | 2.04 | 7703 | 1219.94 | 6.31 | ||||
| 6050 | 2.34 | 8611 | 1482.80 | 5.81 | ||||
| 6400 | 2.67 | 9542 | 1787.00 | 5.34 | ||||
| 6750 | 3.02 | 10496 | 2135.74 | 4.91 | ||||
| 7100 | 3.41 | 11474 | 2532.24 | 4.53 | ||||
| 7450 | 3.82 | 12476 | 2979.71 | 4.19 | ||||
| 7800 | 4.26 | 13501 | 3481.37 | 3.88 | ||||
| 8150 | 4.73 | 14549 | 4040.43 | 3.60 | ||||
| 8500 | 5.24 | 15621 | 4660.10 | 3.35 | ||||
| 8850 | 5.77 | 16717 | 5343.60 | 3.13 | ||||
| 9200 | 6.33 | 17835 | 6094.14 | 2.93 | ||||
| 9550 | 6.91 | 18978 | 6914.94 | 2.74 | ||||
| 9900 | 7.53 | 20143 | 7809.19 | 2.58 | ||||
| 特别说明 | ||||||||
| 受测试设备、方式、环境等因素影响,不同测试标准下的数据存在一定误差; 请注意与电机的安装孔位是否匹配,详见上方图纸; | ||||||||
(1) 螺旋桨材质坚固、强度高, 高速旋转时若触及未加防护的人体部位, 会对人体造成严重伤害, 请务必谨慎操作。
(2) 螺旋桨结构强度已通过充分测试, 请在推荐的最大工作拉力范围内合理使用; 若超过该极限拉力, 可能导致桨叶损坏。请勿通过徒手弯曲等方式试探桨叶强度, 该方式与实际飞行时的受力状态差异较大, 同样可能造成桨叶损坏。
(3) 使用前请仔细检查螺丝/螺母是否安装到位, 同时确保螺旋桨安装牢固。
(4) 飞行器起飞前, 须检查安装螺丝/螺母的锁紧情况及螺旋桨完好性。螺旋桨属于不可维修的易损件, 若桨叶出现裂痕, 存在断裂风险, 请勿继续使用。
(5) 螺旋桨的使用环境温度应控制在-30~60℃范围内, 请严格遵循该使用温度条件操作。
(6) 保存螺旋桨时, 应避开腐蚀性气体与有害环境, 同时控制环境温度在10~35℃之间、湿度不超过65%; 长期储存时, 需特别注意以上条件。
(7) 请遵守当地法律法规使用本产品。
Copyright © 2003-2026 T-motor, All rights reserved. 赣ICP备2024026280号-3