M3L 一体化动力系统

M3L超轻长航时一体化动力

提供单轴额定拉力 3.0~3.5kg 级别的多旋翼动力解决方案

规格参数

管径

D30

推荐桨叶

MF2407

推荐电池

14S

单轴额定拉力

3.0~3.5kg

推荐起飞重量(4轴)

12.0~14.0kg

推荐起飞重量(6轴)

18.0~21.0kg

安全可靠

仿真校核 + 实测验证,全维度保障动力稳定性

超轻长航时

剔除冗余壁厚,保持强度,减轻自重,提升飞行时间。精准调节电机与螺旋桨配合,突破续航瓶颈,总效率提升4~7%

M3L 电机轻量化内部结构
轻量化布局
M3L 电机与螺旋桨动力匹配
优化动力匹配

LED 显示灯

搭载 LED 指示灯,清晰显示机身状态,辅助判断飞行姿态

核心场景

巡检无人机 | 轻型挂载平台 | 航拍无人机

  • 巡检无人机

  • 轻型挂载平台

  • 航拍无人机

定制需求

  1. 01

    外观定制

    支持定制化涂装与标识

  2. 02

    参数定制

    KV、孔位、线长、碳管长度

  3. 03

    结构定制

    电机座,灯罩量身定制方案

  4. 04

    专属方案

    更多专属解决方案

*数据来源于T-MOTOR实验室,特定环境温度25℃,满负荷运行3分钟测试结果

*LED灯可关闭,可定制

downloads customer service
社交媒体