MN1115 KV110/130 hero image

MN1115

经典银黑外观电机
优选于大载重无人机

专为起飞重量60kg(4轴)的工业无人机打造
KV110/130使用电压14/12s
单轴额定拉力14~15kg
单轴最大拉力34.3kg

适用机型

多旋翼4轴多旋翼4轴
多旋翼6轴多旋翼6轴
多旋翼8轴多旋翼8轴
多旋翼共轴多旋翼共轴

核心场景

重载物流运输
重载物流运输重载物流运输
消防救援与应急投送消防救援与应急投送
农林植保与大面积喷洒农林植保与大面积喷洒
高环境适应性与防护等级

高环境适应性与防护等级

IP45,适应严苛环境

超长寿命与高可靠性

≥2000小时MTBF
-30℃~55℃稳定运行温度

转定子双防尘网结构

IP45 防护标准,轻量化的同时,兼顾防护性能

可有效抵御淋水或大雨侵袭,确保电机在各种恶劣天气下稳定工作

可有效抵御淋水或大雨侵袭,确保电机在各种恶劣天气下稳定工作

高粉尘测试后内部无积尘,绝缘性能无衰退,电机运行正常

一体化高效散热系统

内置一体式压铸散热齿结构,散热面积提升2倍;
较传统分体式散热结构热传导更快,散热效率更高,绕组温度可降低5~8℃

MN1115推荐方案

推荐方案

电机/Motor

MN1115

KV

110/130

电调/ESC

M200A 14S

桨叶/Propeller

G36

使用电压

14/12S

推荐起飞重量(4轴/4轴8桨)

60/90kg

定制化需求

定制化需求

根据具体应用场景和性能要求量身定制解决方案
灵活满足客户的个性化需求,为客户创造更大的价值