
X-M3超轻长航时
一体化动力
提供单轴额定拉力 3.5~4.5kg 级别的多旋翼动力解决方案
规格参数
管径
D30
推荐桨叶
HEP-L 22*7.2
推荐电池
12S
单轴额定拉力
3.5~4.5kg
推荐起飞重量(4轴)
14.0~18.0kg
推荐起飞重量(6轴)
21.0~27.0kg
安全可靠
仿真校核 + 实测验证,全维度保障动力稳定性
散热循环技术
专属散热系统提升热导率,流速与流量提升约30%,系统温度降低约30%
强度与疲劳仿真
关键部位经过严格计算,确保安全性,降低磨损风险
磁热耦合仿真
磁路设计优良,降低损耗,减少主动发热
超轻长航时
剔除冗余壁厚,保持强度,减轻自重,提升飞行时间。精准调节电机与螺旋桨配合,突破续航瓶颈,总效率提升4~7%


LED 显示灯
搭载 LED 指示灯,清晰显示机身状态,辅助判断飞行姿态
核心场景
巡检无人机 | 轻型挂载平台 | 航拍无人机

巡检无人机

轻型挂载平台

航拍无人机
定制需求
- 01
外观定制
支持定制化涂装与标识
- 02
参数定制
KV、孔位、线长、碳管长度
- 03
结构定制
电机座,灯罩量身定制方案
- 04
专属方案
更多专属解决方案




