全新升级
MN2806 EVO
力效更高,推力更大
全新升级
MN2806 EVO
力效更高,推力更大
0.3g/W
力效
更高
400g以上相同拉力下提升
16%
拉力
更大
最大拉力提升约
漆包线采用更高耐温材料
电机外观尺寸 | Φ34*26mm | 磁铁等级 | 耐150℃高温 |
定子 | 耐180℃高温涂敷 | 引线规格 | 漆包线引出50mm |
槽极数 | 12N14P | 漆包线绝缘等级 | 耐220℃高温 |
电机轴径 | IN:4mm,OUT:4mm | 线圈绝缘测试 | 500V耐压测试 |
轴承型号 | 进口694ZZ轴承*2 | 包装尺寸 | 91*73*41mm |
KV值 | 650 | 工作额定电压 (LiPo) | 4S |
空载电流(10V) | 0.45A | 电调推荐 | AIR40A 6S |
最大电流(180s) | 16A | 螺旋桨推荐 | P12*4/P13*4.4 |
最大功率(180s) | 160W | 电机重量 (含线) | 45g |
内阻(含线)(mΩ) | 201mΩ | 包装重量 | 105g |
型号 | 桨 | 油门 | 电压 (V) | 拉力 (g) | 扭矩 (N.m) | 电流 (A) | 转速 (rpm) | 功率 (W) | 力效 (g/W) | 电机温度 (℃) |
MN2806 EVO | P12 | 30% | 16.04 | 161.96 | 0.03 | 0.69 | 2620 | 11.03 | 14.68 | / |
35% | 16.03 | 214.53 | 0.04 | 0.99 | 2990 | 15.91 | 13.49 | |||
40% | 16.02 | 288.66 | 0.05 | 1.49 | 3445 | 23.88 | 12.09 | |||
45% | 16.01 | 358.77 | 0.06 | 2.04 | 3824 | 32.72 | 10.99 | |||
50% | 16.00 | 431.93 | 0.07 | 2.65 | 4184 | 42.42 | 10.18 | |||
55% | 15.99 | 510.53 | 0.08 | 3.38 | 4542 | 54.03 | 9.45 | |||
60% | 15.97 | 593.18 | 0.10 | 4.19 | 4887 | 66.88 | 8.87 | |||
65% | 15.95 | 680.02 | 0.11 | 5.16 | 5236 | 82.25 | 8.27 | |||
70% | 15.93 | 766.48 | 0.12 | 6.19 | 5558 | 98.66 | 7.77 | |||
75% | 15.91 | 854.42 | 0.14 | 7.31 | 5863 | 116.21 | 7.35 | |||
80% | 15.88 | 947.68 | 0.15 | 8.57 | 6164 | 136.05 | 6.97 | |||
85% | 15.86 | 1036.95 | 0.17 | 9.90 | 6448 | 157.02 | 6.60 | |||
90% | 15.83 | 1126.54 | 0.18 | 11.32 | 6716 | 179.17 | 6.29 | |||
95% | 15.80 | 1212.80 | 0.19 | 12.77 | 6958 | 201.86 | 6.01 | |||
100% | 15.78 | 1275.96 | 0.20 | 13.95 | 7131 | 220.12 | 5.80 | |||
注意:电机温度为100%油门下电机运行3分钟的温度。 (以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考) | ||||||||||
MN2806 EVO | P13 | 30% | 16.04 | 186.98 | 0.03 | 0.78 | 2563 | 12.48 | 15.00 | / |
35% | 16.03 | 247.73 | 0.04 | 1.15 | 2911 | 18.50 | 13.40 | |||
40% | 16.02 | 335.22 | 0.06 | 1.75 | 3343 | 28.05 | 11.96 | |||
45% | 16.00 | 419.61 | 0.07 | 2.40 | 3711 | 38.41 | 10.93 | |||
50% | 15.99 | 501.17 | 0.08 | 3.08 | 4046 | 49.26 | 10.18 | |||
55% | 15.97 | 591.89 | 0.10 | 3.97 | 4393 | 63.44 | 9.33 | |||
60% | 15.96 | 678.03 | 0.11 | 4.85 | 4699 | 77.42 | 8.76 | |||
65% | 15.94 | 775.62 | 0.13 | 5.93 | 5016 | 94.49 | 8.21 | |||
70% | 15.91 | 867.18 | 0.14 | 7.06 | 5307 | 112.34 | 7.72 | |||
75% | 15.89 | 961.47 | 0.16 | 8.33 | 5582 | 132.37 | 7.26 | |||
80% | 15.86 | 1058.89 | 0.17 | 9.74 | 5845 | 154.44 | 6.86 | |||
85% | 15.83 | 1153.05 | 0.19 | 11.20 | 6092 | 177.27 | 6.50 | |||
90% | 15.80 | 1244.47 | 0.20 | 12.73 | 6320 | 201.21 | 6.18 | |||
95% | 15.77 | 1332.54 | 0.22 | 14.30 | 6530 | 225.59 | 5.91 | |||
100% | 15.75 | 1389.45 | 0.23 | 15.48 | 6679 | 243.81 | 5.70 | |||
注意:电机温度为100%油门下电机运行3分钟的温度。 (以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考) |
Copyright © 2003-2023 T-motor, All rights reserved. 赣ICP备2024026280号-3