
VL8018 KV180
电机/MOTOR
V120A
电调/ESC
VZ26
桨叶/PROPELLER
基本参数
12S
推荐电压
17.6kg
单轴最大拉力
30~32kg
推荐起飞重量(四轴)

基本参数
12S
推荐电压
17.6kg
单轴最大拉力
30~32kg
推荐起飞重量(四轴)

| 电机型号 | VL8018 | 磁铁耐温等级 | 180℃ |
| 电机外观尺寸 | Φ88.8*43.5mm | 线规格*长度 | 硅胶线14# 1000mm |
| 定子工艺 | 耐150℃高温涂敷 | 漆包线耐温等级 | 220℃ |
| 槽级数 | 24N28P | 线圈耐压 | 1000V/5s |
| 电机轴径 | IN: 12 OUT: 10 | 转子动平衡标准 | ≤10mg |
| 轴承型号 | 进口6901轴承 | 防护等级 | IPX5 |
| 离心式散热方式 | 是 | 包装尺寸 | 150*120*57mm |
| 型号 | VL8018 | KV (RPM/V) | 180 |
| 推荐电池 | 12S | 空载电流 (15V) | 2.2A |
| 内阻(25℃) | 37mΩ | 最大电流 | 100A |
| 最大持续功率 | 1235W | 使用环境温度 | -30℃~55℃ |
| 最大拉力 | 17.6kg | 电机重量(含线) | 655g |
| 电调参数 | |||
| 型号 | V120A | 控制方式 | PWM/CAN |
| 最大电压 | 60V | 通讯方式 | DRONE CAN/UAV CAN |
| 最大电流 (10s) | 130A (在一定散热条件下) | 定桨方式 | 电子定桨 |
| 最大持续电流 | 60A (在一定散热条件下) | 编码器线 | 屏蔽线-黑色-24AWG-5C -420±10mm-M6航空头 |
| 待机功耗 | ≤50mA | 输出线 | 硅胶线-橙色-12AWG-75±10mm |
| 油门行程范围 | 1040~1940us (固定) | 输入线 | 硅胶线-红色/黑色-12AWG-120±10mm |
| 油门刷新频率 | 50~500Hz | 信号线 | 屏蔽线-黑色-OD4.2-5C -470±10-JP-3P*2-黑空白 -绿黄灰 |
| 油门响应速度 | 300ms | 重量(含线) | 170g |
| 桨叶参数 | |||
| 型号 | VZ26*9.5英寸 (660.4*241.3mm) | 单片重量 | 68±5g |
| 型号 | 油门点 | 电压 (V) | 拉力 (gf) | 扭矩 (N·m) | 电流 (A) | 转速 | 功率 (W) | 力效 (gf/W) | 电机温度 (℃) | |
| VL8018 KV180 + V120A 14S + VZ26*9.5 | 30% | 51.01 | 2793 | 0.91 | 5.63 | 2342 | 287 | 9.73 | / (环境温度: 25) | |
| 35% | 51.00 | 3857 | 1.23 | 8.62 | 2723 | 439 | 8.78 | |||
| 40% | 51.00 | 5046 | 1.59 | 12.50 | 3094 | 637 | 7.92 | |||
| 45% | 50.98 | 6368 | 1.99 | 17.44 | 3456 | 889 | 7.16 | |||
| 50% | 50.97 | 7757 | 2.43 | 23.32 | 3796 | 1189 | 6.53 | |||
| 55% | 50.95 | 9208 | 2.91 | 30.42 | 4126 | 1550 | 5.94 | |||
| 60% | 50.91 | 10594 | 3.36 | 38.51 | 4426 | 1961 | 5.40 | |||
| 65% | 50.89 | 12216 | 3.83 | 47.27 | 4711 | 2406 | 5.08 | |||
| 70% | 50.78 | 13608 | 4.27 | 56.64 | 4955 | 2877 | 4.73 | |||
| 80% | 50.75 | 14887 | 4.68 | 66.38 | 5170 | 3369 | 4.42 | |||
| 90% | 50.71 | 16057 | 5.06 | 76.36 | 5353 | 3872 | 4.15 | |||
| 100% | 50.67 | 17129 | 5.40 | 87.52 | 5515 | 4434 | 3.86 | |||
| VL8018 KV180 + V120A 14S + VZ26*9.5 | 30% | 44.55 | 2088 | 0.70 | 4.41 | 2044 | 197 | 10.62 | / (环境温度: 25) | |
| 35% | 44.54 | 2933 | 0.95 | 6.77 | 2391 | 302 | 9.72 | |||
| 40% | 44.52 | 3850 | 1.26 | 9.79 | 2723 | 436 | 8.83 | |||
| 45% | 44.52 | 4820 | 1.56 | 13.64 | 3044 | 607 | 7.94 | |||
| 50% | 44.50 | 5882 | 1.90 | 18.34 | 3352 | 816 | 7.21 | |||
| 55% | 44.49 | 7211 | 2.26 | 23.78 | 3667 | 1058 | 6.82 | |||
| 60% | 44.46 | 8491 | 2.65 | 30.31 | 3961 | 1348 | 6.30 | |||
| 65% | 44.43 | 9785 | 3.05 | 37.59 | 4235 | 1670 | 5.86 | |||
| 70% | 44.41 | 11076 | 3.46 | 45.71 | 4493 | 2030 | 5.46 | |||
| 80% | 44.29 | 13540 | 4.25 | 63.88 | 4944 | 2829 | 4.79 | |||
| 90% | 44.17 | 15673 | 4.95 | 83.32 | 5298 | 3680 | 4.26 | |||
| 100% | 44.11 | 17007 | 5.35 | 98.15 | 5502 | 4329 | 3.93 | |||
| 注意: 电机温度为44.4V电压下75%油门下电机运行10分钟的机壳温度。 (该数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。) | ||||||||||
如需产品手册、CAD 模型或其他技术资料,请联系我们获取支持
Copyright © 2003-2026 T-motor, All rights reserved.
赣ICP备2024026280号-3