
VL8015 KV170
电机/MOTOR
V80A
电调/ESC
VZ26
桨叶/PROPELLER
基本参数
12S
推荐电压
14.8kg
单轴最大拉力
25kg
推荐起飞重量(四轴)

基本参数
12S
推荐电压
14.8kg
单轴最大拉力
25kg
推荐起飞重量(四轴)

| 电机型号 | VL8015 | 磁铁耐温等级 | 180℃ |
| 电机外观尺寸 | Φ88.8*42mm | 线规格*长度 | 硅胶线14# 1000mm |
| 定子工艺 | 耐150℃高温涂敷 | 漆包线耐温等级 | 220℃ |
| 槽级数 | 24N28P | 线圈耐压 | 1000V/5s |
| 电机轴径 | IN: 12 OUT: 10 | 转子动平衡标准 | ≤10mg |
| 轴承型号 | 进口6901轴承 | 防护等级 | IPX5 |
| 离心式散热方式 | 是 | 包装尺寸 | 150*120*57mm |
| 型号 | VL8015 | KV (RPM/V) | 170 |
| 推荐电池 | 12S | 空载电流 (15V) | 1.9A |
| 内阻(25℃) | 43mΩ | 最大电流 | 74A |
| 最大持续功率 | 1045W | 使用环境温度 | -30℃~55℃ |
| 最大拉力 | 14.8g | 电机重量(含线) | 610g |
| 电调参数 | |||
| 型号 | V80A | 控制方式 | PWM/CAN |
| 最大电压 | 60V | 通讯方式 | DRONE CAN/UAV CAN |
| 最大电流 (10s) | 80A (在一定散热条件下) | 定桨方式 | 电子定桨 |
| 最大持续电流 | 40A (在一定散热条件下) | 编码器线 | 屏蔽线-黑色-24AWG-5C -450±10mm-M6航空头 |
| 待机功耗 | ≤50mA | 输出线 | 硅胶线-橙色-14AWG-110 ±10mm |
| 油门行程范围 | 1040~1940us (固定) | 输入线 | 硅胶线-红色/黑色-12AWG -180±10mm |
| 油门刷新频率 | 50~500Hz | 信号线 | 屏蔽线-黑色-OD4.2-5C -450±10mm-JP-3P*2 -黑空白-绿黄灰 |
| 油门响应速度 | 300ms | 重量(含线) | 110g |
| 桨叶参数 | |||
| 型号 | VZ26*9.5英寸 (660.4*241.3mm) | 单片重量 | 68±5g |
| 型号 | 油门点 | 电压 (V) | 拉力 (gf) | 扭矩 (N·m) | 电流 (A) | 转速 | 功率 (W) | 力效 (gf/W) | 电机温度 (℃) | |
| VL8015 KV170 + V80A 14S + VZ26*9.5 | 30% | 51.05 | 2000 | 0.68 | 3.58 | 2007 | 183 | 10.95 | / (环境温度: 25) | |
| 35% | 51.05 | 2766 | 0.94 | 5.52 | 2349 | 282 | 9.82 | |||
| 40% | 51.04 | 3645 | 1.22 | 8.17 | 2684 | 417 | 8.74 | |||
| 45% | 51.04 | 4647 | 1.53 | 11.59 | 3004 | 592 | 7.85 | |||
| 50% | 51.03 | 5886 | 1.87 | 15.49 | 3335 | 790 | 7.45 | |||
| 55% | 51.03 | 7112 | 2.25 | 20.42 | 3649 | 1042 | 6.82 | |||
| 60% | 51.03 | 8422 | 2.65 | 26.36 | 3954 | 1345 | 6.26 | |||
| 65% | 51.02 | 9852 | 3.09 | 33.54 | 4254 | 1711 | 5.76 | |||
| 70% | 51.00 | 11337 | 3.56 | 42.13 | 4537 | 2149 | 5.28 | |||
| 80% | 50.90 | 12818 | 4.03 | 52.63 | 4817 | 2679 | 4.79 | |||
| 90% | 50.87 | 13853 | 4.36 | 61.31 | 5000 | 3119 | 4.44 | |||
| 100% | 50.85 | 14613 | 4.60 | 68.15 | 5125 | 3466 | 4.22 | |||
| VL8015 KV170 + V80A 14S + VZ26*9.5 | 30% | 44.64 | 1543 | 0.57 | 3.02 | 1762 | 135 | 11.46 | / (环境温度: 25) | |
| 35% | 44.63 | 2231 | 0.73 | 4.55 | 2089 | 203 | 11.00 | |||
| 40% | 44.63 | 2939 | 0.95 | 6.60 | 2385 | 294 | 9.99 | |||
| 45% | 44.62 | 3731 | 1.19 | 9.17 | 2677 | 409 | 9.12 | |||
| 50% | 44.62 | 4596 | 1.46 | 12.35 | 2963 | 551 | 8.34 | |||
| 55% | 44.62 | 5546 | 1.75 | 16.19 | 3243 | 722 | 7.68 | |||
| 60% | 44.60 | 6573 | 2.06 | 20.77 | 3518 | 926 | 7.10 | |||
| 65% | 44.58 | 7688 | 2.41 | 26.24 | 3788 | 1170 | 6.57 | |||
| 70% | 44.56 | 8849 | 2.78 | 32.67 | 4053 | 1456 | 6.08 | |||
| 80% | 44.50 | 11320 | 3.56 | 49.25 | 4570 | 2192 | 5.17 | |||
| 90% | 44.36 | 13600 | 4.26 | 68.59 | 4964 | 3043 | 4.47 | |||
| 100% | 44.35 | 14754 | 4.63 | 80.33 | 5154 | 3562 | 4.14 | |||
| 注意: 电机温度为44.4V电压下75%油门下电机运行10分钟的机壳温度。 (该数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。) | ||||||||||
如需产品手册、CAD 模型或其他技术资料,请联系我们获取支持
Copyright © 2003-2026 T-motor, All rights reserved.
赣ICP备2024026280号-3