
VL1032 KV180
电机/MOTOR
V200A
电调/ESC
G30
桨叶/PROPELLER
基本参数
12S
推荐电压
31.7kg
单轴最大拉力
50~55kg
推荐起飞重量(四轴)

基本参数
12S
推荐电压
31.7kg
单轴最大拉力
50~55kg
推荐起飞重量(四轴)

| 电机型号 | VL1032 | 磁铁耐温等级 | 180℃ |
| 电机外观尺寸 | Φ109.6*56mm | 线规格*长度 | 漆包线150mm |
| 定子工艺 | 耐150℃高温涂敷 | 漆包线耐温等级 | 220℃ |
| 槽级数 | 24N28P | 线圈耐压 | 1000V/5s |
| 电机轴径 | IN: 12 OUT: 10 | 转子动平衡标准 | ≤15mg |
| 轴承型号 | 进口6901轴承 | 防护等级 | IPX5 |
| 离心式散热方式 | 是 | 包装尺寸 | 190*140*80mm |
| 型号 | VL1032 | KV (RPM/V) | 180 |
| 推荐电池 | 12S | 空载电流 (15V) | 4.6A |
| 内阻(25℃) | 6.5mΩ | 最大电流 | 200A |
| 最大持续功率 | 2537W | 使用环境温度 | -30℃~55℃ |
| 最大拉力 | 31.7kg | 电机重量(含线) | 1090g |
| 电调参数 | |||
| 型号 | V200A | 控制方式 | PWM/CAN |
| 最大电压 | 60V | 通讯方式 | DRONE CAN/UAV CAN |
| 最大电流 (10s) | 220A (在一定散热条件下) | 定桨方式 | 电子定桨 |
| 最大持续电流 | 120A (在一定散热条件下) | 编码器线 | 屏蔽线-黑色-24AWG-5C -420±10mm-M6航空头 |
| 待机功耗 | ≤50mA | 输出线 | 硅胶线-橙色-14AWG -210±10mm |
| 油门行程范围 | 1100-1940us (固定) | 输入线 | 硅胶线-红色/黑色-12AWG -1140±10mm |
| 油门刷新频率 | 50~500Hz | 信号线 | 屏蔽线-黑色-OD4.2-5C -770±10mm-JP-3P*2 -黑空白-绿黄灰 |
| 油门响应速度 | 300ms | 重量(含线) | 495±10g |
| 桨叶参数 | |||
| 型号 | G30*10.5英寸 (762*266.7mm) | 单片重量 | 97±5g |
| 型号 | 油门点 | 电压 (V) | 拉力 (g) | 扭矩 (N*m) | 电流 (A) | 转速 | 功率 (W) | 力效 (g/W) | 电机温度 (℃) | |
| VL1032 KV180 + V200A 14S + G30*10.5 | 40% | 45.00 | 5977 | 2.04 | 15.95 | 2628 | 718 | 8.33 | 77 (环境温度:25) | |
| 42% | 44.95 | 6656 | 2.25 | 18.31 | 2754 | 823 | 8.09 | |||
| 44% | 44.90 | 7338 | 2.48 | 20.85 | 2881 | 936 | 7.84 | |||
| 46% | 44.86 | 7960 | 2.69 | 23.50 | 3009 | 1054 | 7.56 | |||
| 48% | 44.81 | 8696 | 2.94 | 26.50 | 3131 | 1188 | 7.32 | |||
| 50% | 44.78 | 9420 | 3.19 | 29.72 | 3249 | 1331 | 7.08 | |||
| 52% | 44.75 | 10124 | 3.43 | 33.02 | 3369 | 1478 | 6.85 | |||
| 54% | 44.71 | 10979 | 3.71 | 36.81 | 3483 | 1646 | 6.67 | |||
| 56% | 44.66 | 11696 | 3.96 | 40.50 | 3596 | 1809 | 6.47 | |||
| 58% | 44.61 | 12520 | 4.24 | 44.62 | 3706 | 1990 | 6.30 | |||
| 60% | 44.55 | 13324 | 4.51 | 48.96 | 3813 | 2181 | 6.11 | |||
| 62% | 44.49 | 14151 | 4.79 | 53.52 | 3918 | 2381 | 5.94 | |||
| 64% | 44.43 | 14906 | 5.07 | 58.12 | 4021 | 2582 | 5.78 | |||
| 66% | 44.36 | 15696 | 5.35 | 63.00 | 4120 | 2795 | 5.61 | |||
| 68% | 44.31 | 16490 | 5.62 | 68.11 | 4220 | 3018 | 5.46 | |||
| 70% | 44.25 | 17241 | 5.90 | 73.31 | 4318 | 3244 | 5.32 | |||
| 80% | 44.11 | 21279 | 7.33 | 103.16 | 4763 | 4550 | 4.68 | |||
| 90% | 44.63 | 25317 | 8.76 | 140.00 | 5157 | 6248 | 4.05 | |||
| 100% | 43.32 | 29275 | 10.21 | 192.07 | 5519 | 8321 | 3.52 | |||
| VL1032 KV180 + V200A 14S + G30*10.5 | 40% | 50.49 | 7686 | 2.61 | 20.02 | 2967 | 1011 | 7.61 | 77 (环境温度:25) | |
| 42% | 50.45 | 8540 | 2.90 | 23.03 | 3107 | 1162 | 7.35 | |||
| 44% | 50.41 | 9311 | 3.16 | 26.11 | 3244 | 1316 | 7.07 | |||
| 46% | 50.37 | 10181 | 3.46 | 29.60 | 3381 | 1491 | 6.83 | |||
| 48% | 50.32 | 11078 | 3.76 | 33.33 | 3512 | 1677 | 6.61 | |||
| 50% | 50.27 | 12003 | 4.07 | 37.34 | 3641 | 1877 | 6.39 | |||
| 52% | 50.21 | 12854 | 4.37 | 41.44 | 3768 | 2081 | 6.18 | |||
| 54% | 50.15 | 13784 | 4.69 | 45.93 | 3891 | 2303 | 5.99 | |||
| 56% | 50.08 | 14711 | 5.01 | 50.66 | 4010 | 2537 | 5.80 | |||
| 58% | 49.99 | 15689 | 5.36 | 55.84 | 4131 | 2791 | 5.62 | |||
| 60% | 49.94 | 16654 | 5.67 | 61.00 | 4244 | 3046 | 5.47 | |||
| 62% | 49.88 | 17561 | 6.00 | 66.40 | 4357 | 3312 | 5.30 | |||
| 64% | 49.80 | 18478 | 6.32 | 71.95 | 4465 | 3583 | 5.16 | |||
| 66% | 49.74 | 19373 | 6.65 | 77.78 | 4570 | 3869 | 5.01 | |||
| 68% | 49.69 | 20350 | 6.99 | 84.05 | 4669 | 4176 | 4.87 | |||
| 70% | 49.65 | 21251 | 7.31 | 90.37 | 4767 | 4487 | 4.74 | |||
| 80% | 49.49 | 25745 | 8.93 | 125.79 | 5213 | 6225 | 4.14 | |||
| 90% | 49.52 | 29924 | 10.46 | 170.12 | 5588 | 8423 | 3.55 | |||
| 100% | 48.51 | 31766 | 11.11 | 201.10 | 5729 | 9756 | 3.26 | |||
| 注意:电机温度为44.4V电压下75%油门下电机运行10分钟的机壳温度。 (该数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。) | ||||||||||
如需产品手册、CAD 模型或其他技术资料,请联系我们获取支持
Copyright © 2003-2026 T-motor, All rights reserved.
赣ICP备2024026280号-3