

手动变距系列
灵活易用的无人机动力系统,提升多工况场合下的飞行效率典型应用场景包括高速飞行、高海拔飞行,整机重量调整、桨叶定制性能微调等。
传统螺旋桨的局限性:固定螺距,气动特性固定,导致动力与飞行条件匹配受限。市面已有可调螺旋桨的不足:调节精度低,操作过程复杂,需要大型辅助工装,无法在现场快速调整。
T-MOTOR(全新)手动可调变距系列方案:针对复杂多变的工况和多样的动力需求,我们提供灵活的解决方案。仅需更换定位块,即可实现快速手动调整桨叶螺距。






MF VP SERIES PROPELLER
手动变距系列
弃繁从简 始终如一
专门解决高速及高海拔飞行效率低的问题,适合机型开发、多场景快速切换的专业用户

手动变距系列
灵活易用的无人机动力系统,提升多工况场合下的飞行效率典型应用场景包括高速飞行、高海拔飞行,整机重量调整、桨叶定制性能微调等。
传统螺旋桨的局限性:固定螺距,气动特性固定,导致动力与飞行条件匹配受限。市面已有可调螺旋桨的不足:调节精度低,操作过程复杂,需要大型辅助工装,无法在现场快速调整。
T-MOTOR(全新)手动可调变距系列方案:针对复杂多变的工况和多样的动力需求,我们提供灵活的解决方案。仅需更换定位块,即可实现快速手动调整桨叶螺距。

迅捷拆装 精准可靠
快速更换,无需专业培训,随学随用,傻瓜式操作,且变距定位精度不会因为人为操作而降低
查表设定 章法有道
通过大量实验统计得出的计算表,用户根据使用场景和简单参数省去即可快速查询所需变距角度
(7.5°、10°以及其它定位块需另外定制)

性能对比
三个定位块(螺距)在不同来流速度下面的力效曲线
(以MN605 KV170+FLAME 180A 12S V2.0+MF2211VP为例,飞行倾角30°,S0、S5、S10、S15分别表示速度0m/s、5m/s、10m/s、15m/s,D0、D2.5、D5分别表示0°定位块、2.5°定位块、5°定位块)




结论:随着定位块角度(螺距)增加,螺旋桨在更高来流速度下面力效越来越高

多适应性
手动变距系列桨叶不仅可以支持多旋翼飞行器,还能够有效地适应垂直起降飞行器的需求,提供更高的灵活性和性能,以满足不同飞行任务的要求。

多旋翼无人机/Multirotor

垂起无人机/VTOL


助力深度定制原型桨

正常定制
一根起订,定制角度可精确至0.01度
辅助定制
批量定制,工程师协助确定角度后大批量生产时可选择在出厂前固定定制角度

| 型号 | MF2412VP | 属性归类 | 折叠桨 |
| 参考单根重量 | 115.8g | 包装重量 | 337.2g |
| 直径 | 24.4英寸(619.76mm) | 包装尺寸 | 305*127*48mm |
| 螺距 | 8.7英寸(220.98mm) | 材质工艺 | 聚合物+碳纤 |
| 常用拉力 | 2.8~6kg | 推荐最大拉力 | 13kg |
| 使用环境温度 | -40℃~65℃ | 保存温度/湿度 | -10℃~50℃/<85% |
| 推荐搭配 | |||
| 推荐电调 | FLAME 180A 12S V2.0 | 推荐电机 | MN705 KV140/MN701 KV135 |
| 定位块选型参照表 | |||||
| 飞行速度 | 0~10m/s | 5~15m/s | 10~20m/s | 15~25m/s | 20~30m/s |
| 定位块 | 0° | 2.5° | 5° | 7.5°(不推荐) | 10°(不推荐) |
| *以上仅针对0~2000m以内飞行工况 | |||||
| 飞行高度 | 0~1000m | 0~2000m | 0~3000m | 1000~4000m | 2000~5000m |
| 定位块 | 0° | 2.5° | 5° | 7.5°(不推荐) | 10°(不推荐) |
| *以上仅针对15m/s以下飞行工况 | |||||
| 螺距值 (Inch) | 8.4 | 11 | 13.6 | 16.3 | 17.9 |
| 定位块 | 0° | 2.5° | 5° | 7.5°(不推荐) | 10°(不推荐) |
| 型号 | 油门点 | 电压 (V) | 拉力 (gf) | 扭矩 (N*m) | 电流 (A) | 转速 | 功率 (W) | 力效 (gf/W) | 电机温度 (℃) | |
| MN705 KV140 + FLAME 180A 12S V2.0 + MF2412VP (0°) | 10% | 48 | 48 | 0.01 | 0.13 | 374 | 0 | 8.00 | 65 (电机运行3分钟后温度) (环境温度:25℃) | |
| 15% | 48 | 193 | 0.06 | 0.34 | 733 | 5 | 11.92 | |||
| 20% | 48 | 408 | 0.13 | 0.69 | 1077 | 15 | 12.24 | |||
| 25% | 48 | 708 | 0.22 | 1.21 | 1409 | 32 | 12.15 | |||
| 30% | 48 | 1073 | 0.34 | 1.91 | 1717 | 61 | 11.68 | |||
| 35% | 48 | 1555 | 0.47 | 3.09 | 2048 | 101 | 10.50 | |||
| 40% | 48 | 2070 | 0.63 | 4.30 | 2334 | 154 | 10.06 | |||
| 45% | 48 | 2597 | 0.77 | 5.63 | 2614 | 211 | 9.63 | |||
| 50% | 48 | 3364 | 1.00 | 8.36 | 2971 | 311 | 8.42 | |||
| 55% | 48 | 4166 | 1.21 | 11.15 | 3297 | 418 | 7.82 | |||
| 60% | 48 | 4933 | 1.44 | 14.29 | 3586 | 541 | 7.24 | |||
| 65% | 48 | 5704 | 1.65 | 17.32 | 3850 | 665 | 6.93 | |||
| 70% | 47 | 6622 | 1.92 | 21.66 | 4147 | 834 | 6.44 | |||
| 75% | 47 | 7782 | 2.23 | 27.69 | 4493 | 1049 | 5.94 | |||
| 80% | 47 | 8613 | 2.46 | 32.23 | 4783 | 1232 | 5.67 | |||
| 85% | 47 | 9496 | 2.69 | 37.31 | 4960 | 1397 | 5.41 | |||
| 90% | 47 | 10286 | 2.92 | 42.31 | 5167 | 1580 | 5.18 | |||
| 95% | 47 | 10941 | 3.11 | 46.51 | 5333 | 1737 | 5.03 | |||
| 100% | 47 | 10948 | 3.10 | 46.76 | 5334 | 1732 | 5.00 | |||
| MN705 KV140 + FLAME 180A 12S V2.0 + MF2412VP (+2.5°) | 10% | 48 | 47 | 0.00 | 0.14 | 373 | 0 | 6.89 | 82 (电机运行3分钟后温度) (环境温度:25℃) | |
| 15% | 48 | 225 | 0.06 | 0.37 | 728 | 5 | 12.56 | |||
| 20% | 48 | 491 | 0.15 | 0.79 | 1076 | 17 | 12.94 | |||
| 25% | 48 | 852 | 0.26 | 1.45 | 1404 | 38 | 12.24 | |||
| 30% | 48 | 1249 | 0.40 | 2.25 | 1697 | 71 | 11.59 | |||
| 35% | 48 | 1803 | 0.57 | 3.52 | 2007 | 120 | 10.69 | |||
| 40% | 48 | 2395 | 0.75 | 5.07 | 2281 | 179 | 9.85 | |||
| 45% | 48 | 3066 | 0.95 | 6.88 | 2550 | 254 | 9.30 | |||
| 50% | 48 | 3953 | 1.23 | 10.05 | 2894 | 373 | 8.24 | |||
| 55% | 48 | 4881 | 1.53 | 13.92 | 3217 | 515 | 7.35 | |||
| 60% | 48 | 5761 | 1.81 | 17.62 | 3484 | 660 | 6.87 | |||
| 65% | 47 | 6601 | 2.06 | 21.46 | 3727 | 804 | 6.48 | |||
| 70% | 47 | 7640 | 2.40 | 26.92 | 4007 | 1007 | 6.00 | |||
| 75% | 47 | 8900 | 2.77 | 34.18 | 4319 | 1253 | 5.52 | |||
| 80% | 47 | 9734 | 3.05 | 39.72 | 4516 | 1442 | 5.22 | |||
| 85% | 47 | 10600 | 3.31 | 45.56 | 4791 | 1661 | 4.97 | |||
| 90% | 47 | 11438 | 3.58 | 51.91 | 4932 | 1849 | 4.72 | |||
| 95% | 47 | 12130 | 3.78 | 57.46 | 5080 | 2011 | 4.54 | |||
| 100% | 47 | 12140 | 3.80 | 57.57 | 5072 | 2018 | 4.54 | |||
| MN705 KV140 + FLAME 180A 12S V2.0 + MF2412VP (+5°) | 10% | 48 | 53 | 0.02 | 0.12 | 373 | 1 | 9.43 | 72 (电机运行1分钟后温度) (环境温度:25℃) | |
| 15% | 48 | 245 | 0.09 | 0.38 | 724 | 7 | 13.42 | |||
| 20% | 48 | 524 | 0.19 | 0.83 | 1059 | 21 | 13.21 | |||
| 25% | 48 | 905 | 0.33 | 1.55 | 1377 | 48 | 12.15 | |||
| 30% | 48 | 1360 | 0.49 | 2.51 | 1667 | 86 | 11.29 | |||
| 35% | 48 | 1947 | 0.70 | 4.00 | 1966 | 144 | 10.15 | |||
| 40% | 48 | 2565 | 0.91 | 5.76 | 2234 | 213 | 9.31 | |||
| 45% | 48 | 3248 | 1.15 | 7.83 | 2493 | 300 | 8.68 | |||
| 50% | 48 | 4234 | 1.49 | 11.78 | 2828 | 441 | 7.53 | |||
| 55% | 48 | 5191 | 1.83 | 15.90 | 3123 | 598 | 6.86 | |||
| 60% | 47 | 6136 | 2.15 | 20.53 | 3387 | 763 | 6.29 | |||
| 65% | 47 | 7023 | 2.46 | 25.03 | 3615 | 931 | 5.92 | |||
| 70% | 47 | 8120 | 2.85 | 31.69 | 3877 | 1157 | 5.43 | |||
| 75% | 47 | 9156 | 3.22 | 38.54 | 4112 | 1387 | 5.06 | |||
| 80% | 47 | 10208 | 3.59 | 46.60 | 4329 | 1627 | 4.68 | |||
| 85% | 47 | 11148 | 3.93 | 54.78 | 4515 | 1858 | 4.37 | |||
| 90% | 46 | 12032 | 4.25 | 63.35 | 4706 | 2095 | 4.10 | |||
| 95% | 46 | 12725 | 4.50 | 71.38 | 4801 | 2263 | 3.87 | |||
| 100% | 46 | 12676 | 4.49 | 71.13 | 4788 | 2251 | 3.87 | |||
| MN705 KV140 + FLAME 180A 12S V2.0 + MF2412VP (+7.5°) | 10% | 48 | 64 | 0.03 | 0.16 | 371 | 1 | 8.12 | 82 (电机运行1分钟后温度) (环境温度:25℃) (此角度不建议静态测试) | |
| 15% | 48 | 273 | 0.12 | 0.45 | 716 | 9 | 12.61 | |||
| 20% | 48 | 602 | 0.24 | 0.97 | 1047 | 26 | 12.93 | |||
| 25% | 48 | 1039 | 0.41 | 1.83 | 1353 | 58 | 11.85 | |||
| 30% | 48 | 1546 | 0.62 | 2.97 | 1636 | 106 | 10.86 | |||
| 35% | 48 | 2168 | 0.84 | 4.68 | 1921 | 169 | 9.68 | |||
| 40% | 48 | 2830 | 1.10 | 6.73 | 2177 | 251 | 8.79 | |||
| 45% | 48 | 3524 | 1.37 | 9.09 | 2428 | 348 | 8.11 | |||
| 50% | 48 | 4553 | 1.76 | 13.53 | 2750 | 507 | 7.06 | |||
| 55% | 48 | 5575 | 2.16 | 18.80 | 3038 | 687 | 6.24 | |||
| 60% | 47 | 6513 | 2.53 | 23.65 | 3275 | 868 | 5.81 | |||
| 65% | 47 | 7467 | 2.90 | 29.37 | 3498 | 1062 | 5.38 | |||
| 70% | 47 | 8512 | 3.32 | 37.00 | 3732 | 1298 | 4.89 | |||
| 75% | 47 | 9532 | 3.72 | 44.88 | 3939 | 1534 | 4.54 | |||
| 80% | 47 | 10395 | 4.06 | 52.19 | 4102 | 1744 | 4.28 | |||
| 85% | 46 | 11264 | 4.41 | 65.19 | 4267 | 1971 | 3.74 | |||
| 90% | 46 | 11594 | 4.54 | 82.51 | 4329 | 2058 | 3.07 | |||
| 95% | 45 | 11728 | 4.61 | 92.94 | 4353 | 2102 | 2.78 | |||
| 100% | 45 | 11554 | 4.54 | 91.07 | 4326 | 2057 | 2.79 | |||
| MN705 KV140 + FLAME 180A 12S V2.0 + MF2412VP (+10°) | 10% | 48 | 63 | 0.03 | 0.14 | 365 | 1 | 9.10 | 104 (电机运行1分钟后温度) (环境温度:25℃) (此角度不建议静态测试) | |
| 15% | 48 | 264 | 0.14 | 0.46 | 705 | 10 | 11.92 | |||
| 20% | 48 | 607 | 0.31 | 1.09 | 1030 | 33 | 11.63 | |||
| 25% | 48 | 1078 | 0.48 | 2.00 | 1338 | 67 | 11.23 | |||
| 30% | 48 | 1603 | 0.69 | 3.25 | 1607 | 116 | 10.28 | |||
| 35% | 48 | 2236 | 0.96 | 5.17 | 1889 | 190 | 9.04 | |||
| 40% | 48 | 2905 | 1.24 | 7.33 | 2140 | 278 | 8.29 | |||
| 45% | 48 | 3626 | 1.55 | 10.05 | 2383 | 387 | 7.56 | |||
| 50% | 48 | 4678 | 1.98 | 14.96 | 2695 | 559 | 6.57 | |||
| 55% | 47 | 5693 | 2.41 | 20.59 | 2976 | 751 | 5.82 | |||
| 60% | 47 | 6622 | 2.82 | 26.15 | 3205 | 947 | 5.35 | |||
| 65% | 47 | 7553 | 3.22 | 32.36 | 3416 | 1152 | 4.95 | |||
| 70% | 47 | 8562 | 3.69 | 41.32 | 3635 | 1405 | 4.42 | |||
| 75% | 47 | 9525 | 4.13 | 51.50 | 3828 | 1655 | 3.97 | |||
| 80% | 46 | 10243 | 4.46 | 59.70 | 3966 | 1852 | 3.70 | |||
| 85% | 46 | 10794 | 4.72 | 73.01 | 4073 | 2013 | 3.21 | |||
| 90% | 46 | 10802 | 4.73 | 90.81 | 4074 | 2018 | 2.61 | |||
| 95% | 45 | 10988 | 4.84 | 98.19 | 4115 | 2086 | 2.47 | |||
| 100% | 45 | 10749 | 4.74 | 97.09 | 4077 | 2024 | 2.44 | |||
| MN705 KV140 + FLAME 180A 12S V2.0 + MF2412VP (-2.5°) | 10% | 48 | 32 | 0.01 | 0.15 | 375 | 0 | 4.50 | 53 (电机运行1分钟后温度) (环境温度:25℃) | |
| 15% | 48 | 136 | 0.05 | 0.33 | 741 | 4 | 8.50 | |||
| 20% | 48 | 317 | 0.10 | 0.67 | 1063 | 11 | 9.86 | |||
| 25% | 48 | 565 | 0.16 | 1.07 | 1428 | 24 | 11.05 | |||
| 30% | 48 | 878 | 0.26 | 1.64 | 1751 | 48 | 11.18 | |||
| 35% | 48 | 1262 | 0.37 | 2.50 | 2091 | 81 | 10.52 | |||
| 40% | 48 | 1693 | 0.48 | 3.50 | 2392 | 120 | 10.10 | |||
| 45% | 48 | 2157 | 0.60 | 4.68 | 2681 | 168 | 9.62 | |||
| 50% | 48 | 2815 | 0.76 | 6.80 | 3057 | 243 | 8.66 | |||
| 55% | 48 | 3450 | 0.92 | 8.95 | 3403 | 328 | 8.07 | |||
| 60% | 48 | 4058 | 1.08 | 11.07 | 3701 | 419 | 7.68 | |||
| 65% | 48 | 4680 | 1.24 | 13.51 | 3980 | 517 | 7.27 | |||
| 70% | 48 | 5585 | 1.46 | 17.82 | 4403 | 673 | 6.59 | |||
| 75% | 47 | 6365 | 1.65 | 21.20 | 4706 | 813 | 6.33 | |||
| 80% | 47 | 6993 | 1.80 | 24.25 | 4967 | 936 | 6.09 | |||
| 85% | 47 | 7682 | 1.95 | 27.88 | 5247 | 1071 | 5.83 | |||
| 90% | 47 | 8158 | 2.08 | 31.01 | 5495 | 1197 | 5.57 | |||
| 95% | 47 | 8571 | 2.15 | 33.35 | 5672 | 1277 | 5.45 | |||
| 100% | 47 | 8581 | 2.16 | 33.29 | 5671 | 1283 | 5.47 | |||
| 注意:电机温度为80%油门的机壳温度。 (该数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。) | ||||||||||

(1)使用前请仔细检查盖板螺丝是否安装到位,聚合物桨必须安装到位。
(2)飞行器起飞前注意检查聚合物桨有无损伤,有损伤请及时更换,否则存在断裂的隐患。
(3)若使用过程中聚合物桨跌落或受到与此相当的冲击后,会引起桨叶变形或者有裂纹等情况,请及时更换新桨叶。
(4)禁止强拉强拽桨叶,以免损伤桨叶。禁止分解此产品。如自行分解,其安全性能和其它性能将不予保证。
(5)聚合物桨旋转时请勿触碰,否则必会受伤,务必在安装和使用中格外注意。
(6)保管上,应避开腐蚀性气体和有害环境,以及不超过-10~50℃的温度范围和85%以上的湿度范围。特别是长期储存时,更应多加注意。
如需产品手册、CAD 模型或其他技术资料,请联系我们获取支持
Copyright © 2003-2026 T-motor, All rights reserved.
赣ICP备2024026280号-3