

手动变距系列
灵活易用的无人机动力系统,提升多工况场合下的飞行效率典型应用场景包括高速飞行、高海拔飞行,整机重量调整、桨叶定制性能微调等。
传统螺旋桨的局限性:固定螺距,气动特性固定,导致动力与飞行条件匹配受限。市面已有可调螺旋桨的不足:调节精度低,操作过程复杂,需要大型辅助工装,无法在现场快速调整。
T-MOTOR(全新)手动可调变距系列方案:针对复杂多变的工况和多样的动力需求,我们提供灵活的解决方案。仅需更换定位块,即可实现快速手动调整桨叶螺距。






MF VP SERIES PROPELLER
手动变距系列
弃繁从简 始终如一
专门解决高速及高海拔飞行效率低的问题,适合机型开发、多场景快速切换的专业用户

手动变距系列
灵活易用的无人机动力系统,提升多工况场合下的飞行效率典型应用场景包括高速飞行、高海拔飞行,整机重量调整、桨叶定制性能微调等。
传统螺旋桨的局限性:固定螺距,气动特性固定,导致动力与飞行条件匹配受限。市面已有可调螺旋桨的不足:调节精度低,操作过程复杂,需要大型辅助工装,无法在现场快速调整。
T-MOTOR(全新)手动可调变距系列方案:针对复杂多变的工况和多样的动力需求,我们提供灵活的解决方案。仅需更换定位块,即可实现快速手动调整桨叶螺距。

迅捷拆装 精准可靠
快速更换,无需专业培训,随学随用,傻瓜式操作,且变距定位精度不会因为人为操作而降低
查表设定 章法有道
通过大量实验统计得出的计算表,用户根据使用场景和简单参数省去即可快速查询所需变距角度
(7.5°、10°以及其它定位块需另外定制)

性能对比
三个定位块(螺距)在不同来流速度下面的力效曲线
(以MN605 KV170+FLAME 180A 12S V2.0+MF2211VP为例,飞行倾角30°,S0、S5、S10、S15分别表示速度0m/s、5m/s、10m/s、15m/s,D0、D2.5、D5分别表示0°定位块、2.5°定位块、5°定位块)




结论:随着定位块角度(螺距)增加,螺旋桨在更高来流速度下面力效越来越高

多适应性
手动变距系列桨叶不仅可以支持多旋翼飞行器,还能够有效地适应垂直起降飞行器的需求,提供更高的灵活性和性能,以满足不同飞行任务的要求。

多旋翼无人机/Multirotor

垂起无人机/VTOL


助力深度定制原型桨

正常定制
一根起订,定制角度可精确至0.01度
辅助定制
批量定制,工程师协助确定角度后大批量生产时可选择在出厂前固定定制角度

| 型号 | MF2211VP | 属性归类 | 折叠桨 |
| 参考单根重量 | 86.5g | 包装重量 | 286g |
| 直径 | 22.4英寸(568.96mm) | 包装尺寸 | 300*106*45mm |
| 螺距 | 8英寸(203.2mm) | 材质工艺 | 聚合物+碳纤 |
| 常用拉力 | 1.5~5kg | 推荐最大拉力 | 12kg |
| 使用环境温度 | -40℃~65℃ | 保存温度/湿度 | -10℃~50℃/<85% |
| 推荐搭配 | |||
| 推荐电调 | FLAME 60A 12S V2.0/FLAME 180A 12S V2.0 | 推荐电机 | MN605 KV170 |
| 定位块选型参照表 | |||||
| 飞行速度 | 0~10m/s | 5~15m/s | 10~20m/s | 15~25m/s | 20~30m/s |
| 定位块 | 0° | 2.5° | 5° | 7.5°(不推荐) | 10°(不推荐) |
| *以上仅针对0~2000m以内飞行工况 | |||||
| 飞行高度 | 0~1000m | 0~2000m | 0~3000m | 1000~4000m | 2000~5000m |
| 定位块 | 0° | 2.5° | 5° | 7.5°(不推荐) | 10°(不推荐) |
| *以上仅针对15m/s以下飞行工况 | |||||
| 螺距值 (Inch) | 7.4 | 9.8 | 12.2 | 14.6 | 17.1 |
| 定位块 | 0° | 2.5° | 5° | 7.5°(不推荐) | 10°(不推荐) |
| 型号 | 油门点 | 电压 (V) | 拉力 (gf) | 扭矩 (N*m) | 电流 (A) | 转速 | 功率 (W) | 力效 (gf/W) | 电机温度 (℃) | |
| MN605 KV170 + FLAME 60A 12S V2.0 + MF2211VP (0°) | 10% | 48 | 482 | 0.15 | 0.81 | 1397 | 22 | 12.44 | 77 (电机运行3分钟后温度) (环境温度:25℃) | |
| 15% | 48 | 748 | 0.22 | 1.30 | 1712 | 39 | 12.02 | |||
| 20% | 48 | 1043 | 0.30 | 1.90 | 1989 | 62 | 11.45 | |||
| 25% | 48 | 1378 | 0.38 | 2.65 | 2262 | 90 | 10.86 | |||
| 30% | 48 | 1763 | 0.49 | 3.58 | 2544 | 131 | 10.28 | |||
| 35% | 48 | 2266 | 0.62 | 5.00 | 2869 | 186 | 9.47 | |||
| 40% | 48 | 2891 | 0.78 | 7.04 | 3239 | 265 | 8.59 | |||
| 45% | 48 | 3402 | 0.92 | 9.09 | 3512 | 338 | 7.84 | |||
| 50% | 48 | 3961 | 1.06 | 10.95 | 3791 | 421 | 7.59 | |||
| 55% | 48 | 4554 | 1.21 | 13.33 | 4052 | 513 | 7.17 | |||
| 60% | 48 | 5101 | 1.35 | 15.59 | 4290 | 606 | 6.88 | |||
| 65% | 47 | 5670 | 1.49 | 18.28 | 4514 | 704 | 6.53 | |||
| 70% | 47 | 6260 | 1.65 | 21.27 | 4764 | 823 | 6.21 | |||
| 75% | 47 | 6885 | 1.81 | 24.48 | 4993 | 946 | 5.94 | |||
| 80% | 47 | 7495 | 1.97 | 27.82 | 5220 | 1077 | 5.70 | |||
| 85% | 47 | 8181 | 2.14 | 31.64 | 5443 | 1220 | 5.48 | |||
| 90% | 47 | 8813 | 2.30 | 35.56 | 5661 | 1363 | 5.27 | |||
| 95% | 47 | 9474 | 2.47 | 39.90 | 5862 | 1516 | 5.06 | |||
| 100% | 47 | 10479 | 2.73 | 47.12 | 6185 | 1768 | 4.76 | |||
| MN605 KV170 + FLAME 60A 12S V2.0 + MF2211VP (+2.5°) | 10% | 48 | 563 | 0.17 | 0.85 | 1343 | 24 | 13.89 | 122 (电机运行3分钟后温度) (环境温度:25℃) | |
| 15% | 48 | 875 | 0.27 | 1.45 | 1662 | 47 | 12.61 | |||
| 20% | 48 | 1231 | 0.37 | 2.18 | 1950 | 76 | 11.80 | |||
| 25% | 48 | 1618 | 0.48 | 3.13 | 2224 | 112 | 10.80 | |||
| 30% | 48 | 2065 | 0.61 | 4.30 | 2498 | 160 | 10.04 | |||
| 35% | 48 | 2598 | 0.76 | 5.96 | 2804 | 223 | 9.12 | |||
| 40% | 48 | 3371 | 0.98 | 8.64 | 3185 | 327 | 8.17 | |||
| 45% | 48 | 3906 | 1.14 | 10.74 | 3424 | 409 | 7.63 | |||
| 50% | 48 | 4565 | 1.33 | 13.36 | 3681 | 513 | 7.17 | |||
| 55% | 48 | 5211 | 1.51 | 16.35 | 3926 | 621 | 6.70 | |||
| 60% | 47 | 5849 | 1.70 | 19.54 | 4160 | 741 | 6.30 | |||
| 65% | 47 | 6413 | 1.86 | 22.41 | 4352 | 848 | 6.04 | |||
| 70% | 47 | 7101 | 2.05 | 26.07 | 4595 | 986 | 5.76 | |||
| 75% | 47 | 7740 | 2.24 | 29.97 | 4788 | 1123 | 5.47 | |||
| 80% | 47 | 8444 | 2.44 | 34.28 | 4986 | 1274 | 5.23 | |||
| 85% | 47 | 9163 | 2.64 | 38.94 | 5179 | 1432 | 5.01 | |||
| 90% | 47 | 9840 | 2.84 | 44.00 | 5366 | 1596 | 4.78 | |||
| 95% | 47 | 10553 | 3.05 | 49.46 | 5551 | 1773 | 4.57 | |||
| 100% | 46 | 11590 | 3.35 | 58.25 | 5797 | 2034 | 4.29 | |||
| MN605 KV170 + FLAME 60A 12S V2.0 + MF2211VP (+5°) | 10% | 48 | 606 | 0.20 | 0.88 | 1306 | 27 | 14.28 | 103 (电机运行1分钟后温度) (环境温度:25℃) (有烧毁风险) | |
| 15% | 48 | 954 | 0.31 | 1.57 | 1620 | 53 | 12.67 | |||
| 20% | 48 | 1349 | 0.44 | 2.45 | 1908 | 88 | 11.47 | |||
| 25% | 48 | 1782 | 0.57 | 3.57 | 2178 | 130 | 10.41 | |||
| 30% | 48 | 2283 | 0.73 | 4.99 | 2446 | 187 | 9.56 | |||
| 35% | 48 | 2872 | 0.91 | 6.94 | 2735 | 261 | 8.65 | |||
| 40% | 48 | 3502 | 1.11 | 9.29 | 3021 | 351 | 7.89 | |||
| 45% | 48 | 4264 | 1.36 | 12.58 | 3331 | 474 | 7.11 | |||
| 50% | 48 | 4933 | 1.57 | 15.73 | 3575 | 588 | 6.59 | |||
| 55% | 48 | 5606 | 1.79 | 19.15 | 3803 | 713 | 6.16 | |||
| 60% | 47 | 6251 | 2.00 | 22.69 | 4018 | 842 | 5.81 | |||
| 65% | 47 | 6940 | 2.22 | 26.84 | 4224 | 982 | 5.47 | |||
| 70% | 47 | 7539 | 2.41 | 30.67 | 4402 | 1111 | 5.21 | |||
| 75% | 47 | 8237 | 2.63 | 35.23 | 4598 | 1266 | 4.97 | |||
| 80% | 47 | 8939 | 2.86 | 40.55 | 4768 | 1428 | 4.70 | |||
| 85% | 47 | 9586 | 3.07 | 45.76 | 4925 | 1583 | 4.48 | |||
| 90% | 47 | 10229 | 3.29 | 51.65 | 5082 | 1751 | 4.25 | |||
| 95% | 46 | 10951 | 3.53 | 61.90 | 5246 | 1939 | 3.82 | |||
| 100% | 46 | 11680 | 3.77 | 72.77 | 5405 | 2134 | 3.49 | |||
| MN605 KV170 + FLAME 60A 12S V2.0 + MF2211VP (+7.5°) | 10% | 48 | 655 | 0.24 | 0.98 | 1268 | 32 | 13.91 | 92 (电机运行30S后温度) (环境温度:25℃) (有烧毁风险) | |
| 15% | 48 | 1036 | 0.37 | 1.79 | 1582 | 61 | 12.06 | |||
| 20% | 48 | 1464 | 0.53 | 2.84 | 1865 | 104 | 10.74 | |||
| 25% | 48 | 1941 | 0.69 | 4.20 | 2132 | 154 | 9.65 | |||
| 30% | 48 | 2454 | 0.87 | 5.84 | 2394 | 218 | 8.78 | |||
| 35% | 48 | 3060 | 1.08 | 8.05 | 2664 | 301 | 7.96 | |||
| 40% | 48 | 3731 | 1.32 | 10.82 | 2930 | 405 | 7.22 | |||
| 45% | 48 | 4508 | 1.60 | 14.56 | 3216 | 539 | 6.51 | |||
| 50% | 48 | 5191 | 1.85 | 18.39 | 3453 | 669 | 5.94 | |||
| 55% | 47 | 5845 | 2.08 | 22.23 | 3658 | 797 | 5.55 | |||
| 60% | 47 | 6500 | 2.32 | 26.43 | 3851 | 936 | 5.20 | |||
| 65% | 47 | 7148 | 2.56 | 31.07 | 4033 | 1081 | 4.88 | |||
| 70% | 47 | 7766 | 2.79 | 36.01 | 4208 | 1230 | 4.59 | |||
| 75% | 47 | 8413 | 3.01 | 40.94 | 4356 | 1373 | 4.38 | |||
| 80% | 47 | 9022 | 3.24 | 46.93 | 4502 | 1527 | 4.12 | |||
| 85% | 46 | 9589 | 3.45 | 56.90 | 4625 | 1671 | 3.63 | |||
| 90% | 46 | 9962 | 3.60 | 63.40 | 4713 | 1777 | 3.40 | |||
| 95% | 46 | 10268 | 3.72 | 70.29 | 4784 | 1864 | 3.17 | |||
| 100% | 46 | 10709 | 3.89 | 81.39 | 4878 | 1987 | 2.88 | |||
| MN605 KV170 + FLAME 60A 12S V2.0 + MF2211VP (+10°) | 10% | 48 | 660 | 0.28 | 1.08 | 1238 | 36 | 12.75 | 102 (电机运行20S后温度) (环境温度:25℃) (此角度不建议静态测试) | |
| 15% | 48 | 1074 | 0.43 | 2.00 | 1569 | 71 | 11.19 | |||
| 20% | 48 | 1502 | 0.60 | 3.18 | 1846 | 116 | 9.87 | |||
| 25% | 48 | 1992 | 0.78 | 4.73 | 2114 | 173 | 8.80 | |||
| 30% | 48 | 2533 | 0.99 | 6.62 | 2371 | 246 | 8.00 | |||
| 35% | 48 | 3142 | 1.23 | 9.10 | 2632 | 339 | 7.24 | |||
| 40% | 48 | 3781 | 1.50 | 12.14 | 2887 | 454 | 6.54 | |||
| 45% | 48 | 4583 | 1.83 | 16.75 | 3174 | 608 | 5.76 | |||
| 50% | 47 | 5220 | 2.09 | 20.71 | 3387 | 741 | 5.32 | |||
| 55% | 47 | 5824 | 2.35 | 24.98 | 3578 | 881 | 4.93 | |||
| 60% | 47 | 6448 | 2.61 | 29.68 | 3754 | 1026 | 4.61 | |||
| 65% | 47 | 7033 | 2.86 | 34.82 | 3925 | 1176 | 4.30 | |||
| 70% | 47 | 7574 | 3.11 | 40.33 | 4069 | 1325 | 4.01 | |||
| 75% | 47 | 8104 | 3.33 | 46.42 | 4206 | 1467 | 3.74 | |||
| 80% | 46 | 8475 | 3.51 | 56.10 | 4293 | 1578 | 3.25 | |||
| MN605 KV170 + FLAME 60A 12S V2.0 + MF2211VP (-2.5°) | 10% | 48 | 455 | 0.12 | 0.78 | 1463 | 18 | 12.16 | 57 (电机运行3分钟后温度) (环境温度:25℃) | |
| 15% | 48 | 680 | 0.18 | 1.16 | 1775 | 33 | 12.27 | |||
| 20% | 48 | 923 | 0.24 | 1.67 | 2071 | 52 | 11.52 | |||
| 25% | 48 | 1182 | 0.30 | 2.25 | 2332 | 73 | 10.95 | |||
| 30% | 48 | 1478 | 0.37 | 2.93 | 2612 | 101 | 10.51 | |||
| 35% | 48 | 1863 | 0.47 | 3.98 | 2939 | 145 | 9.78 | |||
| 40% | 48 | 2350 | 0.58 | 5.45 | 3321 | 202 | 9.01 | |||
| 45% | 48 | 2756 | 0.68 | 6.75 | 3617 | 258 | 8.55 | |||
| 50% | 48 | 3181 | 0.77 | 8.28 | 3906 | 315 | 8.04 | |||
| 55% | 48 | 3658 | 0.88 | 10.03 | 4191 | 386 | 7.64 | |||
| 60% | 48 | 4068 | 0.97 | 11.70 | 4433 | 450 | 7.29 | |||
| 65% | 48 | 4542 | 1.08 | 13.54 | 4697 | 531 | 7.04 | |||
| 70% | 48 | 5011 | 1.19 | 15.68 | 4967 | 619 | 6.71 | |||
| 75% | 48 | 5476 | 1.29 | 17.87 | 5221 | 705 | 6.45 | |||
| 80% | 47 | 5927 | 1.40 | 20.17 | 5483 | 804 | 6.19 | |||
| 85% | 47 | 6384 | 1.49 | 22.65 | 5739 | 896 | 5.94 | |||
| 90% | 47 | 6905 | 1.61 | 25.70 | 6033 | 1017 | 5.68 | |||
| 95% | 47 | 7360 | 1.70 | 28.33 | 6290 | 1120 | 5.50 | |||
| 100% | 47 | 7985 | 1.83 | 32.29 | 6668 | 1278 | 5.25 | |||
| 注意:电机温度为80%油门的机壳温度。 (该数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。) | ||||||||||

(1)使用前请仔细检查盖板螺丝是否安装到位,聚合物桨必须安装到位。
(2)飞行器起飞前注意检查聚合物桨有无损伤,有损伤请及时更换,否则存在断裂的隐患。
(3)若使用过程中聚合物桨跌落或受到与此相当的冲击后,会引起桨叶变形或者有裂纹等情况,请及时更换新桨叶。
(4)禁止强拉强拽桨叶,以免损伤桨叶。禁止分解此产品。如自行分解,其安全性能和其它性能将不予保证。
(5)聚合物桨旋转时请勿触碰,否则必会受伤,务必在安装和使用中格外注意。
(6)保管上,应避开腐蚀性气体和有害环境,以及不超过-10~50℃的温度范围和85%以上的湿度范围。特别是长期储存时,更应多加注意。
如需产品手册、CAD 模型或其他技术资料,请联系我们获取支持
Copyright © 2003-2026 T-motor, All rights reserved.
赣ICP备2024026280号-3