

手动变距系列
灵活易用的无人机动力系统,提升多工况场合下的飞行效率典型应用场景包括高速飞行、高海拔飞行,整机重量调整、桨叶定制性能微调等。
传统螺旋桨的局限性:固定螺距,气动特性固定,导致动力与飞行条件匹配受限。市面已有可调螺旋桨的不足:调节精度低,操作过程复杂,需要大型辅助工装,无法在现场快速调整。
T-MOTOR(全新)手动可调变距系列方案:针对复杂多变的工况和多样的动力需求,我们提供灵活的解决方案。仅需更换定位块,即可实现快速手动调整桨叶螺距。






MF VP SERIES PROPELLER
手动变距系列
弃繁从简 始终如一
专门解决高速及高海拔飞行效率低的问题,适合机型开发、多场景快速切换的专业用户

手动变距系列
灵活易用的无人机动力系统,提升多工况场合下的飞行效率典型应用场景包括高速飞行、高海拔飞行,整机重量调整、桨叶定制性能微调等。
传统螺旋桨的局限性:固定螺距,气动特性固定,导致动力与飞行条件匹配受限。市面已有可调螺旋桨的不足:调节精度低,操作过程复杂,需要大型辅助工装,无法在现场快速调整。
T-MOTOR(全新)手动可调变距系列方案:针对复杂多变的工况和多样的动力需求,我们提供灵活的解决方案。仅需更换定位块,即可实现快速手动调整桨叶螺距。

迅捷拆装 精准可靠
快速更换,无需专业培训,随学随用,傻瓜式操作,且变距定位精度不会因为人为操作而降低
查表设定 章法有道
通过大量实验统计得出的计算表,用户根据使用场景和简单参数省去即可快速查询所需变距角度
(7.5°、10°以及其它定位块需另外定制)

性能对比
三个定位块(螺距)在不同来流速度下面的力效曲线
(以MN605 KV170+FLAME 180A 12S V2.0+MF2211VP为例,飞行倾角30°,S0、S5、S10、S15分别表示速度0m/s、5m/s、10m/s、15m/s,D0、D2.5、D5分别表示0°定位块、2.5°定位块、5°定位块)




结论:随着定位块角度(螺距)增加,螺旋桨在更高来流速度下面力效越来越高

多适应性
手动变距系列桨叶不仅可以支持多旋翼飞行器,还能够有效地适应垂直起降飞行器的需求,提供更高的灵活性和性能,以满足不同飞行任务的要求。

多旋翼无人机/Multirotor

垂起无人机/VTOL


助力深度定制原型桨

正常定制
一根起订,定制角度可精确至0.01度
辅助定制
批量定制,工程师协助确定角度后大批量生产时可选择在出厂前固定定制角度

| 型号 | MF1604VP | 属性归类 | 折叠桨 |
| 参考单根重量 | 38.3g | 包装重量 | 158g |
| 直径 | 16.4英寸(416.56mm) | 包装尺寸 | 211*86*42mm |
| 螺距 | 5.9英寸(149.86mm) | 材质工艺 | 聚合物+碳纤 |
| 常用拉力 | 0.5~2.2kg | 推荐最大拉力 | 3kg |
| 使用环境温度 | -40℃~65℃ | 保存温度/湿度 | -10℃~50℃/<85% |
| 推荐搭配 | |||
| 推荐电调 | FLAME 60A 12S V2.0 | 推荐电机 | MN4012/MN4014/U7 |
| 定位块选型参照表 | |||||
| 飞行速度 | 0~10m/s | 5~15m/s | 10~20m/s | 15~25m/s | 20~30m/s |
| 定位块 | 0° | 2.5° | 5° | 7.5°(不推荐) | 10°(不推荐) |
| *以上仅针对0~2000m以内飞行工况 | |||||
| 飞行高度 | 0~1000m | 0~2000m | 0~3000m | 1000~4000m | 2000~5000m |
| 定位块 | 0° | 2.5° | 5° | 7.5°(不推荐) | 10°(不推荐) |
| *以上仅针对15m/s以下飞行工况 | |||||
| 螺距值 (Inch) | 5.2 | 6.9 | 8.7 | 10.5 | 12.3 |
| 定位块 | 0° | 2.5° | 5° | 7.5°(不推荐) | 10°(不推荐) |
| 型号 | 油门点 | 电压 (V) | 拉力 (gf) | 扭矩 (N*m) | 电流 (A) | 转速 | 功率 (W) | 力效 (gf/W) | 电机温度 (℃) | |
| MN4012 KV340 + FLAME 60A 12S V2.0 + MF1604VP (0°) | 10% | 24 | 90 | 0.02 | 0.30 | 1405 | 3 | 12.43 | 40℃ (电机运行3分钟后温度) (环境温度:25℃) | |
| 15% | 24 | 156 | 0.04 | 0.50 | 1748 | 7 | 13.13 | |||
| 20% | 24 | 232 | 0.05 | 0.75 | 2049 | 11 | 12.99 | |||
| 25% | 24 | 315 | 0.07 | 1.04 | 2343 | 17 | 12.66 | |||
| 30% | 24 | 404 | 0.08 | 1.42 | 2627 | 22 | 11.92 | |||
| 35% | 24 | 500 | 0.10 | 1.82 | 2905 | 30 | 11.48 | |||
| 40% | 24 | 616 | 0.13 | 2.36 | 3189 | 43 | 10.89 | |||
| 45% | 24 | 722 | 0.14 | 2.97 | 3469 | 51 | 10.17 | |||
| 50% | 24 | 874 | 0.17 | 3.72 | 3758 | 67 | 9.85 | |||
| 55% | 24 | 988 | 0.20 | 4.48 | 4019 | 84 | 9.24 | |||
| 60% | 24 | 1132 | 0.22 | 5.30 | 4265 | 98 | 8.96 | |||
| 65% | 24 | 1252 | 0.24 | 6.17 | 4501 | 113 | 8.51 | |||
| 70% | 24 | 1380 | 0.27 | 7.10 | 4728 | 134 | 8.17 | |||
| 75% | 24 | 1503 | 0.29 | 8.07 | 4947 | 150 | 7.84 | |||
| 80% | 24 | 1637 | 0.31 | 9.14 | 5154 | 167 | 7.55 | |||
| 85% | 24 | 1768 | 0.34 | 10.29 | 5376 | 191 | 7.25 | |||
| 90% | 24 | 1921 | 0.37 | 11.60 | 5592 | 217 | 7.00 | |||
| 95% | 24 | 2065 | 0.40 | 12.92 | 5801 | 243 | 6.77 | |||
| 100% | 24 | 2275 | 0.44 | 14.89 | 6077 | 280 | 6.48 | |||
| MN4012 KV340 + FLAME 60A 12S V2.0 + MF1604VP (+2.5°) | 10% | 24 | 126 | 0.03 | 0.35 | 1357 | 4 | 14.96 | 42 (电机运行3分钟后温度) (环境温度:25℃) | |
| 15% | 24 | 200 | 0.04 | 0.57 | 1666 | 7 | 14.63 | |||
| 20% | 24 | 300 | 0.06 | 0.89 | 1996 | 13 | 14.14 | |||
| 25% | 24 | 437 | 0.08 | 1.25 | 2276 | 19 | 14.63 | |||
| 30% | 24 | 527 | 0.10 | 1.67 | 2550 | 27 | 13.16 | |||
| 35% | 24 | 607 | 0.13 | 2.16 | 2817 | 38 | 11.73 | |||
| 40% | 24 | 725 | 0.15 | 2.79 | 3090 | 49 | 10.88 | |||
| 45% | 24 | 854 | 0.18 | 3.51 | 3356 | 63 | 10.17 | |||
| 50% | 24 | 1013 | 0.21 | 4.43 | 3641 | 80 | 9.59 | |||
| 55% | 24 | 1145 | 0.24 | 5.29 | 3875 | 97 | 9.07 | |||
| 60% | 24 | 1304 | 0.27 | 6.26 | 4099 | 116 | 8.74 | |||
| 65% | 24 | 1413 | 0.29 | 7.28 | 4316 | 131 | 8.16 | |||
| 70% | 24 | 1532 | 0.32 | 8.42 | 4517 | 151 | 7.65 | |||
| 75% | 24 | 1671 | 0.35 | 9.61 | 4724 | 173 | 7.32 | |||
| 80% | 24 | 1797 | 0.38 | 10.83 | 4919 | 196 | 6.99 | |||
| 85% | 24 | 2002 | 0.41 | 12.23 | 5114 | 220 | 6.91 | |||
| 90% | 24 | 2147 | 0.44 | 13.71 | 5306 | 244 | 6.62 | |||
| 95% | 24 | 2321 | 0.48 | 15.37 | 5499 | 276 | 6.39 | |||
| 100% | 24 | 2544 | 0.53 | 17.68 | 5754 | 319 | 6.11 | |||
| MN4012 KV340 + FLAME 60A 12S V2.0 + MF1604VP (+5°) | 10% | 24 | 153 | 0.03 | 0.41 | 1322 | 4 | 15.56 | 47 (电机运行3分钟后温度) (环境温度:25℃) | |
| 15% | 24 | 238 | 0.05 | 0.66 | 1634 | 9 | 14.97 | |||
| 20% | 24 | 343 | 0.07 | 1.02 | 1951 | 14 | 14.03 | |||
| 25% | 24 | 466 | 0.10 | 1.42 | 2169 | 23 | 13.70 | |||
| 30% | 24 | 592 | 0.12 | 1.91 | 2488 | 31 | 12.97 | |||
| 35% | 24 | 696 | 0.15 | 2.49 | 2734 | 43 | 11.69 | |||
| 40% | 24 | 823 | 0.18 | 3.20 | 2995 | 56 | 10.75 | |||
| 45% | 24 | 972 | 0.21 | 4.07 | 3244 | 71 | 10.00 | |||
| 50% | 24 | 1122 | 0.24 | 5.00 | 3477 | 87 | 9.40 | |||
| 55% | 24 | 1281 | 0.28 | 6.17 | 3728 | 109 | 8.72 | |||
| 60% | 24 | 1422 | 0.31 | 7.24 | 3935 | 128 | 8.26 | |||
| 65% | 24 | 1581 | 0.35 | 8.46 | 4135 | 152 | 7.86 | |||
| 70% | 24 | 1708 | 0.39 | 9.77 | 4329 | 177 | 7.37 | |||
| 75% | 24 | 1848 | 0.42 | 11.14 | 4507 | 198 | 7.00 | |||
| 80% | 24 | 1990 | 0.45 | 12.60 | 4693 | 221 | 6.67 | |||
| 85% | 24 | 2138 | 0.49 | 14.20 | 4871 | 250 | 6.38 | |||
| 90% | 24 | 2308 | 0.53 | 15.95 | 5040 | 280 | 6.14 | |||
| 95% | 24 | 2460 | 0.56 | 17.75 | 5221 | 306 | 5.89 | |||
| 100% | 23 | 2709 | 0.62 | 20.49 | 5449 | 354 | 5.64 | |||
| MN4012 KV340 + FLAME 60A 12S V2.0 + MF1604VP (+7.5°) | 10% | 24 | 195 | 0.05 | 0.46 | 1293 | 7 | 17.78 | 52 (电机运行3分钟后温度) (环境温度:25℃) | |
| 15% | 24 | 276 | 0.07 | 0.76 | 1596 | 12 | 15.14 | |||
| 20% | 24 | 382 | 0.09 | 1.16 | 1901 | 18 | 13.73 | |||
| 25% | 24 | 497 | 0.12 | 1.65 | 2162 | 27 | 12.61 | |||
| 30% | 24 | 625 | 0.15 | 2.21 | 2417 | 38 | 11.79 | |||
| 35% | 24 | 744 | 0.18 | 2.87 | 2647 | 50 | 10.82 | |||
| 40% | 24 | 882 | 0.21 | 3.68 | 2884 | 63 | 10.03 | |||
| 45% | 24 | 1028 | 0.25 | 4.64 | 3123 | 82 | 9.27 | |||
| 50% | 24 | 1187 | 0.29 | 5.73 | 3341 | 101 | 8.69 | |||
| 55% | 24 | 1332 | 0.33 | 6.89 | 3554 | 123 | 8.12 | |||
| 60% | 24 | 1483 | 0.36 | 8.18 | 3758 | 142 | 7.62 | |||
| 65% | 24 | 1642 | 0.40 | 9.70 | 3962 | 166 | 7.13 | |||
| 70% | 24 | 1805 | 0.44 | 11.16 | 4136 | 191 | 6.83 | |||
| 75% | 24 | 1965 | 0.48 | 12.72 | 4309 | 217 | 6.53 | |||
| 80% | 24 | 2121 | 0.53 | 14.43 | 4472 | 248 | 6.23 | |||
| 85% | 24 | 2243 | 0.56 | 16.23 | 4636 | 272 | 5.87 | |||
| 90% | 23 | 2398 | 0.61 | 18.25 | 4798 | 307 | 5.59 | |||
| 95% | 23 | 2581 | 0.65 | 20.32 | 4950 | 337 | 5.42 | |||
| 100% | 23 | 2811 | 0.71 | 23.34 | 5157 | 383 | 5.16 | |||
| MN4012 KV340 + FLAME 60A 12S V2.0 + MF1604VP (+10°) | 10% | 24 | 185 | 0.05 | 0.53 | 1257 | 7 | 14.44 | 63 (电机运行3分钟后温度) (环境温度:25℃) | |
| 15% | 24 | 269 | 0.08 | 0.86 | 1557 | 13 | 13.06 | |||
| 20% | 24 | 373 | 0.11 | 1.36 | 1858 | 21 | 11.48 | |||
| 25% | 24 | 467 | 0.14 | 1.87 | 2100 | 31 | 10.42 | |||
| 30% | 24 | 581 | 0.17 | 2.53 | 2341 | 42 | 9.59 | |||
| 35% | 24 | 721 | 0.19 | 3.15 | 2583 | 51 | 9.56 | |||
| 40% | 24 | 874 | 0.23 | 4.02 | 2808 | 68 | 9.10 | |||
| 45% | 24 | 1033 | 0.27 | 5.08 | 3040 | 86 | 8.51 | |||
| 50% | 24 | 1168 | 0.31 | 6.21 | 3258 | 106 | 7.89 | |||
| 55% | 24 | 1322 | 0.35 | 7.47 | 3458 | 127 | 7.43 | |||
| 60% | 24 | 1490 | 0.40 | 9.07 | 3669 | 154 | 6.92 | |||
| 65% | 24 | 1641 | 0.44 | 10.49 | 3842 | 177 | 6.60 | |||
| 70% | 24 | 1799 | 0.48 | 12.07 | 4010 | 202 | 6.30 | |||
| 75% | 24 | 1966 | 0.53 | 13.78 | 4178 | 232 | 6.04 | |||
| 80% | 24 | 2132 | 0.57 | 15.65 | 4332 | 259 | 5.78 | |||
| 85% | 24 | 2256 | 0.61 | 17.63 | 4481 | 286 | 5.44 | |||
| 90% | 23 | 2420 | 0.66 | 19.72 | 4633 | 320 | 5.23 | |||
| 95% | 23 | 2563 | 0.70 | 21.89 | 4767 | 349 | 5.00 | |||
| 100% | 23 | 2787 | 0.76 | 25.26 | 4965 | 395 | 4.73 | |||
| MN4012 KV340 + FLAME 60A 12S V2.0 + MF1604VP (-2.5°) | 10% | 24 | 80 | 0.02 | 0.30 | 1450 | 3 | 11.20 | 37 (电机运行3分钟后温度) (环境温度:25℃) | |
| 15% | 24 | 128 | 0.03 | 0.46 | 1805 | 6 | 11.51 | |||
| 20% | 24 | 186 | 0.04 | 0.67 | 2112 | 9 | 11.58 | |||
| 25% | 24 | 244 | 0.05 | 0.89 | 2404 | 13 | 11.44 | |||
| 30% | 24 | 314 | 0.07 | 1.19 | 2691 | 20 | 11.02 | |||
| 35% | 24 | 398 | 0.08 | 1.56 | 2982 | 25 | 10.64 | |||
| 40% | 24 | 490 | 0.10 | 1.99 | 3292 | 34 | 10.27 | |||
| 45% | 24 | 604 | 0.12 | 2.52 | 3578 | 45 | 10.01 | |||
| 50% | 24 | 718 | 0.14 | 3.17 | 3891 | 57 | 9.48 | |||
| 55% | 24 | 825 | 0.16 | 3.79 | 4155 | 70 | 9.12 | |||
| 60% | 24 | 935 | 0.18 | 4.49 | 4421 | 83 | 8.74 | |||
| 65% | 24 | 1044 | 0.20 | 5.23 | 4670 | 98 | 8.39 | |||
| 70% | 24 | 1149 | 0.22 | 5.99 | 4914 | 113 | 8.06 | |||
| 75% | 24 | 1268 | 0.24 | 6.85 | 5149 | 129 | 7.77 | |||
| 80% | 24 | 1373 | 0.26 | 7.70 | 5382 | 147 | 7.50 | |||
| 85% | 24 | 1490 | 0.28 | 8.67 | 5621 | 165 | 7.23 | |||
| 90% | 24 | 1617 | 0.30 | 9.69 | 5853 | 184 | 7.03 | |||
| 95% | 24 | 1737 | 0.32 | 10.80 | 6090 | 204 | 6.78 | |||
| 100% | 24 | 1904 | 0.35 | 12.37 | 6400 | 235 | 6.51 | |||
| 注意:电机温度为80%油门的机壳温度。 (该数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。) | ||||||||||

(1)使用前请仔细检查盖板螺丝是否安装到位,聚合物桨必须安装到位。
(2)飞行器起飞前注意检查聚合物桨有无损伤,有损伤请及时更换,否则存在断裂的隐患。
(3)若使用过程中聚合物桨跌落或受到与此相当的冲击后,会引起桨叶变形或者有裂纹等情况,请及时更换新桨叶。
(4)禁止强拉强拽桨叶,以免损伤桨叶。禁止分解此产品。如自行分解,其安全性能和其它性能将不予保证。
(5)聚合物桨旋转时请勿触碰,否则必会受伤,务必在安装和使用中格外注意。
(6)保管上,应避开腐蚀性气体和有害环境,以及不超过-10~50℃的温度范围和85%以上的湿度范围。特别是长期储存时,更应多加注意。
如需产品手册、CAD 模型或其他技术资料,请联系我们获取支持
Copyright © 2003-2026 T-motor, All rights reserved.
赣ICP备2024026280号-3