
FIXED WING
AT1040 固定翼电机
130CC发动机理想替代方案

推荐方案


实时监控电机转速
实时监控
电机转速

可定制加装编码器,实时掌控安全飞行转速

可拆桨座 多样应用

适应固定翼一体桨、折叠桨等桨叶的安装
既方便也提供安全的锁桨方式

高效散热 提高寿命

底部贴合散热片

FIXED WING
AT1040 固定翼电机
130CC发动机理想替代方案

推荐方案


实时监控电机转速
实时监控
电机转速

可定制加装编码器,实时掌控安全飞行转速

可拆桨座 多样应用

适应固定翼一体桨、折叠桨等桨叶的安装
既方便也提供安全的锁桨方式

高效散热 提高寿命

底部贴合散热片

| 电机型号 | AT1040 | 磁铁耐温等级 | 180℃ |
| 电机外观尺寸 | Φ110.6*109.8mm | 引线规格x长度 | 漆包线100mm |
| 定子工艺 | 耐150℃高温涂敷 | 漆包线耐温等级 | 220℃ |
| 槽极数 | 24N28P | 线圈耐压 | 1000V/5s |
| 电机轴径 | IN:15mm OUT:12mm | 转子动平衡标准 | ≤30mg |
| 轴承型号 | 6902/6202ZZ轴承 | 包装尺寸 | 246*162*139mm |
| KV值 | 90 | 空载电流 (15V) | 4.9A |
| 最大持续功率 | 4617W | 最大电流 | 105A |
| 工作额定电压 (LiPo) | 24S | 相间内阻 | 8.8mΩ |
| 最大拉力 | 32kg | 电机重量 (含线) | 2200g |
| 型号 | 桨 | 油门点 (%) | 电压 (V) | 电流 (A) | 功率 (W) | 转速 (RPM) | 扭矩 (N·m) | 拉力 (g) | 力效 (g/W) | 电机温度 (℃) |
AT1040 | 27*12 | 40% | 88.31 | 24.40 | 2155 | 4052 | 3.74 | 10846 | 5.03 | 117 (环境温度: 33℃) |
| 45% | 88.23 | 29.58 | 2610 | 4346 | 4.35 | 12624 | 4.84 | |||
| 50% | 88.01 | 44.27 | 3896 | 5016 | 5.92 | 17111 | 4.39 | |||
| 55% | 87.95 | 47.71 | 4196 | 5155 | 6.28 | 18147 | 4.32 | |||
| 60% | 87.89 | 51.32 | 4511 | 5293 | 6.65 | 19175 | 4.25 | |||
| 65% | 87.83 | 55.92 | 4911 | 5458 | 7.13 | 20474 | 4.17 | |||
| 70% | 87.73 | 62.11 | 5449 | 5654 | 7.72 | 22122 | 4.06 | |||
| 75% | 87.62 | 68.25 | 5980 | 5834 | 8.31 | 23683 | 3.96 | |||
| 80% | 87.55 | 72.85 | 6378 | 5971 | 8.75 | 24875 | 3.90 | |||
| 90% | 87.33 | 86.73 | 7573 | 6312 | 9.96 | 28020 | 3.70 | |||
| 100% | 87.10 | 107.02 | 9321 | 6731 | 11.52 | 29953 | 3.21 | |||
| 28*10 | 40% | 88.37 | 23.88 | 2110 | 4095 | 3.63 | 10995 | 5.21 | 116 (环境温度: 33℃) | |
| 45% | 88.27 | 29.34 | 2590 | 4425 | 4.26 | 12882 | 4.97 | |||
| 50% | 88.04 | 42.82 | 3770 | 5058 | 5.67 | 17074 | 4.53 | |||
| 55% | 87.98 | 45.97 | 4045 | 5190 | 5.98 | 18075 | 4.47 | |||
| 60% | 87.93 | 49.62 | 4363 | 5332 | 6.33 | 19148 | 4.39 | |||
| 65% | 87.86 | 54.28 | 4768 | 5502 | 6.80 | 20481 | 4.30 | |||
| 70% | 87.75 | 60.03 | 5267 | 5695 | 7.35 | 22076 | 4.19 | |||
| 75% | 87.65 | 65.90 | 5776 | 5877 | 7.88 | 23646 | 4.09 | |||
| 80% | 87.59 | 69.67 | 6102 | 5992 | 8.24 | 24634 | 4.04 | |||
| 90% | 86.79 | 84.47 | 7331 | 6357 | 9.56 | 28170 | 3.84 | |||
| 100% | 86.36 | 104.38 | 9015 | 6765 | 11.14 | 32003 | 3.55 | |||
| 29*12 | 40% | 88.59 | 25.59 | 2267 | 3912 | 4.43 | 11864 | 5.20 | HOT (环境温度: 33℃) | |
| 45% | 88.48 | 31.73 | 2808 | 4230 | 5.20 | 13961 | 5.00 | |||
| 50% | 88.41 | 39.03 | 3451 | 4535 | 6.10 | 16442 | 4.80 | |||
| 55% | 88.19 | 52.35 | 4617 | 5046 | 7.58 | 20445 | 4.40 | |||
| 60% | 88.25 | 57.79 | 5100 | 5204 | 8.15 | 22024 | 4.30 | |||
| 65% | 88.09 | 63.49 | 5593 | 5379 | 8.76 | 23661 | 4.20 | |||
| 70% | 88.03 | 70.21 | 6181 | 5544 | 9.47 | 25445 | 4.10 | |||
| 75% | 87.90 | 75.74 | 6658 | 5700 | 10.06 | 26733 | 4.00 | |||
| 80% | 87.95 | 81.56 | 7173 | 5814 | 10.60 | 27972 | 3.90 | |||
| 90% | 87.63 | 98.46 | 8628 | 6192 | 12.11 | 31458 | 3.60 | |||
| 100% | 87.27 | 120.52 | 10518 | 6591 | 13.94 | 33242 | 3.20 | |||
| 注意:电机温度为100%油门下电机运行3分钟的钢圈温度。 (该数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。) | ||||||||||
Copyright © 2003-2023 T-motor, All rights reserved. 赣ICP备2024026280号-3