全新升级
力效更高&拉力更大
0.3g/W力效更高
相同拉力下高约
8%拉力更大
最大拉力提升约
11%负载状态
电机外表最高温度降低约
全新升级
力效更高&拉力更大
相同拉力下高约
最大拉力提升约
电机外表最高温度降低约
电机外观尺寸 | Φ44.1*29.3mm | 磁铁等级 | 耐150℃高温 |
定子 | 防锈处理,耐180℃高温涂敷 | 引线规格 | 漆包线引出50mm |
槽极数 | 18N24P | 漆包线绝缘等级 | 耐240℃高温 |
电机轴径 | IN:4mm,OUT:4mm | 线圈绝缘测试 | 500V耐压测试 |
轴承型号 | 进口694ZZ轴承 | 包装尺寸 | 113*89*40mm |
KV值 | 380 | 工作额定电压 (LiPo) | 6S |
空载电流(10V) | 0.7A | 相间内阻 | 159mΩ |
最大电流(180s) | 18A | 重量(含线) | 73g |
最大功率(180s) | 300W | 包装重量 | 235g |
型号 | 螺旋桨 | 油门 | 电压 (V) | 拉力 (g) | 扭矩 (N*m) | 电流 (A) | 转速 | 功率 (W) | 力效 (G/W) | 电机温度 (℃) |
MN4006 EVO | P15 | 40% | 24.00 | 465 | 0.09 | 1.58 | 3019 | 38 | 12.24 | / |
45% | 23.99 | 586 | 0.11 | 2.15 | 3358 | 52 | 11.36 | |||
50% | 23.98 | 717 | 0.13 | 2.81 | 3689 | 67 | 10.64 | |||
55% | 23.96 | 858 | 0.16 | 3.56 | 4009 | 85 | 10.05 | |||
60% | 23.94 | 1009 | 0.18 | 4.47 | 4326 | 107 | 9.43 | |||
65% | 23.92 | 1157 | 0.21 | 5.40 | 4611 | 129 | 8.95 | |||
70% | 23.90 | 1304 | 0.24 | 6.40 | 4883 | 153 | 8.52 | |||
75% | 23.88 | 1464 | 0.27 | 7.58 | 5158 | 181 | 8.09 | |||
80% | 23.85 | 1630 | 0.30 | 8.88 | 5431 | 212 | 7.69 | |||
90% | 23.80 | 1968 | 0.36 | 11.78 | 5945 | 280 | 7.02 | |||
100% | 23.74 | 2273 | 0.41 | 14.74 | 6370 | 350 | 6.49 | |||
P16 | 40% | 24.00 | 547 | 0.11 | 1.87 | 2900 | 45 | 12.17 | / | |
45% | 23.98 | 698 | 0.14 | 2.62 | 3242 | 63 | 11.15 | |||
50% | 23.96 | 846 | 0.17 | 3.41 | 3561 | 82 | 10.36 | |||
55% | 23.94 | 1004 | 0.20 | 4.32 | 3858 | 103 | 9.70 | |||
60% | 23.92 | 1172 | 0.23 | 5.39 | 4146 | 129 | 9.09 | |||
65% | 23.90 | 1347 | 0.26 | 6.58 | 4424 | 157 | 8.58 | |||
70% | 23.88 | 1507 | 0.29 | 7.74 | 4658 | 185 | 8.16 | |||
75% | 23.85 | 1685 | 0.32 | 9.18 | 4914 | 219 | 7.69 | |||
80% | 23.82 | 1867 | 0.36 | 10.73 | 5155 | 256 | 7.30 | |||
90% | 23.75 | 2231 | 0.43 | 14.23 | 5609 | 338 | 6.60 | |||
100% | 23.68 | 2543 | 0.49 | 17.66 | 5964 | 418 | 6.08 | |||
注意:电机温度为100%油门下电机运行3分钟的温度。 (以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考) |
Copyright © 2003-2023 T-motor, All rights reserved. 赣ICP备2024026280号-3