工程图






| 电机外观尺寸 | Φ121*43.5mm | 漆包线绝缘等级 | 耐220℃高温 C级 |
| 定子 | 进口矽钢片,防锈处理,耐150℃高温涂敷 | 线圈绝缘测试 | 1000V耐压测试 |
| 槽级数 | 36N42P | 离心式散热方式 | YES |
| 电机轴径 | IN:15mm | 转子动平衡标准 | ≤5Mg |
| 轴承型号 | 进口 6902ZZ轴承 | 电机整体动平衡标准 | ≤10Mg |
| 磁铁等级 | N45SH |
| KV值 | 70 | 工作额定电压(Lipo) | 12-24S |
| 空载电流(18V) | 1.35A | 螺旋桨推荐 | 34-36寸 |
| 最大电流(180s) | 66.5A | 电机重量 (含线) | 855g |
| 最大持续功率 | 1738W | 包装重量 | 1260g |
| 相间内阻 | 49mΩ |
| 型号 | 螺旋桨 | 油门 | 电压 | 拉力 | 扭矩 | 电流 (A) | 转速 | 功率 | 力效 | 电机温度 |
MN1015 KV70 | G34*11.5 | 40% | 88.66 | 6936 | 3.05 | 9.11 | 2261 | 808 | 8.59 | 120℃ |
| 45% | 88.61 | 8005 | 3.46 | 11.23 | 2432 | 995 | 8.05 | |||
| 50% | 88.56 | 9192 | 3.95 | 13.65 | 2604 | 1208 | 7.61 | |||
| 55% | 88.47 | 10597 | 4.49 | 16.89 | 2794 | 1494 | 7.09 | |||
| 60% | 88.42 | 11982 | 5.03 | 19.99 | 2955 | 1768 | 6.78 | |||
| 65% | 88.33 | 13389 | 5.62 | 23.76 | 3112 | 2099 | 6.38 | |||
| 70% | 88.27 | 14802 | 6.18 | 27.40 | 3258 | 2419 | 6.12 | |||
| 75% | 88.11 | 17067 | 7.13 | 33.97 | 3495 | 2993 | 5.70 | |||
| 80% | 88.08 | 18785 | 7.73 | 37.70 | 3657 | 3321 | 5.66 | |||
| 90% | 87.79 | 21789 | 8.91 | 48.60 | 3944 | 4266 | 5.11 | |||
| 100% | 87.61 | 24332 | 9.87 | 56.87 | 4137 | 4982 | 4.88 | |||
| G36*11.5 | 40% | 88.67 | 7528 | 3.42 | 9.72 | 2170 | 862 | 8.73 | 195℃ | |
| 45% | 88.62 | 9008 | 4.02 | 12.41 | 2362 | 1099 | 8.20 | |||
| 50% | 88.54 | 10476 | 4.64 | 15.59 | 2537 | 1381 | 7.59 | |||
| 55% | 88.46 | 12353 | 5.41 | 19.64 | 2734 | 1738 | 7.11 | |||
| 60% | 88.38 | 13758 | 5.99 | 23.36 | 2880 | 2065 | 6.66 | |||
| 65% | 88.26 | 15370 | 6.67 | 28.08 | 3015 | 2478 | 6.20 | |||
| 70% | 88.20 | 16664 | 7.21 | 31.44 | 3129 | 2773 | 6.01 | |||
| 75% | 88.05 | 19270 | 8.30 | 38.81 | 3356 | 3417 | 5.64 | |||
| 80% | 87.96 | 21380 | 9.20 | 44.93 | 3522 | 3952 | 5.41 | |||
| 90% | 87.69 | 24643 | 10.43 | 55.84 | 3754 | 4897 | 5.03 | |||
| 100% | 87.43 | 27406 | 11.54 | 66.32 | 3932 | 5798 | 4.73 | |||
| 注意:电机温度为100%油门下电机运行5分钟的温度。 (以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其他型号老数据做横向对比,仅供参考) | ||||||||||
Copyright © 2003-2026 T-motor, All rights reserved.
赣ICP备2024026280号-3