工程图
电机型号/KV值 | MN2806 KV400/650 | 电机外观尺寸(mm) | Φ35*26 |
定子工艺 | 防锈处理,180℃涂敷 | 槽极数 | 12N14P |
电机轴径(mm) | IN:4 OUT:4 | 轴承型号 | 694ZZ轴承 |
磁铁耐温等级 | 150℃ | 硅胶线规格x长度(mm) | 漆包线引出50mm |
漆包线耐温等级 | 180℃ | 线圈耐压 | 500V/5s |
转子动平衡标准 | ≤10mg |
KV值 | KV400 | 电池(Lipo)/电压推荐 | 4-6S(单节4.2V)/16.8-25.2V |
空载电流(18V) | 0.2A | 电调推荐 | AIR40A6S |
最大电流(A) | 9.4A/持续180s | 螺旋桨推荐 | P12X4/P13X4.4 |
最大功率(W) | 216W/持续180s | 电机重量(g) | 含线重量46g |
含线内阻(mΩ) | 645 | 包装重量(g) | 110g |
KV值 | KV650 | 电池(Lipo)/电压推荐 | 4S(单节4.2V)/16.8V |
空载电流(18V) | 0.2A | 电调推荐 | AIR40A6S |
最大电流(A) | 12.3A/持续180s | 螺旋桨推荐 | P12X4/P13X4.4 |
最大功率(W) | 187W/持续180s | 电机重量(g) | 含线重量46g |
含线内阻(mΩ) | 275 | 包装重量(g) | 110g |
电机型号 | 螺旋桨 | 油门点 | 电压 (V) | 拉力 (g) | 转矩 (N*m) | 电流 (A) | 转速 (RPM) | 输入功率 (W) | 力效 (g/W) | 电机温度 (℃) |
MN2806 KV400 | T-MOTOR | 40% | 23.59 | 230 | 0.04 | 0.76 | 3080 | 17.85 | 12.91 | 45℃ |
45% | 23.54 | 282 | 0.05 | 1.00 | 3417 | 23.62 | 11.93 | |||
50% | 23.46 | 344 | 0.06 | 1.32 | 3755 | 30.94 | 11.11 | |||
55% | 23.33 | 398 | 0.07 | 1.63 | 4036 | 37.94 | 10.50 | |||
60% | 23.28 | 458 | 0.08 | 2.00 | 4319 | 46.61 | 9.83 | |||
65% | 23.16 | 511 | 0.08 | 2.38 | 4571 | 55.18 | 9.26 | |||
70% | 23.12 | 568 | 0.09 | 2.83 | 4837 | 65.34 | 8.70 | |||
75% | 23.09 | 642 | 0.10 | 3.34 | 5094 | 77.08 | 8.33 | |||
80% | 23.01 | 705 | 0.11 | 3.84 | 5337 | 88.41 | 7.97 | |||
85% | 22.93 | 774 | 0.12 | 4.45 | 5594 | 101.97 | 7.59 | |||
90% | 22.91 | 845 | 0.14 | 5.10 | 5838 | 116.77 | 7.24 | |||
95% | 22.90 | 915 | 0.14 | 5.78 | 6068 | 132.32 | 6.91 | |||
100% | 22.86 | 958 | 0.15 | 6.30 | 6235 | 144.03 | 6.65 | |||
T-MOTOR P13X4.4 | 40% | 23.63 | 262 | 0.04 | 0.86 | 2991 | 20.38 | 12.85 | 52℃ | |
45% | 23.60 | 325 | 0.05 | 1.14 | 3299 | 26.83 | 12.11 | |||
50% | 23.57 | 398 | 0.07 | 1.50 | 3632 | 35.42 | 11.24 | |||
55% | 23.53 | 458 | 0.07 | 1.88 | 3908 | 44.21 | 10.36 | |||
60% | 23.43 | 531 | 0.09 | 2.32 | 4184 | 54.29 | 9.78 | |||
65% | 23.25 | 592 | 0.10 | 2.75 | 4416 | 63.91 | 9.26 | |||
70% | 23.17 | 660 | 0.11 | 3.27 | 4664 | 75.78 | 8.71 | |||
75% | 23.14 | 729 | 0.12 | 3.82 | 4902 | 88.36 | 8.25 | |||
80% | 23.09 | 798 | 0.13 | 4.40 | 5126 | 101.53 | 7.86 | |||
85% | 23.11 | 875 | 0.14 | 5.07 | 5357 | 117.10 | 7.47 | |||
90% | 23.11 | 947 | 0.15 | 5.80 | 5573 | 134.10 | 7.06 | |||
95% | 23.07 | 1018 | 0.16 | 6.56 | 5777 | 151.45 | 6.72 | |||
100% | 23.05 | 1068 | 0.17 | 7.10 | 5902 | 163.53 | 6.53 | |||
注意:电机温度为80%油门下电机运行10分钟的外壳温度。 (该数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有) | ||||||||||
MN2806 KV650 | T-MOTOR | 40% | 15.47 | 237 | 0.04 | 1.21 | 3138 | 18.75 | 12.66 | 55℃ |
45% | 15.44 | 314 | 0.05 | 1.77 | 3589 | 27.41 | 11.47 | |||
50% | 15.43 | 361 | 0.06 | 2.19 | 3851 | 33.73 | 10.71 | |||
55% | 15.41 | 438 | 0.07 | 2.89 | 4236 | 44.49 | 9.85 | |||
60% | 15.39 | 492 | 0.07 | 3.39 | 4469 | 52.23 | 9.43 | |||
65% | 15.37 | 568 | 0.09 | 4.21 | 4802 | 64.76 | 8.78 | |||
70% | 15.35 | 631 | 0.10 | 4.93 | 5054 | 75.60 | 8.34 | |||
75% | 15.32 | 714 | 0.11 | 6.01 | 5384 | 92.08 | 7.75 | |||
80% | 15.30 | 772 | 0.12 | 6.77 | 5584 | 103.58 | 7.45 | |||
85% | 15.27 | 865 | 0.14 | 8.07 | 5895 | 123.26 | 7.02 | |||
90% | 15.25 | 919 | 0.14 | 8.95 | 6083 | 136.53 | 6.73 | |||
95% | 15.21 | 999 | 0.17 | 10.36 | 6345 | 157.65 | 6.34 | |||
100% | 15.20 | 1036 | 0.17 | 11.04 | 6456 | 167.82 | 6.17 | |||
T-MOTOR P13X4.4 | 40% | 15.51 | 269 | 0.04 | 1.32 | 2994 | 20.44 | 13.16 | 65℃ | |
45% | 15.51 | 346 | 0.06 | 1.88 | 3371 | 29.13 | 11.87 | |||
50% | 15.43 | 417 | 0.07 | 2.48 | 3694 | 38.30 | 10.89 | |||
55% | 15.42 | 485 | 0.08 | 3.13 | 3989 | 48.20 | 10.06 | |||
60% | 15.39 | 557 | 0.09 | 3.88 | 4278 | 59.69 | 9.34 | |||
65% | 15.37 | 626 | 0.11 | 4.64 | 4538 | 71.38 | 8.78 | |||
70% | 15.33 | 700 | 0.11 | 5.46 | 4777 | 83.73 | 8.36 | |||
75% | 15.33 | 785 | 0.13 | 6.49 | 5041 | 99.46 | 7.90 | |||
80% | 15.28 | 863 | 0.14 | 7.59 | 5284 | 115.98 | 7.44 | |||
85% | 15.25 | 941 | 0.15 | 8.77 | 5510 | 133.74 | 7.04 | |||
90% | 15.22 | 1015 | 0.16 | 10.01 | 5729 | 152.40 | 6.66 | |||
95% | 15.19 | 1090 | 0.18 | 11.29 | 5925 | 171.60 | 6.35 | |||
100% | 15.17 | 1138 | 0.18 | 12.28 | 6061 | 186.36 | 6.10 | |||
注意:电机温度为80%油门下电机运行10分钟的外壳温度。 (该数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有) |
Copyright © 2003-2023 T-motor, All rights reserved. 赣ICP备2024026280号-3