• TMOTOR商城

T-motor-更安全的动力系统

  • 多旋翼无人机动力
    • 动力系统
      • 载人动力
      • A系列模块化动力系统
      • 模块化动力系统
        • 单轴动力
        • P系列单轴动力
        • 共轴动力
      • AIR套装
      电机
      • U系列工业级无人机动力
      • P系列农业植保型动力
      • MN系列领航型
      • Antigravity超轻悬浮型
      • 快拆桨座
      电调
      • ALPHA系列(FOC)
      • V系列(FOC)电调
      • THUNDER系列
      • FLAME系列
      • AIR系列
      螺旋桨
      • 三代一体碳纤桨(超轻)
      • 光面碳纤桨
      • 折叠碳纤桨
      • 打磨碳纤桨
      • 聚合物一体桨
      • 聚合物折叠桨
      • 聚合物手动变距桨
  • 固定翼无人机动力
    • AT系列电机
      AX系列电机
      AT系列电调
      螺旋桨
      • -聚合物折叠桨
  • 垂起无人机动力
    • V系列电机
      V系列(FOC)电调
      V系列垂起碳纤桨
      VL系列动力系统
  • 定制之家
  • 精彩动态
    • 公司新闻
      产品新闻
  • 关于 T-MOTOR
    • 关于我们
      联系我们
      加入我们
      声明

701-X(一体化电机)

立即购买
  • 详情
  • 参数


动力系统匹配表
机臂适配管径电机KV默认电调默认桨可选配桨可定制电调
501-X25mm/30mmMN501-SKV240ALPHA 60A 12S V1.2MF1503P15*5, FA15.2*5FLAME 60A 12S
KV300ALPHA 40A 6SMF2009P20*6, FA20.2*6.6ALPHA 60A 12S V1.2,
AIR 40A
KV360MF1806P18*6.1, FA18.2*5.9
505-XMN505-SKV320ALPHA 60A 6SMF2211P22*6.6, FA22.2*7.2FLAME 60A 12S
KV380MF1806P18*6.1, FA18.2*5.9
601-XMN601-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2MF2009P20*6, FA20.2*6.6FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6SP20*6, FA20.2*6.6
605-XMN605-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2MF2211P22*6.6, FA22.2*7.2FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S
701-XMN701-SKV135ALPHA 80A 12S
Round
MF2614P24*7.2-10mm Hole,
G24*7.8, FA24.2*7.9
/
705-XMN705-SKV125ALPHA 80A 12S
Round
MF2614G26*8.5, FA26.2*8.5/
U8Ⅱ-X
U8 Lite-X
XU8-X
U8Ⅱ
U8 Lite
XU8
KV85ALPHA 60A 12S V1.2MF2815G28*9.2, FA28.2*9.2FLAME 60A 12S
KV100
KV150ALPHA 60A 6S
KV190
6007Ⅱ-X25mm/28mm6007ⅡKV160ALPHA 60A 12S V1.2MF2211FA22.2*7.2,
NS22*6.6, P22*6.6
FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S
P60-X25mm/30mmP60KV170FLAME 60A 12SMF2211P22*6.6, G22*7.2/
P80-X30mm/35mm
或40mm
(请选择管径)
P80KV100/KV120ALPHA 80A 12SMF3016P30*10, G30*10.5FLAME 80A 12S,
FLAME 100A 14S
X-50125mm/30mmMN501-SKV240ALPHA 60A 12S V1.2P15*5/FLAME 60A 12S
KV300ALPHA 40A 6SP20*6/ALPHA 60A 6S,
AIR 40A
KV360P18*6.1/
X-505MN505-SKV320ALPHA 60A 6SP22*6.6/FLAME 60A 12S
KV380P18*6.1/
X-601MN601-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2P20*6/FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S/
X-605MN605-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2P22*6.6/FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S/
X-U8Ⅱ
X-U8 Lite
U8Ⅱ
U8 Lite
KV85ALPHA 60A 12S V1.2G28*9.2/FLAME 60A 12S
KV100/
KV150ALPHA 60A 6S/
KV190/
X-70130mm/35mmMN701-SKV135ALPHA 80A 12S
Round
P24*7.2
-10mmHole
G24*7.8/
X-705MN705-SKV125ALPHA 80A 12S
Round
G26*8.5//
  * 成对买
  • Facebook
  • Youtube
  • linkedin
  • ins
  • 关于我们|
  • 联系我们|
  • 加入我们|
  • 精彩动态|
  • 授权经销商
English

Copyright © 2003-2023 T-motor, All rights reserved.        赣ICP备2024026280号-3