工程图










| 测试型号 | 长轴KV1450 | 重量(含线) | 47g |
| 电机尺寸 | Φ28.8*40.5mm | 相间内阻 | 90mΩ |
| 引线规格 | 22#AWG 100mm | 槽极 | 12N14P |
| 轴径 | IN:4mm OUT:4mm | 工作额定电压(Lipo) | 2-4S |
| 空载电流(10V) | 0.8A | 最大电流(180s) | 23A |
| 最大持续功率 | 87W | 推荐搭配 | / |
| 测试型号 | 长轴KV2600 | 重量(含线) | 48g |
| 电机尺寸 | Φ28.8*40.5mm | 相间内阻 | 28mΩ |
| 引线规格 | 22#AWG 100mm | 槽极 | 12N14P |
| 轴径 | IN:4mm OUT:4mm | 工作额定电压(Lipo) | 2-4S |
| 空载电流(10V) | 1.8A | 最大电流(180s) | 28A |
| 最大持续功率 | 141W | 推荐搭配 | / |
| 型号 | 桨 | 油门点 | 电压 (V) | 电流 (A) | 功率 (W) | 转速 | 扭矩 (N*m) | 拉力 (g) | 力效 (G/W) | 电机温度 (℃) |
| AT2308 长轴 KV1450 | APC 8*6 | 40% | 11.32 | 4.21 | 47.47 | 5990 | 0.049 | 294 | 6.19 | 53 (环境温度:/) |
| 45% | 11.31 | 4.97 | 56.05 | 6347 | 0.055 | 333 | 5.93 | |||
| 50% | 11.29 | 5.78 | 65.13 | 6699 | 0.060 | 371 | 5.69 | |||
| 55% | 11.26 | 6.79 | 76.33 | 7108 | 0.068 | 419 | 5.48 | |||
| 60% | 11.24 | 7.95 | 89.12 | 7586 | 0.074 | 481 | 5.39 | |||
| 65% | 11.21 | 9.27 | 103.65 | 7978 | 0.083 | 554 | 5.34 | |||
| 70% | 11.18 | 10.57 | 117.97 | 8343 | 0.091 | 607 | 5.15 | |||
| 75% | 11.14 | 12.11 | 134.73 | 8709 | 0.100 | 666 | 4.94 | |||
| 80% | 11.09 | 13.98 | 154.89 | 9099 | 0.110 | 730 | 4.72 | |||
| 90% | 11.00 | 17.98 | 197.61 | 9737 | 0.128 | 843 | 4.27 | |||
| 100% | 10.97 | 19.07 | 209.07 | 9858 | 0.132 | 867 | 4.15 | |||
| APC 9*6 | 40% | 11.42 | 4.33 | 49.38 | 5272 | 0.054 | 328 | 6.64 | 79 (环境温度:/) | |
| 45% | 11.40 | 5.22 | 59.34 | 5631 | 0.062 | 377 | 6.36 | |||
| 50% | 11.38 | 6.42 | 72.85 | 6054 | 0.072 | 445 | 6.11 | |||
| 55% | 11.35 | 7.68 | 86.97 | 6474 | 0.081 | 518 | 5.96 | |||
| 60% | 11.31 | 9.29 | 104.94 | 6904 | 0.092 | 596 | 5.68 | |||
| 65% | 11.27 | 10.95 | 123.44 | 7265 | 0.103 | 667 | 5.40 | |||
| 70% | 11.23 | 12.74 | 142.96 | 7604 | 0.113 | 742 | 5.19 | |||
| 75% | 11.19 | 14.48 | 161.78 | 7908 | 0.123 | 807 | 4.99 | |||
| 80% | 11.15 | 16.46 | 183.27 | 8173 | 0.134 | 873 | 4.76 | |||
| 90% | 11.04 | 20.83 | 229.72 | 8681 | 0.154 | 1007 | 4.38 | |||
| 100% | 11.00 | 22.42 | 246.35 | 8827 | 0.159 | 1045 | 4.24 | |||
| 注意:电机温度为100%油门下电机运行3分钟的温度。 (以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考) | ||||||||||
| AT2308 长轴 KV2600 | APC 6*4 | 40% | 11.20 | 9.08 | 101.56 | 14240 | 0.043 | 432 | 4.25 | 49 (环境温度:/) |
| 45% | 11.16 | 10.29 | 114.80 | 14981 | 0.048 | 475 | 4.14 | |||
| 50% | 11.12 | 11.62 | 129.07 | 15645 | 0.053 | 518 | 4.01 | |||
| 55% | 11.09 | 12.80 | 141.78 | 16198 | 0.057 | 557 | 3.93 | |||
| 60% | 11.06 | 14.02 | 154.91 | 16580 | 0.061 | 596 | 3.85 | |||
| 65% | 11.02 | 15.26 | 167.99 | 17230 | 0.065 | 632 | 3.76 | |||
| 70% | 10.99 | 16.46 | 180.71 | 17665 | 0.069 | 669 | 3.70 | |||
| 75% | 10.95 | 17.73 | 194.07 | 18147 | 0.073 | 704 | 3.63 | |||
| 80% | 10.90 | 19.73 | 214.93 | 18835 | 0.079 | 760 | 3.53 | |||
| 90% | 10.73 | 25.03 | 268.46 | 20249 | 0.094 | 892 | 3.32 | |||
| 100% | 10.65 | 26.89 | 286.24 | 20690 | 0.099 | 930 | 3.25 | |||
| 注意:电机温度为100%油门下电机运行3分钟的温度。 (以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考) | ||||||||||
如需产品手册、CAD 模型或其他技术资料,请联系我们获取支持
Copyright © 2003-2026 T-motor, All rights reserved.
赣ICP备2024026280号-3