工程图








| 产品测试型号 | P60 KV170 | 报告编号 | P.00002 |
| 电阻 | 80mΩ | 槽极 | 24N28P |
| 轴径 | 6mm | 电机尺寸 | Φ69×37mm |
| 矽钢片外径 | 62mm | 矽钢片高度 | 15mm |
| 线号 | 16# | 线长 | 600mm |
| 电机重量(含线) | 375g | 电机重量(不含线) | 345g |
| 支持锂电 | 6-14S | 空载电流 | 1A |
| 最大持续功率 | 412W | 最大电流 | 38A |
| 产品测试型号 | P60 KV340 | 报告编号 | P.00001 |
| 电阻 | 35mΩ | 槽极 | 24N28P |
| 轴径 | 6mm | 电机尺寸 | Φ69×37mm |
| 矽钢片外径 | 62mm | 矽钢片高度 | 15mm |
| 线号 | 16# | 线长 | 600mm |
| 电机重量(含线) | 375g | 电机重量(不含线) | 345g |
| 支持锂电 | 6-8S | 空载电流 | 2A |
| 最大持续功率 | 415W | 最大电流 | 65A |
| 编号 | 电压 (V) | 螺旋桨 | 油门 | 电流 (A) | 功率 (W) | 拉力 (G) | 转速 | 力效 (G/W) | 电机温度 (℃) |
| P60 KV170 | 48 | T-motor | 50% | 5.4 | 259.20 | 2116 | 4152 | 8.16 | 55 |
| 55% | 6.4 | 307.20 | 2371 | 4425 | 7.72 | ||||
| 60% | 7.7 | 369.60 | 2762 | 4709 | 7.47 | ||||
| 65% | 9.3 | 446.40 | 3125 | 5014 | 7.00 | ||||
| 75% | 13.2 | 633.60 | 4002 | 5626 | 6.32 | ||||
| 85% | 17.3 | 830.40 | 4821 | 6177 | 5.81 | ||||
| 100% | 25.4 | 1219.20 | 6246 | 6992 | 5.12 | ||||
T-motor | 50% | 6.6 | 316.8 | 2801 | 3703 | 8.84 | 85 | ||
| 55% | 8.6 | 412.8 | 3312 | 4005 | 8.02 | ||||
| 60% | 9.9 | 475.2 | 3763 | 4289 | 7.92 | ||||
| 65% | 12.4 | 595.2 | 4356 | 4575 | 7.32 | ||||
| 75% | 17.1 | 820.8 | 5372 | 5091 | 6.54 | ||||
| 85% | 23.2 | 1113.6 | 6582 | 5635 | 5.91 | ||||
| 100% | 34 | 1632 | 8414 | 6374 | 5.16 | ||||
| 注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。 | |||||||||
| P60 KV340 | 24 | T-motor | 50% | 10.4 | 249.60 | 1912 | 3960 | 7.66 | 50 |
| 55% | 12.6 | 302.40 | 2207 | 4247 | 7.30 | ||||
| 60% | 14.5 | 348.00 | 2472 | 4491 | 7.10 | ||||
| 65% | 17 | 408.00 | 2805 | 4760 | 6.88 | ||||
| 75% | 23.9 | 573.60 | 3493 | 5292 | 6.09 | ||||
| 85% | 31.5 | 756.00 | 4191 | 5781 | 5.54 | ||||
| 100% | 44.9 | 1077.60 | 5302 | 6470 | 4.92 | ||||
T-motor | 50% | 14 | 336 | 2683 | 3732 | 7.99 | 78 | ||
| 55% | 17.3 | 415.2 | 3075 | 3977 | 7.41 | ||||
| 60% | 20.2 | 484.8 | 3444 | 4192 | 7.10 | ||||
| 65% | 23 | 552 | 3802 | 4418 | 6.89 | ||||
| 75% | 31.1 | 746.4 | 4609 | 4869 | 6.17 | ||||
| 85% | 40.5 | 972 | 5459 | 5257 | 5.62 | ||||
| 100% | 57.8 | 1387.2 | 6762 | 5827 | 4.87 | ||||
| 注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。 | |||||||||
Copyright © 2003-2026 T-motor, All rights reserved.
赣ICP备2024026280号-3