工程图
产品测试型号 | MN5208 KV340 | 报告编号 | MN.00029 |
电阻 | 93mΩ | 槽极 | 24N22P |
轴径 | 4mm | 电机尺寸 | Φ59×29.5mm |
矽钢片外径 | 52mm | 矽钢片高度 | 8mm |
线号 | 16# | 线长 | 600mm |
电机重量(含线) | 196g | 电机重量(不含线) | 145g |
支持锂电 | 4-6S | 空载电流 | 0.9A |
最大功率 | 850W | 最大电流 | 35A |
编号 | 电压 (V) | 螺旋桨 | 油门 | 电流 (A) | 功率 (W) | 拉力 (G) | 转速 | 力效 (G/W) | 扭矩 | 电机温度 (℃) |
MN5208 KV340 | 24 | T-MOTOR 15*5CF | 50% | 3.4 | 80.6 | 765 | 3972 | 9.49 | 0.149 | 53 |
55% | 4.3 | 103.4 | 945 | 4383 | 9.14 | 0.18 | ||||
60% | 5.5 | 130.8 | 1123 | 4762 | 8.59 | 0.214 | ||||
65% | 6.6 | 157.2 | 1298 | 5108 | 8.26 | 0.243 | ||||
75% | 9.5 | 227.5 | 1689 | 5862 | 7.42 | 0.318 | ||||
85% | 12.8 | 306.5 | 2075 | 6484 | 6.77 | 0.386 | ||||
100% | 18.1 | 433.4 | 2669 | 7497 | 6.16 | 0.493 | ||||
T-MOTOR 16*5.4CF | 50% | 4.1 | 99.4 | 950 | 3852 | 9.56 | 0.189 | 56 | ||
55% | 5.3 | 127.0 | 1165 | 4235 | 9.18 | 0.231 | ||||
60% | 6.7 | 160.3 | 1385 | 4606 | 8.64 | 0.274 | ||||
65% | 8.4 | 201.4 | 1625 | 5020 | 8.07 | 0.316 | ||||
75% | 12.2 | 292.8 | 2137 | 5674 | 7.30 | 0.418 | ||||
85% | 16.2 | 387.6 | 2592 | 6209 | 6.69 | 0.5 | ||||
100% | 22.7 | 543.8 | 3273 | 6928 | 6.02 | 0.634 | ||||
T-MOTOR 17*5.8CF | 50% | 5.0 | 120.5 | 1135 | 3770 | 9.42 | 0.241 | 73 | ||
55% | 6.5 | 155.5 | 1358 | 4122 | 8.73 | 0.287 | ||||
60% | 8.2 | 196.8 | 1615 | 4485 | 8.21 | 0.337 | ||||
65% | 10.4 | 249.4 | 1910 | 4856 | 7.66 | 0.397 | ||||
75% | 14.6 | 349.4 | 2396 | 5432 | 6.86 | 0.497 | ||||
85% | 19.4 | 465.8 | 2868 | 5947 | 6.16 | 0.599 | ||||
100% | 26.5 | 636.2 | 3555 | 6578 | 5.59 | 0.74 | ||||
T-MOTOR 18*6.1CF | 50% | 5.9 | 140.6 | 1315 | 3636 | 9.35 | 0.287 | HOT | ||
55% | 7.8 | 186.2 | 1665 | 4015 | 8.94 | 0.359 | ||||
60% | 9.4 | 225.3 | 1935 | 4353 | 8.59 | 0.415 | ||||
65% | 11.9 | 285.4 | 2230 | 4641 | 7.81 | 0.478 | ||||
75% | 17.1 | 411.1 | 2825 | 5211 | 6.87 | 0.602 | ||||
85% | 22.5 | 538.8 | 3350 | 5628 | 6.22 | 0.712 | ||||
100% | 31.1 | 747.4 | 4125 | 6181 | 5.52 | 0.871 | ||||
注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。 |
Copyright © 2003-2023 T-motor, All rights reserved. 赣ICP备2024026280号-3