基本参数
| 产品测试型号 | MN3520 KV400 | 报告编号 | MN.00018 |
| 电阻 | 82mΩ | 槽极 | 12N14P |
| 轴径 | 4mm | 电机尺寸 | Φ42.5×42mm |
| 矽钢片外径 | 35mm | 矽钢片高度 | 20mm |
| 线号 | 16# | 线长 | 600mm |
| 电机重量(含线) | 222g | 电机重量(不含线) | 194g |
| 支持锂电 | 4-8S | 空载电流 | 1.2A |
| 最大持续功率 | 144W | 最大电流 | 38A |









| 产品测试型号 | MN3520 KV400 | 报告编号 | MN.00018 |
| 电阻 | 82mΩ | 槽极 | 12N14P |
| 轴径 | 4mm | 电机尺寸 | Φ42.5×42mm |
| 矽钢片外径 | 35mm | 矽钢片高度 | 20mm |
| 线号 | 16# | 线长 | 600mm |
| 电机重量(含线) | 222g | 电机重量(不含线) | 194g |
| 支持锂电 | 4-8S | 空载电流 | 1.2A |
| 最大持续功率 | 144W | 最大电流 | 38A |
| 编号 | 电压 (V) | 螺旋桨 | 油门 | 电流 (A) | 功率 (W) | 拉力 (G) | 转速 | 力效 (G/W) | 电机温度 (℃) |
MN3520 KV400 | 22.2 | T-MOTOR 15*5CF | 50% | 4.5 | 99.90 | 1010 | 4280 | 10.11 | 50 |
| 65% | 8.8 | 195.36 | 1540 | 5400 | 7.88 | ||||
| 75% | 12.3 | 273.06 | 1920 | 6050 | 7.03 | ||||
| 85% | 16.6 | 368.52 | 2380 | 6700 | 6.46 | ||||
| 100% | 20.3 | 450.66 | 2700 | 7100 | 5.99 | ||||
T-MOTOR 16*5.4CF | 50% | 5.3 | 117.66 | 1140 | 4160 | 9.69 | 55 | ||
| 65% | 10.2 | 226.44 | 1780 | 5260 | 7.86 | ||||
| 75% | 14.4 | 319.68 | 2200 | 5850 | 6.88 | ||||
| 85% | 19.4 | 430.68 | 2680 | 6500 | 6.22 | ||||
| 100% | 23.2 | 515.04 | 3000 | 6800 | 5.82 | ||||
T-MOTOR 17*5.8CF | 50% | 6.5 | 144.30 | 1340 | 4000 | 9.29 | 67 | ||
| 65% | 12.5 | 277.50 | 2120 | 5000 | 7.64 | ||||
| 75% | 17.7 | 392.94 | 2670 | 5600 | 6.79 | ||||
| 85% | 23.3 | 517.26 | 3200 | 6100 | 6.19 | ||||
| 100% | 28.1 | 623.82 | 3600 | 6450 | 5.77 | ||||
| 注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。 | |||||||||
Copyright © 2003-2026 T-motor, All rights reserved.
赣ICP备2024026280号-3