工程图









| 产品测试型号 | MN3515 KV400 | 槽极 | 12N14P |
| 电阻 | 116mΩ | 电机尺寸 | Φ42.5×34.5mm |
| 轴径 | 4mm | 矽钢片高度 | 15mm |
| 矽钢片外径 | 35mm | 线长 | 600mm |
| 线号 | 16# | 电机重量(不含线) | 153g |
| 电机重量(含线) | 183g | 空载电流 | 0.3A |
| 支持锂电 | 4-8S | 最大电流 | 30A |
| 最大持续功率 | 115W |
| 编号 | 电压 (V) | 螺旋桨 | 油门 | 电流 (A) | 功率 (W) | 拉力 (G) | 转速 | 力效 (G/W) | 电机温度 (℃) |
MN3515 KV400 | 22.2 | T-MOTOR 14*4.8CF | 50% | 3.4 | 75.48 | 780 | 4300 | 10.33 | / |
| 65% | 6.3 | 139.86 | 1180 | 5400 | 8.44 | ||||
| 75% | 8.5 | 188.70 | 1480 | 5900 | 7.84 | ||||
| 85% | 11.4 | 253.08 | 1800 | 6500 | 7.11 | ||||
| 100% | 13.7 | 304.14 | 2010 | 6950 | 6.61 | ||||
T-MOTOR 15*5CF | 50% | 4.3 | 95.46 | 970 | 4200 | 10.16 | / | ||
| 65% | 7.9 | 175.38 | 1470 | 5200 | 8.38 | ||||
| 75% | 11.6 | 257.52 | 1880 | 5700 | 7.30 | ||||
| 85% | 14.5 | 321.90 | 2200 | 6200 | 6.83 | ||||
| 100% | 17.2 | 381.84 | 2460 | 6500 | 6.44 | ||||
T-MOTOR 16*5.4CF | 50% | 5.2 | 115.44 | 1180 | 4050 | 10.22 | / | ||
| 65% | 9.4 | 208.68 | 1730 | 4850 | 8.29 | ||||
| 75% | 13 | 288.60 | 2100 | 5400 | 7.28 | ||||
| 85% | 16.9 | 375.18 | 2630 | 5850 | 7.01 | ||||
| 100% | 20 | 444.00 | 2830 | 6250 | 6.37 | ||||
| 注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。 | |||||||||
Copyright © 2003-2026 T-motor, All rights reserved.
赣ICP备2024026280号-3