工程图
产品测试型号 | MN2212 V2.0 KV780 | 槽极 | 9N12P |
电阻 | 173mΩ | 电机尺寸 | Φ27.5×26.5mm |
轴径 | 4mm | 矽钢片高度 | 13mm |
矽钢片外径 | 22mm | 线长 | 400mm |
线号 | 20# | 电机重量(不含线) | 55g |
电机重量(含线) | 65g | 空载电流 | 0.4A |
支持锂电 | 2-4S | 最大电流 | 13A |
最大功率 | 200W |
产品测试型号 | MN2212 V2.0 KV920 | 槽极 | 9N12P |
电阻 | 142mΩ | 电机尺寸 | Φ27.5×26.5mm |
轴径 | 4mm | 矽钢片高度 | 13mm |
矽钢片外径 | 22mm | 线长 | 400mm |
线号 | 20# | 电机重量(不含线) | 54g |
电机重量(含线) | 65g | 空载电流 | 0.5A |
支持锂电 | 2-4S | 最大电流 | 15A |
最大功率 | 220W |
编号 | 电压 (V) | 螺旋桨 | 油门 | 电流 (A) | 功率 (W) | 拉力 (G) | 转速 | 力效 (G/W) | 电机温度 (℃) |
MN2212 V2.0 KV780 | 14.8 | T-MOTOR | 50% | 2.1 | 31.08 | 293 | 4260 | 9.43 | / |
65% | 4 | 59.2 | 476 | 5300 | 8.04 | ||||
75% | 5.6 | 82.88 | 605 | 5960 | 7.30 | ||||
85% | 7.4 | 109.52 | 742 | 6000 | 6.78 | ||||
100% | 10.3 | 152.44 | 918 | 7350 | 6.02 | ||||
注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。 | |||||||||
MN2212 V2.0 KV920 | 11.1 | T-MOTOR | 50% | 1.6 | 17.76 | 176 | 4400 | 9.91 | / |
65% | 3 | 33.3 | 289 | 5500 | 8.68 | ||||
75% | 4.3 | 47.73 | 385 | 6400 | 8.07 | ||||
85% | 5.8 | 64.38 | 475 | 7000 | 7.38 | ||||
100% | 8.1 | 89.91 | 617 | 7800 | 6.86 | ||||
注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。 |
Copyright © 2003-2023 T-motor, All rights reserved. 赣ICP备2024026280号-3