工程图

















| 电机外观尺寸 | Φ89*39.4mm | 漆包线绝缘等级 | 耐220℃高温 C级 |
| 定子 | 进口矽钢片,防锈处理,耐150℃高温涂敷 | 线圈绝缘测试 | 500V耐压测试 |
| 槽级数 | 24N28P | 离心式散热方式 | YES |
| 电机轴径 | IN:12mm,OUT:8mm | 转子动平衡标准 | ≤5Mg |
| 轴承型号 | 进口 6901ZZ轴承 | 电机整体动平衡标准 | ≤10Mg |
| 磁铁等级 | 耐180℃高温 | 防尘防水等级 | IP45 |
| 硅胶线规格 | 14AWG*150mm |
| KV值 | 120 | 工作额定电压(Lipo) | 6-12S |
| 空载电流(18V) | 1.1A | 电调推荐 | FLAME 60A 12S |
| 最大电流(180s) | 45A | 螺旋桨推荐 | 28-29寸 |
| 最大持续功率 | 586W | 电机重量 (含线) | 470g |
| 相间内阻 | 80mΩ | 包装重量 | 600g |
| KV值 | 150 | 工作额定电压(Lipo) | 6-12S |
| 空载电流(15V) | 1.4A | 电调推荐 | FLAME 60A 12S FLAME 80A 12S V2.0 |
| 最大电流(180s) | 60A | 螺旋桨推荐 | 26-27寸 |
| 最大持续功率 | 709W | 电机重量 (含线) | 480g |
| 相间内阻 | 50mΩ | 包装重量 | 600g |
| 型号 | 螺旋桨 | 油门 | 电压 | 拉力 | 扭矩 | 电流 (A) | 转速 | 功率 | 力效 | 电机温度 |
| MN801S KV120 | T-MOTOR G28*9.2 | 40% | 47.81 | 3083 | 0.85 | 5.42 | 1930 | 259 | 11.90 | 78.5 (环境温度 :0℃) |
| 42% | 47.81 | 3259 | 0.91 | 5.84 | 1984 | 279 | 11.67 | |||
| 44% | 47.83 | 3506 | 0.98 | 6.45 | 2076 | 309 | 11.36 | |||
| 46% | 47.83 | 3724 | 1.04 | 7.05 | 2174 | 337 | 11.04 | |||
| 48% | 47.84 | 3985 | 1.11 | 7.74 | 2264 | 370 | 10.76 | |||
| 50% | 47.84 | 4247 | 1.19 | 8.48 | 2356 | 406 | 10.47 | |||
| 52% | 47.82 | 4477 | 1.28 | 9.12 | 2432 | 436 | 10.26 | |||
| 54% | 47.82 | 4746 | 1.35 | 9.91 | 2512 | 474 | 10.01 | |||
| 56% | 47.82 | 5010 | 1.43 | 10.74 | 2597 | 514 | 9.75 | |||
| 58% | 47.82 | 5299 | 1.51 | 11.62 | 2676 | 556 | 9.53 | |||
| 60% | 47.82 | 5566 | 1.58 | 12.47 | 2775 | 596 | 9.33 | |||
| 62% | 47.83 | 5816 | 1.66 | 13.36 | 2857 | 639 | 9.10 | |||
| 64% | 47.83 | 6085 | 1.74 | 14.30 | 2942 | 684 | 8.89 | |||
| 66% | 47.85 | 6329 | 1.81 | 15.24 | 3020 | 729 | 8.68 | |||
| 68% | 47.85 | 6769 | 1.94 | 16.90 | 3138 | 809 | 8.37 | |||
| 70% | 47.80 | 7059 | 2.03 | 17.92 | 3204 | 857 | 8.24 | |||
| 75% | 47.79 | 7721 | 2.24 | 20.63 | 3396 | 986 | 7.83 | |||
| 80% | 47.80 | 8402 | 2.45 | 23.59 | 3567 | 1128 | 7.45 | |||
| 90% | 47.81 | 9924 | 2.90 | 30.65 | 3903 | 1465 | 6.77 | |||
| 100% | 47.83 | 10472 | 3.44 | 40.28 | 4277 | 1927 | 5.43 | |||
| MN801S KV120 | T-MOTOR G29*9.5 | 40% | 47.91 | 3662 | 1.25 | 6.14 | 1900 | 294 | 12.44 | 109.5 (环境温度 :0℃) |
| 42% | 47.91 | 3880 | 1.31 | 6.67 | 1956 | 320 | 12.13 | |||
| 44% | 47.91 | 4154 | 1.40 | 7.35 | 2054 | 352 | 11.79 | |||
| 46% | 47.91 | 4397 | 1.48 | 8.05 | 2130 | 386 | 11.39 | |||
| 48% | 47.91 | 4694 | 1.57 | 8.79 | 2208 | 421 | 11.15 | |||
| 50% | 47.92 | 4976 | 1.66 | 9.61 | 2293 | 460 | 10.81 | |||
| 52% | 47.91 | 5284 | 1.75 | 10.48 | 2376 | 502 | 10.52 | |||
| 54% | 47.91 | 5557 | 1.84 | 11.27 | 2451 | 540 | 10.30 | |||
| 56% | 47.93 | 5891 | 1.94 | 12.23 | 2530 | 586 | 10.04 | |||
| 58% | 47.93 | 6247 | 2.05 | 13.33 | 2610 | 639 | 9.78 | |||
| 60% | 47.93 | 6596 | 2.15 | 14.36 | 2684 | 688 | 9.58 | |||
| 62% | 47.93 | 6930 | 2.26 | 15.46 | 2777 | 741 | 9.35 | |||
| 64% | 47.93 | 7205 | 2.35 | 16.54 | 2854 | 793 | 9.09 | |||
| 66% | 47.93 | 7515 | 2.45 | 17.64 | 2930 | 845 | 8.89 | |||
| 68% | 47.93 | 7796 | 2.55 | 18.77 | 3108 | 899 | 8.67 | |||
| 70% | 47.93 | 8277 | 2.70 | 20.72 | 3178 | 993 | 8.33 | |||
| 75% | 47.92 | 9108 | 2.94 | 23.77 | 3372 | 1139 | 7.99 | |||
| 80% | 47.92 | 9793 | 3.19 | 27.35 | 3437 | 1310 | 7.47 | |||
| 90% | 47.92 | 10426 | 3.73 | 37.77 | 3774 | 1810 | 5.76 | |||
| 100% | 47.92 | 11683 | 4.16 | 48.79 | 4045 | 2338 | 4.99 | |||
| MN801S KV150 | T-MOTOR G26*8.5 | 40% | 47.91 | 3509 | 0.83 | 7.03 | 2616 | 337 | 10.41 | 86.5 (环境温度 :0℃) |
| 42% | 47.91 | 3735 | 0.90 | 7.72 | 2702 | 370 | 10.10 | |||
| 44% | 47.91 | 4028 | 0.98 | 8.54 | 2826 | 409 | 9.84 | |||
| 46% | 47.91 | 4317 | 1.05 | 9.39 | 2928 | 450 | 9.59 | |||
| 48% | 47.90 | 4604 | 1.13 | 10.28 | 3070 | 492 | 9.34 | |||
| 50% | 47.92 | 5057 | 1.27 | 11.91 | 3174 | 571 | 8.86 | |||
| 52% | 47.90 | 5275 | 1.33 | 12.64 | 3302 | 606 | 8.71 | |||
| 54% | 47.90 | 5574 | 1.42 | 13.76 | 3438 | 659 | 8.45 | |||
| 56% | 47.91 | 5878 | 1.51 | 14.79 | 3584 | 709 | 8.29 | |||
| 58% | 47.90 | 6219 | 1.59 | 15.88 | 3697 | 761 | 8.17 | |||
| 60% | 47.90 | 6383 | 1.69 | 17.07 | 3798 | 817 | 7.81 | |||
| 62% | 47.91 | 6770 | 1.78 | 18.29 | 3912 | 876 | 7.73 | |||
| 64% | 47.91 | 7033 | 1.86 | 19.40 | 4029 | 929 | 7.57 | |||
| 66% | 47.90 | 7360 | 1.95 | 20.76 | 4148 | 994 | 7.40 | |||
| 68% | 47.90 | 7710 | 2.04 | 22.09 | 4278 | 1058 | 7.28 | |||
| 70% | 47.90 | 8005 | 2.13 | 23.45 | 4369 | 1123 | 7.12 | |||
| 75% | 47.89 | 8754 | 2.35 | 27.02 | 4496 | 1294 | 6.76 | |||
| 80% | 47.85 | 9604 | 2.59 | 30.86 | 4525 | 1476 | 6.50 | |||
| 90% | 47.79 | 10724 | 3.10 | 40.20 | 4806 | 1921 | 5.58 | |||
| 100% | 47.76 | 12076 | 3.75 | 57.34 | 5247 | 2738 | 4.41 | |||
| 注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。 (以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其他型号老数据做横向对比,仅供参考) | ||||||||||


Copyright © 2003-2026 T-motor, All rights reserved.
赣ICP备2024026280号-3