工程图

















| 电机外观尺寸 | Φ55.6*38.9mm | 漆包线绝缘等级 | 耐220℃高温 C级 |
| 定子 | 进口矽钢片,防锈处理,耐150℃高温涂敷 | 线圈绝缘测试 | 500V耐压测试 |
| 槽级数 | 24N28P | 离心式散热方式 | YES |
| 电机轴径 | IN:6mm,OUT:4mm | 转子动平衡标准 | ≤5Mg |
| 轴承型号 | 进口 696ZZ轴承 | 电机整体动平衡标准 | ≤10Mg |
| 磁铁等级 | 耐180℃高温 | 防尘防水等级 | IP45 |
| 硅胶线规格 | 16AWG*150mm |
| KV值 | 320 | 工作额定电压(Lipo) | 6S |
| 空载电流(18V) | 1.8A | 电调推荐 | FLAME 60A 12S |
| 最大电流(180s) | 55A | 螺旋桨推荐 | 20-22寸 |
| 最大持续功率 | 301W | 电机重量 (含线) | 225g |
| 相间内阻 | 38mΩ | 包装重量 | 400g |
| KV值 | 380 | 工作额定电压(Lipo) | 6S |
| 空载电流(15V) | 2.0A | 电调推荐 | FLAME 60A 12S |
| 最大电流(180s) | 50A | 螺旋桨推荐 | 17-18寸 |
| 最大持续功率 | 293W | 电机重量 (含线) | 225g |
| 相间内阻 | 28mΩ | 包装重量 | 400g |
| 型号 | 螺旋桨 | 油门 | 电压 | 拉力 | 扭矩 | 电流 (A) | 转速 | 功率 | 力效 | 电机温度 |
| MN505S KV320 | T-MOTOR P20*6 | 40% | 24.08 | 1068 | 0.16 | 4.10 | 2729 | 99 | 10.83 | 65.3 (环境温度: 9.5℃) |
| 42% | 24.07 | 1151 | 0.17 | 4.50 | 2828 | 109 | 10.59 | |||
| 44% | 24.08 | 1264 | 0.20 | 5.10 | 2947 | 122 | 10.36 | |||
| 46% | 24.07 | 1357 | 0.22 | 5.60 | 3069 | 135 | 10.03 | |||
| 48% | 24.07 | 1454 | 0.24 | 6.10 | 3189 | 148 | 9.83 | |||
| 50% | 24.07 | 1543 | 0.26 | 6.80 | 3286 | 164 | 9.42 | |||
| 52% | 24.06 | 1666 | 0.29 | 7.50 | 3410 | 181 | 9.19 | |||
| 54% | 24.06 | 1804 | 0.32 | 8.40 | 3559 | 201 | 8.97 | |||
| 56% | 24.05 | 1975 | 0.35 | 9.30 | 3705 | 224 | 8.82 | |||
| 58% | 24.06 | 2082 | 0.38 | 10.10 | 3818 | 242 | 8.60 | |||
| 60% | 24.05 | 2178 | 0.41 | 11.00 | 3938 | 264 | 8.24 | |||
| 62% | 24.05 | 2311 | 0.44 | 12.00 | 4050 | 289 | 8.00 | |||
| 64% | 24.05 | 2486 | 0.47 | 13.00 | 4151 | 313 | 7.96 | |||
| 66% | 24.04 | 2659 | 0.51 | 14.20 | 4308 | 342 | 7.77 | |||
| 68% | 24.04 | 2765 | 0.53 | 15.30 | 4407 | 367 | 7.53 | |||
| 70% | 24.03 | 2921 | 0.57 | 16.30 | 4611 | 393 | 7.44 | |||
| 75% | 24.02 | 3376 | 0.65 | 19.40 | 4973 | 466 | 7.25 | |||
| 80% | 24.01 | 3767 | 0.73 | 22.70 | 5230 | 544 | 6.92 | |||
| 90% | 23.99 | 4514 | 0.91 | 29.70 | 5698 | 713 | 6.33 | |||
| 100% | 23.96 | 5372 | 1.10 | 38.50 | 6276 | 921 | 5.83 | |||
| MN505S KV320 | T-MOTOR P22*6.6 | 40% | 24.01 | 1424 | 0.27 | 5.50 | 2573 | 132 | 10.83 | 88.5 (环境温度: 9.5℃) |
| 42% | 24.02 | 1525 | 0.29 | 6.10 | 2668 | 145 | 10.49 | |||
| 44% | 24.01 | 1657 | 0.33 | 6.70 | 2770 | 162 | 10.24 | |||
| 46% | 24.01 | 1788 | 0.36 | 7.50 | 2873 | 180 | 9.95 | |||
| 48% | 24.01 | 1959 | 0.39 | 8.30 | 2990 | 200 | 9.79 | |||
| 50% | 24.00 | 2090 | 0.43 | 9.20 | 3197 | 221 | 9.46 | |||
| 52% | 24.00 | 2267 | 0.46 | 10.30 | 3312 | 246 | 9.20 | |||
| 54% | 24.00 | 2413 | 0.51 | 11.40 | 3439 | 272 | 8.86 | |||
| 56% | 24.00 | 2586 | 0.55 | 12.60 | 3565 | 301 | 8.59 | |||
| 58% | 23.99 | 2799 | 0.60 | 14.00 | 3689 | 335 | 8.36 | |||
| 60% | 23.99 | 2968 | 0.64 | 15.20 | 3790 | 364 | 8.15 | |||
| 62% | 23.99 | 3149 | 0.69 | 16.60 | 3888 | 398 | 7.90 | |||
| 64% | 23.98 | 3298 | 0.73 | 17.90 | 3980 | 429 | 7.69 | |||
| 66% | 23.97 | 3477 | 0.77 | 19.30 | 4071 | 464 | 7.50 | |||
| 68% | 23.97 | 3665 | 0.81 | 20.90 | 4182 | 500 | 7.33 | |||
| 70% | 23.96 | 3843 | 0.85 | 22.20 | 4375 | 533 | 7.21 | |||
| 75% | 23.95 | 4349 | 0.96 | 26.70 | 4623 | 640 | 6.80 | |||
| 80% | 23.94 | 4828 | 1.08 | 31.00 | 4936 | 743 | 6.50 | |||
| 90% | 23.90 | 5747 | 1.31 | 41.10 | 5346 | 983 | 5.85 | |||
| 100% | 23.87 | 6680 | 1.54 | 52.40 | 5625 | 1249 | 5.35 | |||
| MN505S KV380 | T-MOTOR P17*5.8 | 40% | 24.02 | 903 | 0.40 | 4.60 | 3287 | 110 | 8.20 | 66.5 (环境温度: 9.5℃) |
| 42% | 24.01 | 987 | 0.42 | 5.10 | 3461 | 123 | 8.02 | |||
| 44% | 24.01 | 1076 | 0.44 | 5.70 | 3631 | 137 | 7.84 | |||
| 46% | 24.01 | 1153 | 0.46 | 6.30 | 3770 | 151 | 7.64 | |||
| 48% | 24.01 | 1245 | 0.48 | 6.90 | 3916 | 165 | 7.55 | |||
| 50% | 24.00 | 1386 | 0.44 | 7.70 | 4096 | 186 | 7.47 | |||
| 52% | 24.00 | 1504 | 0.48 | 8.60 | 4255 | 206 | 7.31 | |||
| 54% | 24.00 | 1628 | 0.48 | 9.40 | 4417 | 225 | 7.24 | |||
| 56% | 24.00 | 1745 | 0.50 | 10.20 | 4557 | 245 | 7.11 | |||
| 58% | 23.99 | 1877 | 0.52 | 11.20 | 4715 | 268 | 6.99 | |||
| 60% | 23.99 | 1975 | 0.55 | 12.00 | 4844 | 287 | 6.87 | |||
| 62% | 23.98 | 2122 | 0.57 | 13.10 | 4983 | 313 | 6.78 | |||
| 64% | 23.98 | 2224 | 0.58 | 14.10 | 5136 | 337 | 6.60 | |||
| 66% | 23.98 | 2344 | 0.61 | 15.20 | 5272 | 364 | 6.44 | |||
| 68% | 23.97 | 2481 | 0.63 | 16.40 | 5404 | 392 | 6.33 | |||
| 70% | 23.97 | 2590 | 0.65 | 17.40 | 5527 | 416 | 6.22 | |||
| 75% | 23.96 | 2916 | 0.71 | 20.20 | 5830 | 484 | 6.02 | |||
| 80% | 23.95 | 3176 | 0.76 | 23.40 | 6134 | 561 | 5.67 | |||
| 90% | 23.92 | 3860 | 0.88 | 31.00 | 6726 | 740 | 5.21 | |||
| 100% | 23.89 | 4550 | 1.01 | 39.80 | 7324 | 950 | 4.79 | |||
| MN505S KV380 | T-MOTOR P18*6.1 | 40% | 24.02 | 1071 | 0.05 | 5.30 | 3196 | 127 | 8.43 | 83.5 (环境温度: 9.5℃) |
| 42% | 24.02 | 1160 | 0.08 | 5.90 | 3335 | 141 | 8.22 | |||
| 44% | 24.01 | 1287 | 0.10 | 6.60 | 3501 | 158 | 8.16 | |||
| 46% | 24.00 | 1414 | 0.12 | 7.40 | 3652 | 177 | 7.98 | |||
| 48% | 24.01 | 1545 | 0.15 | 8.20 | 3813 | 196 | 7.89 | |||
| 50% | 24.00 | 1676 | 0.18 | 9.00 | 3961 | 216 | 7.78 | |||
| 52% | 24.00 | 1843 | 0.21 | 10.10 | 4118 | 242 | 7.63 | |||
| 54% | 24.00 | 1985 | 0.24 | 11.20 | 4303 | 270 | 7.36 | |||
| 56% | 23.99 | 2084 | 0.27 | 12.20 | 4430 | 293 | 7.10 | |||
| 58% | 23.98 | 2216 | 0.30 | 13.30 | 4568 | 320 | 6.93 | |||
| 60% | 23.98 | 2347 | 0.33 | 14.50 | 4707 | 348 | 6.75 | |||
| 62% | 23.98 | 2486 | 0.36 | 15.60 | 4831 | 375 | 6.63 | |||
| 64% | 23.97 | 2645 | 0.38 | 16.90 | 4954 | 406 | 6.52 | |||
| 66% | 23.97 | 2806 | 0.42 | 18.30 | 5073 | 439 | 6.40 | |||
| 68% | 23.96 | 2936 | 0.45 | 19.60 | 5207 | 471 | 6.24 | |||
| 70% | 23.96 | 3091 | 0.48 | 21.00 | 5330 | 504 | 6.13 | |||
| 75% | 23.94 | 3456 | 0.56 | 24.50 | 5595 | 587 | 5.89 | |||
| 80% | 23.93 | 3818 | 0.66 | 28.60 | 5884 | 685 | 5.58 | |||
| 90% | 23.90 | 4606 | 0.82 | 37.70 | 6439 | 901 | 5.11 | |||
| 100% | 23.86 | 5444 | 1.02 | 48.80 | 6975 | 1163 | 4.68 | |||
| 注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。 (以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其他型号老数据做横向对比,仅供参考) | ||||||||||


Copyright © 2003-2026 T-motor, All rights reserved.
赣ICP备2024026280号-3