三代一体碳纤桨(超轻) 更多

NS30*10
重量轻,效率高,航时长,更低转动惯量,抗刮擦能力强
NS28*9.2
重量轻,效率高,航时长,更低转动惯量,抗刮擦能力强

垂起碳纤桨 更多

光面碳纤桨 更多

G28*9.2 Three-blade
三叶桨采用精密加工工艺,方便快捷拆装,便于运输。在满足大拉力、高效率、高稳定性的情况下,可有效减少飞行平台的尺寸。
G27*8.8 Three-blade
三叶桨采用精密加工工艺,方便快捷拆装,便于运输。在满足大拉力、高效率、高稳定性的情况下,可有效减少飞行平台的尺寸。

折叠碳纤桨 更多

FA36.2*11.8 Push Type
推力折叠碳纤桨,适用于共轴机架,节省了您的空间,让飞行更加便捷。
FA36.2*11.8
最大承受拉力45kg,为大负载而生。为您的飞行保驾护航。

打磨碳纤桨 更多

P30*10
100%动平衡,保证桨叶强度的前提下进行轻量化设计,提高电机效率,完美匹配T-MOTOR U8及以上级别电机。
P29*8.7
100%动平衡,保证桨叶强度的前提下进行轻量化设计,提高电机效率,完美匹配T-MOTOR 8系电机。

聚合物一体桨 更多

MS1704
聚合物桨不能用于共轴机架设计
MS1503
聚合物桨不能用于共轴机架设计

聚合物折叠桨 更多

MF3628P
强度更高,单共轴可用 特殊桨翼,减少涡流 新增防震垫片,更少震动 性能优异, 性价比高
MF3424P
强度更高,单共轴可用 特殊桨翼,减少涡流 新增防震垫片,更少震动 性能优异, 性价比高