折叠碳纤桨

FA15.2*5
最大承受拉力6kg,采用特殊定制防松螺母,大大提高了安全性,让你在使用中更加得心应手
FA15.2*5 推力型
FA16.2*5.3
最大承受拉力7kg,采用特殊定制防松螺母,大大提高了安全性,让你在使用中更加得心应手
FA16.2*5.3 推力型
FA18.2*5.9
最大承受拉力8kg,完美搭配U7电机,携带便捷,让你的飞行更加高效。
FA18.2*5.9 推力型
FA20.2*6.6
最大承受拉力10kg,能够完美搭配T-MOTOR MN50,60电机,增加了2个安装孔位,让电机与桨强强联合,使飞行更加安全 。
FA20.2*6.6 推力型
推力折叠碳纤桨,适用于共轴机架,节省了您的空间,让飞行更加便捷。
FA22.2*7.2
最大承受拉力11.5kg能够完美搭配T-MOTOR MN50,60电机,增加了2个安装孔位,让电机与桨强强联合,使飞行更加安全 。
FA22.2*7.2 推力型
推力折叠碳纤桨,适用于共轴机架,节省了您的空间,让飞行更加便捷。
FA24.2*7.9
最大承受拉力15kg,能够完美搭配T-MOTOR MN701-S电机,增加了2个安装孔位,让电机与桨强强联合,使飞行更加安全 。
FA24.2*7.9 推力型
推力折叠碳纤桨,适用于共轴机架,节省了您的空间,让飞行更加便捷。
FA26.2*8.5
最大承受拉力19kg能够完美搭配T-MOTOR MN705-S电机,方便携带,不占用多余空间,完美提升你的飞行效率
FA26.2*8.5 推力型
推力折叠碳纤桨,适用于共轴机架,节省了您的空间,让飞行更加便捷。
FA27.2*8.9
最大承受拉力23kg能够完美搭配我们MN705电机,方便携带,不占用多余空间,完美提升你的飞行效率
FA27.2*8.9 推力型
推力折叠碳纤桨,适用于共轴机架,节省了您的空间,让飞行更加便捷。
FA28.2*9.2
最大承受拉力27kg,完美搭配我们U8系列电机,无需额外桨座,安装更便捷
FA28.2*9.2 推力型
推力折叠碳纤桨,适用于共轴机架,节省了您的空间,让飞行更加便捷。
FA29.2*9.5
最大承受拉力32kg,完美搭配我们U8系列电机,无需额外桨座,安装更便捷
FA29.2*9.5 推力型
推力折叠碳纤桨,适用于共轴机架,节省了您的空间,让飞行更加便捷。
FA30.2*9.9
最大承受拉力33kg,为大负载而生。为您的飞行保驾护航。
FA30.2*9.9 推力型
推力折叠碳纤桨,适用于共轴机架,节省了您的空间,让飞行更加便捷。
FA31.2*10.2
最大承受拉力34kg,为大负载而生。为您的飞行保驾护航。
FA31.2*10.2 推力型
推力折叠碳纤桨,适用于共轴机架,节省了您的空间,让飞行更加便捷。
FA32.2*10.5
最大承受拉力35kg,为大负载而生。为您的飞行保驾护航。
FA32.2*10.5 推力型
推力折叠碳纤桨,适用于共轴机架,节省了您的空间,让飞行更加便捷。
FA34.2*11.2
最大承受拉力42kg,为大负载而生。为您的飞行保驾护航。
FA34.2*11.2 推力型
推力折叠碳纤桨,适用于共轴机架,节省了您的空间,让飞行更加便捷。
FA36.2*11.8
最大承受拉力45kg,为大负载而生。为您的飞行保驾护航。
FA36.2*11.8 推力型
推力折叠碳纤桨,适用于共轴机架,节省了您的空间,让飞行更加便捷。