

AX525-A配置
推荐起飞重量
15-17kg
最大拉力
10kg
电机重量
600g
推荐电池
12S (LiPo)
推荐配置
AX525-A电机+AT115A电调+AUFZ18*14桨叶

AX435-A | AX435-B | AX525-A | AX525-B | AX530-A | AX530-B
安装通用性高
尾推使用,根据机型内置和外置设计不同结构,内置后出轴,外置前出轴设计。

AX435-A | AX435-B | AX525-A | AX525-B | AX530-A | AX530-B
高效散热
尾推使用,端盖根据转向设计倾斜离心扇叶结构,散热效率提升5%。
AX435-A | AX435-B | AX525-A | AX525-B | AX530-A | AX530-B
方便快捷
采用抱轴夹头桨夹设计,快速安装折叠桨。
AX525-A配置
推荐起飞重量
15-17kg
最大拉力
10kg
电机重量
600g
推荐电池
12S (LiPo)
推荐配置
AX525-A电机+AT115A电调+AUFZ18*14桨叶
| 电机型号 | AX525-A | 磁铁耐温等级 | 180℃ |
| 电机外观尺寸 | Φ63.6*68mm | 引线规格x长度 | 漆包线150mm |
| 定子工艺 | 耐150℃高温涂敷 | 漆包线耐温等级 | 220℃ |
| 槽极数 | 12N14P | 线圈耐压 | 500V/5s |
| 电机轴径 | IN:10mm OUT:8mm | 转子动平衡标准 | ≤30mg |
| 轴承型号 | 6800/6900ZZ轴承 | 包装尺寸 | 197*104*75mm |
| 技术参数 | |||
| KV值 | 250 | 空载电流 (15V) | 2.8A |
| 最大持续功率 | 763W | 最大电流 | 100A |
| 工作额定电压 (LiPo) | 12S | 相间内阻 | 22mΩ |
| 最大拉力 | 10kg | 电机重量 (含线) | 600g |
| 型号 | 桨 | 油门点 (%) | 电压 (V) | 电流 (A) | 功率 (W) | 转速 (RPM) | 扭矩 (N.m) | 拉力 (g) | 力效 (g/W) | 电机温度 (℃) |
| AX525-A KV250 | AUFZ 18*14 | 40% | 44.68 | 7.09 | 317 | 3842 | 0.62 | 1951 | 6.16 | 99 (环境温度: 25) |
| 45% | 44.64 | 9.28 | 414 | 4239 | 0.77 | 2388 | 5.77 | |||
| 50% | 44.57 | 12.59 | 561 | 4717 | 0.96 | 2968 | 5.29 | |||
| 55% | 44.49 | 17.16 | 763 | 5238 | 1.18 | 3679 | 4.82 | |||
| 60% | 44.40 | 21.78 | 967 | 5661 | 1.38 | 4299 | 4.45 | |||
| 65% | 44.32 | 26.41 | 1170 | 6022 | 1.57 | 4870 | 4.16 | |||
| 70% | 44.21 | 32.09 | 1419 | 6396 | 1.78 | 5514 | 3.89 | |||
| 75% | 44.08 | 39.12 | 1724 | 6790 | 2.07 | 6252 | 3.63 | |||
| 80% | 43.92 | 47.04 | 2066 | 7180 | 2.36 | 7041 | 3.41 | |||
| 90% | 43.55 | 66.83 | 2910 | 7864 | 2.98 | 8435 | 2.90 | |||
| 100% | 42.98 | 96.52 | 4149 | 8583 | 3.76 | 10056 | 2.42 | |||
| 注意:电机温度为100%油门下电机运行1分钟的机壳温度。 (该数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。) | ||||||||||
| 包装清单 | ||||||||||
Copyright © 2003-2023 T-motor, All rights reserved. 赣ICP备2024026280号-3