整机 更多

TRON 80 模拟版
1.更好的可操作性 2.支持4S 3.比高清版轻3.12g 4.稳定的碳纤维底座
Feather120
1.有效降噪 2.F1102 1S 7800KV电机 3.RunCam Nano 3 摄像头 4.开篷设计 重量 5.24.7g

电机 更多

F60PRO V
F60PRO Ⅱ
高油门时丝柔般顺滑,瞬间极速,体验超强冲击视觉感

电调 更多

F55A PROⅢ 6S 4IN1
F411 AIO 1S 13A

飞控 更多

H7 MINI
双陀螺仪选择,竞速花飞影视都可以满足飞行需求,陀螺仪独立供电,高性能处理器
Pacer G4 Alpha
飞控高鲁棒性,模拟器般飞行体验,支持Dshot2400输出,高清模拟双版本

飞塔 更多

VELOX F7+V45A 6S 4IN1
1.稳定输出 2. 快速响应
F7+60A 6S 8IN1
集成飞塔 | 飞控全插口设计 | 板载蓝牙无线调试 | 内置电调滤波电容 | 多个安装孔位

图传 更多

FT800
1.多人飞行不干扰 ,功率高 2.通用安装尺寸竞速机 花飞机 远航机都可以安装

螺旋桨 更多

T4943
1.更大的推力 2.极其光滑,经久耐用 3.POPO兼容 4.花飞和竞速比赛
F5146
1.超耐炸 2.前段反应灵敏 3.易操纵 4.加速刹车 过弯