高效散热
确保设备稳定运行,采用倾斜镂空设计,加速空气进入,优化散热效果,有效降温。
根据内置和外置设计不同接口,内置后出轴和外置桨座的设计,具备优秀的抗冲击和抗过载能力等特点。可为多种巡飞器提供稳定而高效的动力支持。
产品型号:
AX335-B
KV值:
KV425
重量:
260g
使用电压:
6-8S
推荐螺旋桨:
12-13寸
额定功率:
700W
推荐起飞重量:
2-3kg
最大功率:
1500W
最大拉力:
1-2kg
确保设备稳定运行,采用倾斜镂空设计,加速空气进入,优化散热效果,有效降温。
保障高过载下电机正常运行的军工级漆包线与大尺寸轴承设计。