电机 更多

P1804
Pacer V4 Juicy
Pacer V4 Juicy
尽情发泄,放肆飞,Juicy拉满 
P2306 V2
1.适用于5寸花飞穿越机 2.Unibell设计 3.流畅的花飞风格和强大动力输出
P2306 V3
1.适用于5寸花飞穿越机 2.Unibell设计 3.独特的镂空雕刻设计, 4.简洁高效 5.强劲的扭矩,流畅的体验

电调 更多

P60A V2 6S
适配多种飞控,支持Dshot2400,宽范围PWM频率,双色散热外壳,支持遥测回传电调数据
P60A 6S 4IN1
1.集成10V.2 BEC 2.Band新散热片设计 3.电机过孔设计

飞控 更多

Pacer H7

螺旋桨 更多

P49436
1.PACER系列螺旋桨 2.花飞比赛 3.极顺滑 4.Juicy/Sbang风格 5.抓地力更强,响应速度快