工程图




| 电机型号 | 5315 | 电机尺寸 | φ61.5*64 |
| 磁铁 | 镀锌弧形磁铁 | 线圈绝缘测试 | 500V耐压测试 |
| 转子动平衡标准 | ≤5mg | 槽级数 | 12N14P |
| 出轴轴径 | 6mm | 出线规格/长度 | 14AWG*750mm |
| 电机安装孔尺寸 | Φ30-M4-4孔 | 桨叶安装尺寸 | M6 |
| 技术参数 | |||
| KV值/推荐电压 | KV280 | 空载电流 (10V) | 2.2A |
| 最大功率 | 2502W | 相间内阻 | 23.3mΩ |
| 工作额定电压 | 6-12S | 最大电流 | 93.37A |
| 最大拉力 | 9.59KG | 电机重量 (含线) | 336.4g |
| 推荐搭配 | |||
| 电机 | 5315 KV280 | 机架类型 | 15寸x4机架 |
| 桨叶 | c15x10x3 | 电池电压 | 44.4v |
| 电调 | C80A 12s | 推荐起飞重量区间 | 25kg内 |
| 飞控 | F7pro | 最大起飞重量 | 32kg内 |
| 实测数据: | 13kg起飞重量,5kg负载,30000mah12s电池,100km/h速度下飞行32mini 53km 32kg起飞重量,22kg负载,40000mah12s电池,80km/h速度下飞行10mini 13km | ||
| 型号 | 桨 | 电压 (V) | 油门点 (%) | 电流 (A) | 转速 (rpm) | 拉力 (g) | 功率 (W) | 力效 (g/W) | 扭矩 (N.m) | 电机温度 (℃) |
| 5315 KV280 | C15*10*3 | 44.43 | 10% | 0.22 | 990 | 95 | 3 | 28.14 | 0.03 | 44℃ |
| 44.41 | 20% | 1.11 | 2073 | 474 | 30 | 15.74 | 0.14 | |||
| 44.38 | 30% | 3.09 | 3125 | 1135 | 103 | 11.06 | 0.31 | |||
| 44.31 | 40% | 6.64 | 4115 | 1972 | 233 | 8.47 | 0.54 | |||
| 44.21 | 50% | 12.18 | 5052 | 2992 | 433 | 6.91 | 0.82 | |||
| 44.07 | 60% | 19.83 | 5940 | 4211 | 716 | 5.88 | 1.15 | |||
| 43.88 | 70% | 29.97 | 6772 | 5479 | 1068 | 5.13 | 1.51 | |||
| 43.64 | 80% | 43.03 | 7543 | 6846 | 1503 | 4.56 | 1.90 | |||
| 43.32 | 90% | 60.63 | 8301 | 8305 | 2016 | 4.12 | 2.32 | |||
| 42.70 | 100% | 93.37 | 8897 | 9592 | 2520 | 3.81 | 2.71 |
Copyright © 2003-2023 T-motor, All rights reserved. 赣ICP备2024026280号-3