三代一体碳纤桨(超轻)更多

NS24x7.2"中孔直径10mm
重量轻,效率高,航时长,更低转动惯量,抗刮擦能力强
NS30x10"
重量轻,效率高,航时长,更低转动惯量,抗刮擦能力强

垂起碳纤桨更多

光面碳纤桨更多

G28x9.2" Prop-4PCS/PAIR
G29×9.5" Three-blade
三叶桨采用精密加工工艺,方便快捷拆装,便于运输。在满足大拉力、高效率、高稳定性的情况下,可有效减少飞行平台的尺寸。

折叠碳纤桨更多

FA18.2×5.9" Push Type
FA16.2×5.3" Push Type

打磨碳纤桨更多

P30x10"
100%动平衡,保证桨叶强度的前提下进行轻量化设计,提高电机效率,完美匹配T-MOTOR U8及以上级别电机。
P29x8.7"
100%动平衡,保证桨叶强度的前提下进行轻量化设计,提高电机效率,完美匹配T-MOTOR 8系电机。

聚合物一体桨更多

聚合物折叠桨更多

MF3422
折叠轻便,碳纤维和塑料聚合物的复杂混合配比,提升桨叶强度的同时延长使用寿命。支持常用拉力6-12kg,最大拉力22kg
MF1503
折叠轻便,碳纤维和塑料聚合物的复杂混合配比,提升桨叶强度的同时延长使用寿命。支持常用拉力1-1.5kg,最大拉力3kg