电机更多

U15Ⅱ
U8 Lite L
U8 Lite L
三代桨与FOC电调,高效搭配 高拉重比 动力加码
U13Ⅱ
“芯”的设计,“心”的体验,电机拉重比提升80%+。精选电机零件只为长久的安全飞行。
U11Ⅱ
风冷系统,全新铁芯设计,银线线圈和弦波特性大大提高了电机效率。IP55的防尘防水等级让您的飞行器在各种环境中畅行无阻。

电调更多

ALPHA 80A HV
全封闭轻量设计,一对一完美结合,使电机的控制高效,精准,稳定,轻松实现长久续航;支持电压6-12S。

螺旋桨更多

NS15x5"
重量轻,效率高,航时长,更低转动惯量,抗刮擦能力强
NS16x6.1"
同转速下具有更高拉力,适用于垂直起降混合翼无人机,更低转动惯量,抗刮擦能力强