电调

V45A 6s 32 BIT
FT200
LOCK-ON 技术,无纹波干扰
F20A-4S
F30A-4S
F30A-6S
F45A-6S
F30A-32bit 2-4S
稳定性好, 反应快,效率高,体积小 为LF40以及F40III电机而开发设计
F35A-32bit 3-5S
响应更加迅速,稳定性和灵活性显著加强
F35A-32bit 3-6S
稳定性好, 反应快,效率高, 为 PRO系列电机而开发设计
F35A 4IN1-4S
F45A-32bit 3-6S
稳定性好, 反应快,效率高,带LED 灯 为F80PRO电机而开发设计
F45A 6S 4IN1 32bit
高性价比,可满足市场上大部分电机动力需求
F45A V2.0 4IN1 32 bit 6S
F55A PRO 6S 4IN1 32bit
为T-MOTOR PRO系列电机而设计,专为顶级飞手,顶级赛事而量身打造。 爆发力强,可靠性高,强电流下也能稳定运行。可发挥电机100%性能。完美匹配PRO 系列电机,组成最强动力系统。
F55A PROⅡ 6S 4IN1 32bit
F55A PROⅡ•F3 6S 4IN1 32bit