AT系列电机

AT2303 短轴
专为室内220克以内F3P,3D等特技机量身设计,重量轻而强健,经菲利浦等冠军级飞手测试,让你感受灵活稳健的飞行体验.
AT2304 短轴
专为室内320克以内F3P,3D等特技机量身设计,重量轻而强健,经菲利浦等冠军级飞手测试,让你感受灵活稳健的飞行体验.
AT2306 短轴
精选耐高温弧形磁石,动力倍增同时且高效平衡,用于室内外3D机,孔雀蓝外观,凝聚清新灵动之美,彰显现代工业品质.
AT2306 长轴
精选耐高温弧形磁石,动力倍增同时且高效平衡,用于室内外4D机,孔雀蓝外观,凝聚清新灵动之美,彰显现代工业品质.
AT2308 长轴
优选4MM钢轴,强度好韧性佳,让你无惧折断弯曲,随心飞行.拉力可达1KG以上,适用于练习机滑翔机等固定翼.
AT2310
FPV飞翼飞行运动是未来趋势,作为标准级别比赛指定型号,它提供最强劲的动力及低损耗,高效率的飞行体验.
AT2312 长轴
采用优质材料,做工精湛,兼具高品质一致性,稳定可靠性以实现最佳飞行效果,拉力1.3KG.
AT2317 长轴
后出长轴和一字型钢轴设计,外加锁轴双保险设计,多种安装方式同时,飞行更安全可靠.最大拉力达1.7KG以上.
AT2321 长轴
优选新材料,使之在同等重量级别的类别中,具有高效稳定耐用的特征.拉力2KG以上,适用于固定翼及小无人机.
AT2814 长轴
轴径5MM,2轴承支撑,坚韧强劲且结构轻盈,大大延长使用寿命,拉力可达2.6KG以上,适用于固定翼及行业无人机.
AT2820 长轴
高性能耐高温弧形磁石,为螺旋桨提供大扭矩,最大拉力3.1KGS以上,适用于固定翼及行业无人机.
AT2826 长轴
采用进口3轴承套件,可在重载下提供出色的耐用性和高强度,拉力3.4KG以上,适用于固定翼及行业无人机.
AT3520 长轴
日本进口3轴承设计确保稳定高效飞行,拉力可达4.3KG以上.合理磁间隙,优化电机磁路,使电机性能提高5%以上.
AT3530 长轴
电机外形结构兼具耐撞与增强散热性能.手工绕线提高满槽率和双重防脱设计,提供高效稳定的飞行效果.拉力可达4.8KG以上.
AT 5220-A 长轴
应用于90E-140E航模3D/F3A无人机,对应的汽油机大小20-25CC左右
AT 5220-B 长轴
应用于90E-140E航模3D/F3A无人机,对应的汽油机大小20-25CC左右
AT 5230-A 长轴
应用于90E-140E航模3D/F3A无人机,对应的汽油机大小25-30CC左右
AT 5230-B 长轴
应用于90E-140E航模3D/F3A无人机,对应的汽油机大小25-30CC左右