电机

F10
超轻超暴力,在2-3S下匹配1.9寸
F15
高性能,在2-3S下匹配2寸-2.5寸桨适合于80-110MM 机架
F20 Ⅱ
小身材大能量,在3-4S 下匹配3寸-4寸桨
F30
1806 size, 搭配4寸桨,适合于150MM左右机架
F40 Ⅲ
集耐摔,散热,效率高,线性好等优点于一身。 在4S,5S下匹配5寸桨,最大拉力1.4KG+。适合Freestyle和中高级飞手Racing练习
F40 PRO
F40 PRO Ⅱ
超轻的设计,高扭矩,线性好,可操控性强。非常适合高级飞手Freestyle 和 Racing
F40PRO Ⅱ POPO
超轻的设计,高扭矩,线性好,可操控性强。非常适合高级飞手Freestyle 和 Racing
F40PRO Ⅲ
人性化及酷炫细节设计,高扭矩,强劲爆发力且高效率。拥有完美的操控性,世界冠军的选择
F60 Ⅲ
集耐摔,散热,效率高,线性好等优点于一身,特别适合Freestyle
F60 PRO
F60PRO Ⅱ
高油门时丝柔般顺滑,瞬间极速,体验超强冲击视觉感
F60PRO Ⅱ POPO
高油门时丝柔般顺滑,瞬间极速,体验超强冲击视觉感
F60PRO Ⅲ
专为顶级飞手,顶级赛事而量身打造,人性化以及酷炫细节设计。 具有高扭矩,丝柔般顺滑,持续强劲的爆发力,拥有完美的操控性,世界冠军的选择
F80 Pro
FPV吉尼斯最快速度缔造者,最大拉力可达2.0KG。 适合250MM 以上的Racing以及Freestyle机架
F1000-Long Shaft
可在8S,12S下使用。专门为1000MM以上FPV X-CLASS 而定制。
F1507无轴版