Betaflight最新接线标准

统一插接口标准规范,不再担心插错线

带你解锁全功能

  • 无线蓝牙
  • 双BEC
  • 支持高清模拟
  • 支持X8电机
  • PIT功能
  • 电压选择
  • 支持全插口
  • 黑匣子容量128M
  • 气压计

蓝牙无线调参

外场再也不需要携带电脑
目前仅支持安卓
Speedybee连接
手机无线调参

第二代电源方案,
飞行不抖,飞行跟手

电源高达90db的噪声抑制
使得陀螺仪兼顾低噪声与低延迟

品质保证
自有一套

电调内置预设参数,搭配Velox V3电机飞行更舒适
实测竞速飞行一千次起落不损坏

32位电调

更新的32位芯片,支持高PWM频率
飞机续航时间加长

VELOX F7 SE
飞控SPEC
飞控

  • 飞控型号VELOX F7 SE
  • 飞控固件STM32F7X2
  • 统一目标文件TMTR-TMOTORVELOXF7
  • 主控STM32F722
  • 陀螺仪ICM-42688-P(SPI)
  • 稳压电源5V2A&10V1.5A
  • 串口6串口
  • 蓝牙名称TMFC
  • 视频字符叠加AT7456E&HD
  • 黑匣子128MB
  • 接口TYPE-C
  •  
  • 产品规格
  • 重量9g
  • 尺寸37.5*40*6.4mm
  • 安装孔位30.5*30.5/φ4mm
  • 输入电压12-27V(3-6S)
  • 典型应用170-450多旋翼

VELOX F7 SE
电调SPEC
电调

  • 主控芯片AT32F421
  • 输入电压3-6S
  • 持续电流(散热良好)50A
  • 瞬时电流(5S)60A
  • 尺寸41*44.4*5.8mm
  • 安装孔位30.5*30.5/Φ4mm
  • 重量12.3g
  •  
  •