大拉力
负载1-4kg,起飞重量4-9kg
负载拍摄设备无压力
小摆动
结构设计合理,动力损耗少
拍摄更持久
高效率
桨叶不易变形,调参简单
拍摄更省心
高选材
进口玻纤尼龙材质,信号稳定,带来高清画质
视觉冲击,让你轻松捕捉优质影像
产品参数展示
推荐搭配
- 型号C8.5X5
- 包装规格1正1反/包
- 桨盘直径(mm)216
- 材质玻纤尼龙
- 中心厚度(mm)8
- 桨毂直径(mm)10.4
- 重量(g)14.8
- 中心孔内径(mm)5
- 螺距(inch)5
- 叶片数3
- 最大桨叶宽度(mm)21.5
推荐动力搭配
CINE66 1155KV/F7PRO/
C-55A 8IN1- 型号C9.5X5
- 包装规格1正1反/包
- 桨盘直径(mm)242
- 材质玻纤尼龙
- 中心厚度(mm)9
- 桨毂直径(mm)12.2
- 重量(g)21.29
- 中心孔内径(mm)5
- 螺距(inch)5
- 叶片数3
- 最大桨叶宽度(mm)25.5
推荐动力搭配
V3115 1050KV/F7PRO/
C-80A 4IN1- 型号C10.5X5
- 包装规格1正1反/包
- 桨盘直径(mm)267
- 材质玻纤尼龙
- 中心厚度(mm)10
- 桨毂直径(mm)13.6
- 重量(g)26.48
- 中心孔内径(mm)5
- 螺距(inch)5
- 叶片数3
- 最大桨叶宽度(mm)26.5
推荐动力搭配
V3120 500KV/F7PRO/
C-80A 12S